장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

세라믹 절연처리 핀 막대형 히터

FSH 시리즈

세라믹 절연처리 핀  막대형 히터 | FSH 시리즈

세라믹 절연처리 핀 막대형 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 공기 난방, 공기 오븐 및 부하 설비에 사용 시 뛰어난 성능을 가지고 있습니다.
  • 이음새 없는 스테인리스스틸 보호관
  • 포스트 터미널
  • 세라믹 엘레먼트 지지대
  • 산화 마그네슘 포장
막대형 히터 - 관련 제품 보기

설명

구조
1. 이음새 없는 스테인리스 스틸 보호관
2. 포스트 터미널
3. 세라믹 엘레먼트 지지대
4. 소자 선은 양호한 유전체 성질을 유지하면서 최대 열 전달과 최소 내부 온도를 위하여 외부 표면에 근접하게 위치합니다.
5. 산화 마그네슘 패킹
6. 알루미늄 핀은 최대의 복사 표면을 제공하고 주변 매개체들에게 빠른 열 전달이 가능하게 합니다. 스테인리스 스틸 핀은 부식성 환경에서도 사용 가능합니다. 알루미늄 핀이 기본사양입니다.

형질
길이: 610 mm (24") 이하에서는±1.6 mm (1⁄16"); 610 mm (24") 및 그 이상은 ±3.2 mm (⅛")
전력량: 정격전압에서 -10~5%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FSH-080-120V
269,440원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 400 W
  
FSH-080-240V
203,620원
배송: 4 주
 
지느러미 스트립 히터, 400 W
  
FSH-120-120V
218,530원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 500 W
  
FSH-120-240V
218,530원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 500 W
  
FSH-121-120V
218,530원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 750 W
  
FSH-121-240V
285,270원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 750 W
  
FSH-105-120V
271,260원
배송: 8 주
 
Fineed 스트립 히터 300W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFSH-105-240V
FSH-105-240V
208,679원
배송: 2 주
 
지느러미 스트립 히터 300W
  
FSH-150-120V
239,930원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터 500W
  
FSH-150-240V
239,930원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터 500W
  
FSH-180-120V
266,270원
배송: 2 주
 
지느러미 스트립 히터 750W
  
FSH-180-240V
266,270원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 750 W
  
FSH-181-120V
266,270원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 1,250 W
  
FSH-181-240V
348,597원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터, 1,250 W
  
FSH-237-120V
373,480원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터 1000W
  
FSH-237-240V
313,980원
배송: 8 주
 
지느러미 스트립 히터 1000W
  
FSH-357-240V
519,290원
배송: 2 주
 
지느러미 스트립 히터 2,500 W
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.