장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAFLEX™ OEM 스타일 연동 펌프 키트

FPU400 시리즈

OMEGAFLEX™ OEM 스타일  연동 펌프 키트 | FPU400  시리즈

OMEGAFLEX™ OEM 스타일 연동 펌프 키트

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 소형 입자를 함유한 유동체에 적합
  • 설치가 쉬움
  • 표준규격 마운팅 패널
펌프 및 혼합기 - 관련 제품 보기

설명

FPU400 시리즈 연동 펌프는 비용 절감 효과와 함께 공정 처리에 단순성 을 제공합니다. 모터와 연동 된 롤러를 통해, 양변위 펌프 동작과 같은 파 상 운동으로 정밀 내성 튜빙을 통해 흐르는 유동체를 돌립니다. 이 유동체 는 펌프를 접촉하지 않고 튜빙을 통해서만 들어갑니다. 따라서 이 펌프는 소입자 함유 유동체에 적합합니다.
해당 장치는 유지보수가 간단합니다. 이동 부품이 적고, 청소 및 교체를 해주어야 하는 밸브나 씰도 없습니다. 만약 사용에 따라 튜브가 눌리는 부 분이 마모 가능성을 보이면, 튜빙을 롤러에 눌리지 않는 부분으로 이동시 켜 계속 펌핑할 수 있도록 합니다. 정밀 보오링 튜빙의 230mm(9")의 대 체 튜브는 사용 시간이 누적되어도 펌핑 반복도가 유지 될 수 있도록 합 니다. 펌프는 연결 용 튜빙과 함께 제 공 됩니다. (커넥터는 별도 로 판매됩니다).
230mm(9")의 대체 튜브는 커넥터가 없습니다. 펌프는 또한 벤치 마운 팅 용 견고한 폴리카보네이트 케이스와 함께 구매할 수 있습니다. 최대 배압은 부하 경감 없을 시 15psi 입니다. 75%의 최대 유량에서는 25psi 까지 올라갑니다. 석션 헤드는 최대 8.5m(28")입니다. 유량률 반복도는 한 펌프에서 다른 펌프까지, 또는 튜빙이 교체될 때 최대유속의 8%이내 입니다. 모든 규격 제품의 수용 중량은 동일하게 1.6kg(3.5Ib)입니다. 이 펌프는 도우징과 측량, 반복적인 조제작업, 일반 액체/기체 전환에 적 합하고, 지속 동작 시 100% 사용률을 보입니다.

형질
마운팅 플레이트: 94 L x 130 W x 109 mm D
(3.74 x 5.12 x 4.28"); 5.6 mm (0.22")직경의 마운팅 홀은
76 x 110 mm (3.0 x 4.34") 사이즈의 플레이트 중심에 있습니다.
후면 팬의 경우; 130 L x 130 W x 135 mm D (5.11 x 5.12 x 5.28")
수용 중량: 1.6 kg (3.5 lb)
주변 온도 범위: 20 ~ 30°C (68 ~ 86°F)
최대 용액 점성: 8500 cp
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FPU401
판매 상담  
배송: 
 
 
14RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU401-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
14RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU402
판매 상담  
배송: 
 
 
23RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU402-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
23RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU403
판매 상담  
배송: 
 
 
28RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU403-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
28RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU404
판매 상담  
배송: 
 
 
36RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU404-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
36RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU405
판매 상담  
배송: 
 
 
49RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU405-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
49RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU406
판매 상담  
배송: 
 
 
58RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU406-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
58RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU407
판매 상담  
배송: 
 
 
75RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU407-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
75RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU408
FPU408
판매 상담  
배송: 
 
 
108RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU408-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
108RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU409
판매 상담  
배송: 
 
 
129RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU409-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
129RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU410
판매 상담  
배송: 
 
 
172RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU410-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
172RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU411
판매 상담  
배송: 
 
 
203RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU411-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
203RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
  
FPU412
판매 상담  
배송: 
 
 
282RPM, 115VAC, 연동 펌프 키트
  
FPU412-240VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
203RPM, 240VAC의 연동 펌프 키트
액세서리 튜브 230mm (10 ')
  
FPU116-N
39,917원
배송: 2 주
 
교체 Norprene 튜브, 1 / 16 "X 1 / 8"
  
FPU116-S
40,736원
배송: 7 주
 
실리콘 튜브, 1 / 16 "X 1 / 8"
  
FPU14-N
39,917원
배송: 2 주
 
교체 Norprene 튜브, 1 / 4 "X 7 / 16"
  
FPU14-S
39,917원
배송: 2 주
 
실리콘 튜브, 1 / 4 "X 7 / 16"
  
FPU18-N
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 Norprene 튜브, 1 / 8 "X 3 / 8"
  
FPU18-S
40,736원
배송: 2 주
 
실리콘 튜브, 1 / 8 "X 3 / 8"
  
FPU316-N
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 Norprene 튜브, 3 / 16 "X 3 / 8"
  
FPU316-S
44,020원
배송: 2 주
 
실리콘 튜브, 3 / 16 "X 3 / 8"
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: FPU400 시리즈는 4개의 230 mm (9") Norprene 튜빙(1/16, 1/8, 3/16, and 1/4")과 2개의 롤러, 마운팅 패널, 조합 튜빙과 함께 사용 매뉴얼이 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Select Model 선택하기:
FPU401 : FPU401
FPU402 : FPU402
FPU403 : FPU403
FPU404 : FPU404
FPU405 : FPU405
FPU406 : FPU406
FPU407 : FPU407
FPU408 : FPU408
FPU409 : FPU409
FPU410 : FPU410
FPU411 : FPU411
FPU412 : FPU412

(2) Power Supply 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 115 Vac power (standard)
-240VAC : 240 Vac power
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.