FPU1600 Series
Peristaltic Metering Pumps Ideal for OEM Applications
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
Durable, Efficient Pumphead
-
Compact Housing
-
Variety of Capacities and Feed Rates
-
Wall Mount Design
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * Minimum flowrates are 10% of maximum.
Comes complete with operator’s manual.
All pumps supplied with Tygon tubing except the FPU1601-N, FPU1602-N, FPU1603-N, FPU1604-N which have Norprene tubing.
For 230 V/60 Hz voltage, add suffix "-230V60" to model number; add $12 to price.
For 220 V/50 Hz voltage, add suffix "-220V50" to model number; add $12 to price.
For 24 V/60 Hz voltage, add suffix "-24V60" to model number; add $20 to price.
For timer option, add suffix, "-T" to model number; add $130 to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Model 선택하기:01-N : 1 GPD
02-N : 4 GPD
03-N : 5 GPD
04-N : 6 GPD
05 : 15 GPD
06 : 22 GPD
07 : 28 GPD
08 : 49 GPD
09 : 74 GPD
10 : 112 GPD
(2)
Optional power 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : none
-230V60 : 230 V/60 Hz voltage
-220V50 : 220 V/50 Hz voltage
-24V60 : 24 V/60 Hz voltage
(3)
Timer option 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : none
-T : optional timer
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.