장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

액체용 저-유량계 (폴리프로필렌/TFE)

FPR300 시리즈

액체용 저-유량계 (폴리프로필렌/TFE) | FPR300 시리즈

액체용 저-유량계 (폴리프로필렌/TFE)

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 하나의 이동 부품이 포함된 압축기 디자인
  • 현장 교체가능 센서
  • 저-유량 고성능
  • 다목적 구형파 신호
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FPR300 시리즈는 최저 유동체용 보석 베어링을 이용하는 다목적 압축기 유량계(3/8 ~ 1" 호관 치수)로 구성되었습니다. 이 계량기의 6~24 Vdc 펄스 출력은 OMEGA™의 모든 레이트미터용 디스플레이와 컨트롤러에 호환됩니다. FPR300 시리즈 본체 소재는 폴리프로필렌(가시적 유량 표시를 위한 투명한 아크릴 커버 장착)입니다. 폴리프로필렌 커버는 옵션으로 이용 가능합니다. FPR310 시리즈는 TFE 하우징과 TFE 커버(비가시적), PVDF 회전자, 세라믹 샤프트가 포함되어 있습니다.

형질
정밀도: 1% FS
최대 온도: 70°C (160°F)
최대 압력: 10 bar (150 psi)
전원: 6 ~ 24 Vdc @ 2 mA
출력: NPN 개방 콜렉터
소재
본체:
    FPR300 시리즈:
폴리프로필렌
FPR310 시리즈: TFE
덮개:
    FPR300 시리즈:
아크릴, 폴리프로필렌
(별도 판매)
FPR310 시리즈: TFE
회전자: PVDF
샤프트:
    FPR300 시리즈:
니켈 텅스텐 탄화물
FPR310 시리즈: 질코니아 세라믹, 실리콘
베어링: 루비
O-링:
    FPR300 시리즈:
EPDM
FPR310 시리즈: FKM
크기: 56 H x 104 L x 53 mm D (2.2 x 4.1 x 2.1")
케이블: 5.5 m (18')
최대 압력 강하:
    FPR301, FPR311:
15 psi
FPR302, FPR312: 20 psi
FPR303, FPR313: 20 psi
FPR304, FPR314: 20 psi
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
폴리 프로필렌 유량계 (시각)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR301
FPR301
848,881원
배송: 2 주
 
3 / 8 "NPT, 0.07-5 GPM
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR302
FPR302
671,370원
배송: 2 주
 
1 / 2 "NPT, GPM 0.1-10
  
FPR303
848,881원
배송: 2 주
 
3 / 4 "NPT, 0.2-20 GPM
  
FPR304
848,881원
배송: 2 주
 
1 "NPT, GPM 0.5-40
TFE 유량계 (블라인드)
  
FPR311
1,828,170원
배송: 5 주
 
3 / 8 "NPT, 0.07-5 GPM
  
FPR312
1,828,170원
배송: 2 주
 
1 / 2 "NPT, GPM 0.1-10
  
FPR313
1,828,170원
배송: 5 주
 
3 / 4 "NPT, 0.2-20 GPM
  
FPR314
1,828,170원
배송: 5 주
 
1 "NPT, GPM 0.5-40
부속품
  
FPR300-SENSOR
223,200원
배송: 5 주
 
교체 센서
  
FPR300-V
44,570원
배송: 5 주
 
교체 FKM O-링
  
FPR300-E
36,080원
배송: 5 주
 
교체 EPDM O-링
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR300-PCOVER
FPR300-PCOVER
317,299원
배송: 5 주
 
폴리 프로필렌 커버
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
속도 또는 전체 패널 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 5.5 m (18')케이블이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.