장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

점성 유체용 고급 용적 유량계

FPD1004

점성 유체용 고급 용적 유량계 | FPD1004

점성 유체용 고급 용적 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 0~1000cP점도 표준, 1,000,000cP 점도 회전자 1/4" SS 모델에서 가능
  • 현장에서 간편하고 오래가며 실용적으로 사용
  • 점성 유체 사용시에도 매우 정확함
  • 계량기 디자인은 장착 부품의 수를 최소화—제품 수명 연장
  • 리드 스위치 또는 홀 효과 센서
  • 0.28 mm (0.011")크기의 입자까지 처리
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명



형질
정밀도: ±0.5% rdg
반복도: ±0.03%
피팅 형태: FNPT, 플랜지와 트라이–클러버 피팅 선택을 하는 모델 있음
센서 옵션: 리드 스위치(2-선 SPST 리드 스위치 NO, 3 와트 등급, 최대 150 Vdc) 또는 홀 효과 센서(25 mA NPN 개방 콜렉터)
홀 효과 센서-전원
전원:
전용 4.5 ~ 24 Vdc (4.6 ~ 9 mA)
최고 점도: 1000 cP
본체: 알루미늄; 물 측정용으로 권장되지 않음
여과기 크기: 60 메시 [0.28 mm (0.011")까지의 입자 크기 처리]
설치: 축이 수평으로 장착되어야 합니다;
캡 스크류는 위쪽이나 아래쪽으로 향하지
않아야 합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
1 / 2 "NPT 알루미늄 바디
유량 : 0.26-7.9 GPM (유량 <5 센티 푸 아즈 : 0.8-6.6)
  
FPD1004
판매 상담  
배송: 
 
 
홀 효과 펄스 출력
  
FPD1004-R
판매 상담  
배송: 
 
 
리드 스위치 펄스 출력
  
FPD1004D-R-A
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 및 4~20밀리암페어 W / 리드 스위치
1 / 2 "NPT 316 스테인리스 몸
유량 : 0.26-7.9 GPM (유량 <5 센티 푸 아즈 : 0.8-6.6)
  
FPD1204
판매 상담  
배송: 
 
 
홀 효과 펄스 출력
1 "NPT 알루미늄 바디
유량 : 1.6-32 GPM (<5 센티 푸 아즈 유량 : 2.6-26.4)를
  
FPD1005
판매 상담  
배송: 
 
 
홀 효과 펄스 출력
  
FPD1005D-R
판매 상담  
배송: 
 
 
W / 리드 스위치를 표시
  
FPD1005D-R-A
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 및 4~20밀리암페어 W / 리드 스위치
1 "NPT 316 스테인리스 몸
유량 : 1.6-32 GPM (<5 센티 푸 아즈 유량 : 2.6-26.4)를
  
FPD1205
판매 상담  
배송: 
 
 
홀 효과 펄스 출력
1 1 / 2 "NPT 알루미늄 바디
유량 : 2.6-66 GPM (유량 <5 센티 푸 아즈 : 4-62.5)
  
FPD1006
판매 상담  
배송: 
 
 
홀 효과 펄스 출력
  
FPD1006D-R
판매 상담  
배송: 
 
 
W / 리드 스위치를 표시
부속품
  
FPD1000-TX
판매 상담  
배송: 
 
 
원격 4-20밀리암페어 outputloop 전원
  
FPD1000D-TX
판매 상담  
배송: 
 
 
구동 프로그램 displayloop 원격 4~20mA 출력
  
FPD1000D-BAT
판매 상담  
배송: 
 
 
원격 배터리 프로그램 디스플레이를 구동
  
FPW-15-UNIV
판매 상담  
배송: 
 
 
15 볼트 전원 공급 장치. 유니버설 / 국제
  
DPF702
판매 상담  
배송: 
 
 
속도 또는 적산에 대한 주파수 입력 패널 미터. 230VAC는 강화하는.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
속도 또는 적산에 대한 주파수 입력 패널 미터. 115VAC는 강화하는.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다

제품 메뉴얼:

다운로드 FPD1004 thru FPD1007,FPD1104 thru FPD1107,FPD1204 thru FPD1207 - High Flow Positive Displacement Flowmeters
다운로드 FPD1000D-BAT - Battery Powered Display Local and Remote Models
다운로드 FPD1000-A and FPD1000-TX - 4-20mA Transmitter
다운로드 FPD100D-A and FPD1000D-TX - 4-20 mA Transmitter with Display
다운로드 FPD1000-HP Series - High Pressure Positive Displacement Flowmeters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.