장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

삽입형 마그네틱 유량계

FMG900 시리즈

삽입형 마그네틱 유량계 | FMG900 시리즈

삽입형 마그네틱 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 견고함
  • 깊이 조절 가능
  • Hot tap 사용 가능
  • 스테인리스 스틸 또는 브라스 재질
  • 내수성
  • 역류(Reverse Flow) 출력 가능
  • 지름 3~48인치 파이프
마그네틱 유량계 - 관련 제품 보기

설명

이 삽입형 유량센서에는 유동부품이 없어 매우 견고합니다. 오염 액체로 회전을 멈추는 날개도 없고, 마모되는 베어링도 없습니다. 스테인리스 스틸 또는 브라스 모델은 다양한 온도, 압력, 화학적 조건을 견딥니다. 역류 출력과 내수 특성은 옵션입니다.
하우징 하단에서 빠른 역류 자기장이 전개됩니다. 유체가 이 자기장을 통과하기 때문에, 전압이 형성되고, 이 전압을 측정해서 유동률에 비례하는 주파수 신호로 변환합니다. 이 스퀘어 웨이브는 바로 PLC로 전송하거나, 제어하거나, 아래에서 볼 수 있는 FTB700-T(옵션)를 이용해 4 – 20 mA로 변환할 수 있습니다. 전자 장치가 모듈 식으로 되어 있어 흐름 센서에 바로 부착하거나 원격으로 장착할 수 있습니다.
FMG900 시리즈는 FTB700-D를 이용해 속도와 총계를 완전히 표시하거나 단순히 FTB700-T 블라인드 트랜스미터 (옵션)을 이용해 4 – 20 mA 출력으로 변환할 수 있습니다. 기본 장비의 어댑터 피팅은 수형 NPT이고, 일반 새들Saddle이나 용접 피팅에 직접 관통할 수 있습니다. Hot tap 버전에는 Hot tap을 설치하거나 압력을 받는 상태에서 설치 및 제거할 수 있게 하는 차단 밸브가 포함됩니다. Hot tap 버전에는 적절한 설치 밸브가 있습니다.

형질
전력: 12–24 Vdc, 250 mA
흐름 범위: 0.28–20 ft/초
(0.08–6.09 m/초)
연결 크기
표준 단위:
11/2 NPT 수형, Hot tap 모델, 2 NPT 수형
주변 온도: -17–72°C (0–160°F)
유체 온도: 0–93°C (32–200°F)
최대 압력: 13.8 bar (200 psi)
최소 전도성: 20 마이크로시멘스/cm
축 및 피팅: 316 SS나 황동 (모델에 따름)
전극: Hastelloy
전극 덮개: PVDF
케이스: 분말 코팅한 주조 알루미늄
밸브: 청동이나 SS (모델에 따름)
O-링: EPDM
정확도: 전체 범위의 ±1%
출력: 구형파(스퀘어 웨이브), 시각적 차단,
20 ft/초 6 mA에서 최대 550 Hz, 흐름 기준 30 Vdc (역류 옵션)
공파이프: 영 흐름이 기본
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FMG901
2,966,500원
배송: 5 주
 
황동 삽입 스타일 magmeter, 76~254밀리미터 (3-10 ") 파이프
  
FMG902
3,550,031원
배송: 6 주
 
황동 삽입 스타일 magmeter 254 1219 밀리미터 (10-48 ") 파이프
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG903
FMG903
3,027,930원
배송: 2 주
 
SS 삽입 스타일 magmeter, 76~2백54mm (3-10 ") 파이프
  
FMG904
3,621,869원
배송: 6 주
 
삽입형 magmeter 254 1219 밀리미터 (10-48 ") 파이프 SS
  
FMG905
3,804,720원
배송: 6 주
 
황동 삽입 스타일 magmeter, 뜨거운 탭, 76-254mm (3-10 ") 파이프
  
FMG906
4,038,570원
배송: 5 주
 
황동 삽입 스타일 magmeter, 뜨거운 수돗물 254 1219 밀리미터 (10-48 ") 파이프
  
FMG907
5,045,790원
배송: 5 주
 
SS 삽입 스타일 magmeter, 뜨거운 탭, 76~2백54mm (3-10 ") 파이프
  
FMG908
5,158,060원
배송: 6 주
 
SS 삽입 스타일 magmeter, 뜨거운 수돗물, 254 ( "10-48) MM (1219)에 관
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB700-T
FTB700-T
1,110,071원
배송: 2 주
 
블라인드 4 ~ 20 mA의 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB700-D
FTB700-D
판매 상담  
배송: 
 
 
원격 속도와 4~20mA 출력과 총 표시
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
131,515원
배송: 2 주
 
24 VDC 전원, 200mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
4 도체 압착 와이어
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. 역류(Reverse Flow) 옵션의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "-RF"를 추가하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.