장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전자기 유량계-PVDF와 316L 구조

FMG90 시리즈

전자기 유량계-PVDF와 316L 구조 | FMG90 시리즈

전자기 유량계-PVDF와 316L 구조

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 고정 부품, 유체 방해 없음
  • 온도, 압력, 점도의 변화와 독립적
  • 가볍고 간편한 디자인
  • PVDF와 316L 유체 접촉부
  • 빠른 반응 시간 (<100 ms)

설명

OMEGA의 FMG90 시리즈 전도성 용액 미디어용 전자기 유량 센서는 OEM 적용을 위해 개발되었고, 고정 부품들로 구성되어 있습니다. FMG90 시리즈는 플라스틱 구조로 적합하게 만들어져 경제적인 전자기 유량계입니다. 이 디자인은 간편하고 가볍습니다. 6개의 유량 범위가 이용 가능합니다. 온도와 밀도, 점도, 농도의 변화 또는 매개체의 전도성은 출력 신호에 아무 영향을 주지 않습니다. 센서는 유량율의 지속적인 측정 또는 20 µS/cm의 최소 전도율을 갖는 용액의 도징/배칭을 위해 만들어졌습니다.

형질
소재:
    전극 및 그라운딩 링:
스테인레스 강 316L
측정 파이프와 프로세스
연결 장치:
PVDF
O-링: EPDM
하우징: ABS
정밀도: 판독의 1%
반복도: 1%
매개체의 최소 전도율: 물 그리고 다른 전도성 용액 / 20 µS/cm
매개체 온도: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
(얼지 않을 시)
주위 온도: 5 ~ 60°C
(41 ~ 140°F)
최대 동작 압력: 20°C (68°F)에서 145 psi
40°C (104°F)에서 116 psi
60°C (140°F)에서 87 psi
반응 시간: <100 ms
표시기: 빨간색 LED = 전원, 초록색 LED = 흐름
신호 형태: 구형파 주파수, PNP 또는 NPN 개방 콜렉터 펄스 충격 계수 50:50 연결 가능, 최고 신호 전류 25 mA
전기적 데이터:
    공급:
24 Vdc ±15%
소비: 0.6 W
보호 측정: 합선 방지 및 양극성 보호
연결 장치: 4 핀 플러그 커넥터 M12 x 1
등급: NEMA 4 (IP65) (케이블 소켓 부착)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FMG91-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G ½, 0.25-5 L / 분
  
FMG92-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G ½, 1~20리터 / 분
  
FMG93-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G ¾, 2.5-50 L / 분
  
FMG94-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G1, 5~100리터 / 분
  
FMG95-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G1, 10-200리터 / 분
  
FMG96-PVDF-BSP
판매 상담  
배송: 
 
 
전자기 유량계 G1 ¼, 12.5-250 L / 분
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
41,590원
배송: 2 주
 
5m 케이블 M12 직각 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-10
M12C-PVC-4-R-F-10
50,424원
배송: 2 주
 
10m 케이블을 가진 M12 직각 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
판매 상담  
배송: 
 
 
24 VDC DIN 레일 장착 전원 공급 장치. 15 W, 폭 0.63 A. 25mm. 85-260 전원 진공 청소기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-FP
iDRN-FP
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 장착 신호 컨디셔너. NPN / PNP 입력. 4-20밀리암페어 또는 0-10 VDC 출력. 10-32 VDC 전원 (3 W)
  
DPF702
판매 상담  
배송: 
 
 
NPN / PNP 입력 6 자리 Ratemeter 또는 적산. 230 Vac의 전원, 내장 여기. 1 / 8 DIN 패널 장착.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
NPN / PNP 입력 6 자리 Ratemeter 또는 적산. 115 Vac의 전원, 내장 여기. 1 / 8 DIN 패널 장착.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
주문 예
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.