FMG80 시리즈 매그미터는 저유량 화학 주입 또는 ³/₄ ~ ¹/₄" 파이프/튜브의 맥동 계측 펌프를 포함한 어려운 계측을 위해 고안되었습니다. 하우징은 견고한 방말형 HDPE 플라스틱으로 만들어졌습니다. 고정 부품들로 구성된 FMG80 시리즈는 불순물을 포함한 유체를 방해 없이 처리하며 보수를 최소로 유지할 수 있습니다. 금속 부품을 포함하지 않은 미터(100% PVDF 본체와 PVDF 탄소 섬유 전극)는 내식성이며 넓은 범위의 화학물과 호환이 가능합니다. 전도 유동체(>20 마이크로 지멘스)의 점도/밀도 변화에도 정밀도는 유지됩니다. FMG80 시리즈 미터는 대부분의 펌프/주입 시스템에 적합합니다. 엘보 후에 제로 직선 파이프 사용으로 좁은 공간에 쉽게 장착될 수 있습니다. 장착 고정대는 안정성을 더합니다. FMG80 시리즈 미터는 다양한 OMEGA™ 패널 미터와 컨트롤러, 데이터 로거로 연결할 수 있는 4 ~ 20 mA 출력뿐 아니라 옵토 커플된 전류 소모나 전류 소싱 펄스를 갖습니다; 출력과 전원은 8-핀 암형 나사결속방식 커넥터를 포함한 6 m (19.7') 케이블을 통해 공급됩니다.
형질 파이프 크기: ¼, ⅜, ½, ¾" 피팅: 2개의 NPT 나사산 어댑터를 포함한 피팅 (포함) 본체 소재: PVDF 전극: 탄소 섬유로 채워진 PVDF 그라운드: 탄소 섬유로 채워진 PVDF 하우징: 유리 섬유 포함 HDPE 피팅: PVDF 어댑터(NPT): PVDF O-링: EPDM 또는FKM (-FKM) 온도: 주위: -18 ~ 54°C(0 ~ 130°F) 유동체: 0 ~ 93°C (32 ~ 200°F) 압력: 150 psi 유량 범위: FMG81, FMG82: 최대 3 GPM (0.03 GPM 컷오프) FMG83, FMG84: 최대 20 GPM (0.2 GPM 컷오프) 정밀도: FMG81, FMG82: 정격범위 판독의 ±1%, ±0.002 GPM FMG83, FMG84: 정격범위 판독의 ±1%, ±0.005 GPM 출력 신호: 옵토 커플된 전류 소모 또는 전류 소싱 펄스 출력; 30 Vdc, 최대 5 mA, 4 ~ 20 mA 전류 루프; 7 Vdc와 로드 전압 강하 분; 최대 30 Vdc FMG81, FMG82: 1000 펄스/리터(3785 펄스/갤런) FMG83, FMG84: 500 펄스/리터(1892 펄스/갤런) 전원: 10 ~ 15 Vdc, 150 mA (선형 전원 공급 장치 필요) 유동체 전도율: >20 microSiemens 환경: NEMA 4X (IP66) 케이블 길이: 6 m (19.7'), 8-핀 암형 나사결속방식 커넥터가 포함된 케이블
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.