OMEGA의 FMG70 시리즈는 전자유량계 Electromagnetic Low Flowmeter 로, 작은 크기의 신뢰할 수 있는 유량 측정 장비입니다. 이 제품 라인은 처리 제어 분야에 있어 오메가만의 독자적이고 정확한 측정 기술을 사용합니다.
온도, 밀도, 점도, 농도의 변화 또는 유동체의 전기 전도율(50 µs/cm의 최소 전도율)은 출력 신호에 영향을 주지 않습니다. 움직이는 부품이 있어 오수와 같은 액체의 유량을 측정할 수 없는 패들 휠 센서와 같은 유량 센서를 적용할 수 없는 분야에서 사용될 수 있는 구동부가 없는 체적 유량 측정계 volumetric flow meter로, 전도성이 있는 저유량의 액체와 슬러리 측정 시 적합합니다. 압력 감소가 없으며, 최하 0.95LPM의 유속에서도 사용할 수 있는 저유량 전자유량계 Low Flow Magmeter 입니다.
센서는 지속적인 유량율 측정이나 전도성 용액(최소 전도율 50 S/ cm)의 도징Dosing/배칭Batching을 위해 만들어졌습니다.
주파수(또는 전류) 출력 신호는 유량에 비례합니다. 2개이 옵션은 출력 신호와 주파수 또는 아날로그(-A 모델)에 이용 가능합니다.
사양 재료
전극과 공정 연결 장치: 스테인레스 스틸 316 TI 측정 파이프: PEEK-GF30 개스킷: EPDM 하우징: 주조 알루미늄 정밀도: ±2% 의 측정값 반복안정성: 2% 최소 전도율 : 50 µs/cm 최대 용액 온도: 90°C (194°F) 주위 온도: 5 ~ 70°C (41 ~ 158°F) 최대 압력: 16 bar (232 psi) 유량 표시기: LED 초록색, 깜빡임에 비례하는 유량 주파수: 방형파 신호 NPN, 내부 풀업 저항 2 kΩ 펄스 충격 계수 50:50 최대 신호 전류: 20 mA, 제한 전류 반응 시간: <500 mS 전자 연결 장치: 플러그 커넥터 M12 x 1 전원 공급 장치: 24 Vdc ±10% 소비 전류: 최대 80 mA 전자 보호: 합선 방지 측정(최대 30V)과 양극성 보호(최대 30V) 보호 등급: NEMA 4X (IP65) 유량 범위:
FMG71: 0.95 ~ 18.9 LPM (0.25 ~ 5.0 GPM) FMG72: 1.89 ~ 37.9 LPM (0.5 ~ 10.0 GPM) FMG73: 9.46 ~ 189.3 LPM (2.5 ~ 50.0 GPM) 아날로그 출력 신호 ("-A" 모델) 4 ~ 20 mA (0 ~ 풀 스케일): 전류 제한: 26 mA 근사치 최대 로드: 250 Ω ~ GND
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.