페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
FMG3000 시리즈 전자 유량계는 움직이는 부품이 없는 삽입식 자기 유량 센서입니다. 모든 제품은 내부식성 재료로 구성되어 장기 신뢰성이 보장되고 유지 비용을 최소화합니다. 이 전자 유량계를 오메가의 설치 피팅 제품군과 함께 사용하면 센서 정렬과 삽입 깊이가 자동화됩니다. 설치에는 피팅이 필요합니다. kr.omega.com 을 참고하십시오. 설치가 간단한 이 다용도 유량계는 크기 범위가 0.5 ~ 12" 인 파이프의 넓은 동적 범위에 걸쳐 유량을 정확하게 측정하며 다양한 용도에 적용이 가능합니다. FMG3000 시리즈 전자 유량계는 주파수나 4 ~ 20 mA 출력이 있는 오메가의 유량 계측기와 함께 이용할 수 있도록 다양한 출력 옵션을 제공합니다. 그리고 내장 온도 센서를 통해 온도에 맞춰 유량 속도 측정을 보상합니다.제품 번호 생성기
제품 메뉴얼: