1,000,242원 FMA901A-MA
설명
FMA900A 시리즈는 풍속 측정 기기로서 기류에 비례하는 아날로그 출력 및 최고(high) 알람에 대한 SPST 릴레이 접점 케이스를 제공합니다. 알람 설정값은 0 ~ 100% 의 풍속 범위에서 조정 가능 합니다. 이 기기는 1개의 녹색 전원 LED 및 알람 표시를 위한 적색 LED 1개가 함께 제공됩니다. FMA900A 시리즈는 연구/개발 실험실, HVAC 분야, 배기관/배기통 및 기타 제조 과정에 사용됩니다. 센서 프로브는 고정 장착 305 mm (12") 프로브 및 4.5 m (15') 보호 케이블이 적용된 원격 305 mm (12") 프로브의 2가지 구성이 있습니다.제품 번호 생성기