† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 압축 피팅 대신 3/4 FNPT 연결 장치가 제공됩니다.
압축 피팅, NIST 인증서, 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 전원 장치는 별도 판매합니다.
명시된 유량 범위는 20 psig 유입구(최대 50 SLM) 또는 25 psig 유입구(60 ~ 100 SLM 단위)와 유출구(0 psig)의 질소 또는 공기 기준입니다. 다른 가스 사용시, 증배율은 유량율을 결정하는데 사용되고 디지털 디스플레이를 필드에서 다시 설정해야 합니다.
주문 제작 캘리브레이션 주문은 모델 번호 뒤에 기체 약어와 유입구 압력/배출 압력을 덧붙이세요.
주위 온도 20ºC (70ºF)에서 캘리브레이션됩니다.
24 Vdc 동력 기기는 모델 번호 뒤에 "-24VDC"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
산소 클린 기기는 모델 번호 뒤에 "02CLEAN"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.