장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 가스 질량 유량계
내장 디스플레이 옵션/클린 가스용

FMA1700/1800 시리즈

경제적인 가스 질량 유량계내장 디스플레이 옵션/클린 가스용  | FMA1700/1800 시리즈

경제적인 가스 질량 유량계내장 디스플레이 옵션/클린 가스용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 온도나 압력 보상 없는 기체 질량 유량 판독
  • 경제적인 알루미늄이나 내부식성 316SS 사용 가능
  • 읽기 쉽도록 기울일 수 있는 LCD 디스플레이
  • NIST 추적 가능 캘리브레이션
전자식 질량 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FMA1700/1800 시리즈 전기 가스 질량 유량계는 10 SCCM부터 최대 1000 SLM까지 다양한 가스의 유량을 확인할 수 있도록 해줍니다. 분자 가스 유량율을 측정하기 위해 열기가 있는 튜브를 통해 열전달을 이용하는 FMA1700/1800는 가스 온도나 압력의 변화에 대한 보상이 필요 없이 가스 질량 유량율을 직접 측정합니다(규정 제한 안에서). 일반 유량용으로는 경제적인 알루미늄/황동 구성을, 내부식성 이상의 용도에서는 316 SS 구성을 이용할 수 있습니다. 내장 디스플레이가 없는 FMA1700 시리즈는 원격 모니터링을 위해 0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA 필드 설정 가능 아날로그 출력과 함께 제공됩니다. FMA1800 시리즈는 내장된 3¹/₂자리 디스플레이와 아날로그 출력 모두 지원합니다. 디스플레이는 편하게 볼 수 있도록 90도 이상 기울일 수 있습니다. 디스플레이는 질소를 기준으로 SSCM이나 SLM 캘리브레이션 되어 있습니다(다른 가스 캘리브레이션 특별 주문을 통해 가능합니다).
FMA1700/1800 시리즈는 낮은 가격과 디지털 디스플레이, 아날로그 출력 수용력, 가스 온도와 압력의 변화에 대한 독립성으로 많은 로타미터의 대체제로 적합합니다. FMA178BP 휴대용 배터리 팩 이용시, FMA1800 시리즈는 유량계의 현장 캘리브레이션이나 공기 샘플링 장비의 테스트에 적합합니다. FMA178BP 배터리 팩은 배터리와 충전기, 어깨끈과 벨트 루프를 포함한 휴대용 케이스를 포함합니다. FMA178BP를 이용한 유량계는 40 시간 이상 작동이 가능합니다. 배터리는 최소 200번 충전이 가능합니다.
FMA1700/1800 시리즈는 FMA178PW 플러그인 소켓 전력 공급으로 제공될 수 있는 최대 12 Vdc 전력 @ 200 mA이 필요합니다. 전기기기는 역극성 보호되며, 외부적으로 접근 가능한 퓨즈를 갖습니다. 모델 번호 FMA178C(별도 구매)은 0 ~ 5 Vdc 출력 신호와 전력 입력 연결 장치의 접근을 위해 9-핀 "D" 커넥터와 3 피트 리본 케이블의 배합을 제공합니다(4 ~ 20 mA 출력 신호 연결장치로 FMA178C-MA 사용).
FMA1800 시리즈에 제공된 LCD는 모듈화된 플러그를 통해 다른 전기 장치에 연결됩니다. FMA18RC 케이블 어셈블리을 구매하면 LCD를 원격으로 설치할 수 있습니다.

형질
정밀도: 풀 스케일의 ±1.5%, 15°C ~ 25°C와 5 ~ 60 psia (0.35 ~ 4.2 kg/cm2) 이상의 선형성 포함; 풀 스케일의 ±3%, 0°C ~ 50°C와 1 ~ 500 psia (0.07 ~ 10 kg/cm2) 이상의 선형성 포함
반복도: 풀 스케일의 ±0.5%와 ~ 20% of 범위에서 기기의 =100 scm
온도 계수: °C 이상의 온도당 풀 스케일의 0.15%
압력 계수: psi (0.07 bar)당 풀 스케일의 0.01%
응답 시간: 800 msec 시간 상수; 2 seconds (일반) 풀 스케일 25 ~ 100% 이상 유량율 설정의 ±2% 이내
최대 기체 압력: 500 psig
500 psig (35 kg/cm2 gauge); 최고 20 psig
기체와 주위 온도: 0 ~ 50°C (0 ~122°F)
누설 상태: 실외환경에서 최대 헬륨 1 x 10- 7 std cc/sec.
유체 접촉부 소재:
알루미늄 모델: 양극 산화된 알루미늄, 316 SS, 황동, FKM O-링
스테인레스 스틸 모델: 316 SS; FKM O-rings
출력 신호
선형 0 ~ 5 Vdc: 1000 Ω min 로드;
4 ~ 20 mA: 50 ~ 250 Ω 루프 저항
트랜스듀서 전력: 12 Vdc @ 200 mA max.
수용 무게: 1.1 kg (2.5 lb)
규제: EN55011 1등급, B등급; EN50082-1
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC25
FMA18RC25
110,880원
배송: 12 주
 
25’ cable for remotely locating LCD of FMA1800
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1743
FMA1743
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C
FMA178C
81,726원
배송: 2 주
 
Female 9-pin D-connector with 3 ft of ribbon cable, 0-5 Vdc out
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1802
FMA1802
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1804
FMA1804
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1824
FMA1824
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 SLPM range
  
FMA1827
판매 상담  
배송: 
 
 
0-40 SLPM range
  
FMA1723
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15 SLPM range
  
FMA1706
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1810
FMA1810
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 sccm range
  
FMA178PW-240VAC-AU
149,970원
배송: 12 주
 
Socket plug-in power supply for 240 Vac/12 Vdc, Australian style plug
  
FMA178PW-240VAC-UK
149,970원
배송: 12 주
 
Socket plug-in power supply for 240 Vac/12 Vdc, U.K. style plug
  
FMA1744
판매 상담  
배송: 
 
 
0-500 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1844
FMA1844
판매 상담  
배송: 
 
 
0-500 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1845
FMA1845
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1000 SLPM range
  
FMA1716
판매 상담  
배송: 
 
 
0-2 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1714
FMA1714
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1 SLPM range
  
FMA1714ST
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1 SLPM range, 316SS steel
  
FMA1726
판매 상담  
배송: 
 
 
0-30 SLPM range
  
FMA1741
판매 상담  
배송: 
 
 
0-80 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1812
FMA1812
판매 상담  
배송: 
 
 
0-500 sccm range
  
FMA1840
판매 상담  
배송: 
 
 
0-60 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1841
FMA1841
판매 상담  
배송: 
 
 
0-80 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C-MA
FMA178C-MA
70,763원
배송: 2 주
 
Same as FMA178C, but for 4-20 mA output
  
FMA178PW-240V/24V-AU
167,010원
배송: 12 주
 
Socket plug-in power supply for 240 Vac/24 Vdc, Australian style plug
  
FMA1724
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1816
FMA1816
판매 상담  
배송: 
 
 
0-2 SLPM range
Mass Flowmeters without Display, Al/Br Body (Order 316 SS models below)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1720
FMA1720
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10 SLPM range
Mass Flowmeters with Display, Al/Br Body (Order 316 SS models below)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1823
FMA1823
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1826
FMA1826
판매 상담  
배송: 
 
 
0-30 SLPM range
Accessories
Power Supplies
  
FMA178PW-24
158,020원
배송: 2 주
 
Socket plug-in power supply for 110 Vac/24 Vdc, North American style plug
  
FMA1702
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10 sccm range
  
FMA1708
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1742
FMA1742
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 SLPM range
  
FMA1745
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1000 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC10
FMA18RC10
72,193원
배송: 2 주
 
10’ cable for remotely locating LCD of FMA1800
  
{title}
판매 상담  
배송: 
 
 
Flowmeters with Aluminum/Brass Construction, Please use the Part Number Builder Below to Select 316 SS Construction
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1712
FMA1712
판매 상담  
배송: 
 
 
0-500 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1718
FMA1718
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5 SLPM range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178PW
FMA178PW
109,701원
배송: 2 주
 
Socket plug-in power supply for 110 Vac/12 Vdc, North American style plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1710
FMA1710
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
145,071원
배송: 13 주
 
Socket plug-in power supply for 230 Vac/12Vdc, European style plug
  
FMA178PW-230V/24V-EU
163,360원
배송: 9 주
 
Socket plug-in power supply for 230 Vac/24 Vdc, European style plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1806
FMA1806
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 sccm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1808
FMA1808
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 sccm range
  
FMA178PW-240V/24V-UK
163,360원
배송: 12 주
 
Socket plug-in power supply for 240 Vac/24 Vdc, U.K. style plug
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 압축 피팅과 사용자 매뉴얼, NIST 인증서가 함께 제공됩니다. 전원 장치는 별도 판매합니다. 24 Vdc 전력 기기는 모델 번호 뒤에 "-24VDC"를 덧붙이세요. 추가 비용은 발생하지 않습니다. 산소 클린 기기는 모델 번호 뒤에 "-02CLEAN"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.