장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 풍속/기온 트랜스미터/인디케이터
(General Purpose Industrial Air Velocity/Temperature Transmitter/Indicator)

FMA1000 시리즈

산업용 풍속/기온 트랜스미터/인디케이터 | FMA1000 시리즈

산업용 풍속/기온 트랜스미터/인디케이터

2,118,540원 FMA1001A-MA

1 year warranty
  • 최대 50.8 m/sec (10,000 FPM) 풍속 측정
  • 최대 121°C (250°F) 기온 측정
  • 최대 171°C (340°F) 기온을 측정하는 고온 모델
  • 속도: 1.5% 전체 눈금 정밀도
  • 온도: 0.5% 전체 눈금 정밀도
  • 3가지 프로브 설정
  • 전기 코드 풍속 센서 디자인
  • 최대 2초까지 프로그램 가능한 250 msec 반응 시간
  • 경제적인 6 OD x 305 mm L (1/4 x 12") 삽입 프로브 디자인
  • 백라이트 LCD는 풍속과 기온을 동시에 표시
  • 풍속과 기온은 다른 공학 단위로 표시 가능
  • 최대/최소 풍속 & 기온 모니터링
  • 풍속과 기온의 이중 선형 아날로그 출력
  • 최고/최저 속도 알람 전압 출력
  • Window® 기반 PC 소프트웨어와 USB PC 인터페이스
  • NEMA 4 (IP65) 산업용 케이스
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

FMA1000 시리즈 산업용 풍속/기온 트랜스미터/인디케이터는 난방/환기/공기 조절 및 그 외의 제조/실험 환경에서 풍속과 기온을 측정하고 표시합니다. 3개의 RTD 소자를 기반으로한 센서는 1개는 기온을 측정하고 다른 2개는 통풍으로 인한 RTD 센서 열손실을 측정함으로써 풍속을 측정합니다. FMA1000 시리즈는 풍속/기온 표시, 풍속/기온에 비례하는 2개의 아날로그 출력, 최고/최저 전압 알람, PC 직렬 인터페이스 및 윈도우 기반 PC 인터페이스 소프트웨어와 같이 많은 표준 규격을 지원합니다. FMA1000은 FPM, m/초, 마일/시간 및 km/시간과 같은 다른 공학 단위로 풍속을 표시할 수 있습니다. 기온은 °C 또는 °F로 표시됩니다.

【기술사양】

풍속 범위: 0 ~ 500, 0 ~ 1000, 0 ~ 2000, 0 ~ 5000, 0 ~ 10,000, 0 ~ 12,000 FPM
기온 범위: -40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F) & 고온 모델 -40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F)
정밀도:
풍속:
1.5% 풀 스케일 또는 12 FPM 둘 중 큰 쪽으로 사용
기온: 0.5% 풀 스케일
풍속/기온 프로브: 스테인레스 강, 6 OD x 305 mm L (¼ OD x 12")
풍속/기온 센서: 3개 RTD, 100 & 1000 Ω
센서 프로브 압력: 최대 150 psig
디스플레이: 백라이트 LCD, 32 x 51 mm (1.25 x 2")
반응 시간: 250 msec, 최대 2초까지
아날로그 출력 (풍속): 4 ~ 20mA, 0 ~ 5Vdc 또는 0 ~ 10Vdc
아날로그 출력 (기온): 0 ~ 5 Vdc
작동 주위 온도:
센서 프로브:
-40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F) & 고온 모델 -40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F)
전자 케이스: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
알람: 최고/최저 알람 전압 출력, 풍속에 비례
전원: 15 ~ 24 Vdc, 200 mA
케이스 크기: 114 H x 89 W x 33 mm D (4.5 x 3.5 x 1.3")
무게: 230 g (0.5 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
4 ~ 20 mA 출력 송신기
  
FMA1001A-MA
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1001B-MA
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1001R-MA
2,245,040원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 1,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1002A-MA
2,174,494원
배송: 7 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1002B-MA
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1002R-MA
2,203,760원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 5,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1003A-MA
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1003B-MA
2,118,540원
배송: 7 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
  
FMA1003R-MA
2,195,860원
배송: 7 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 10,000 FPM, 4 ~ 20 mA 출력
0 ~ 10 Vdc 출력 송신기
  
FMA1001A-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1001B-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1001R-V2
2,195,860원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 1,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1002A-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1002B-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1002R-V2
2,195,860원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1003A-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1003B-V2
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
  
FMA1003R-V2
2,195,860원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 10 Vdc 출력
0 ~ 5 Vdc 출력 송신기
  
FMA1001A-V1
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1001B-V1
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 1,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1001R-V1
FMA1001R-V1
2,203,760원
배송: 7 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 1000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1002A-V1
2,174,494원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1002B-V1
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002R-V1
FMA1002R-V1
2,195,860원
배송: 2 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1002R-V1-CAL-3
2,840,950원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 5,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력, 4-포인트 교정 인증서
  
FMA1003A-V1
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 고정 프로브, 상단 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1003B-V1
2,118,540원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1003R-V1
FMA1003R-V1
2,195,860원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 원격 프로브, 0 ~ 10,000 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1004B-V1
2,291,620원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 500 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
FMA1004B-V1-CAL-3
2,918,320원
배송: 8 주
 
풍속/기온 트랜스미터, 직각 고정 프로브, 후면 장착, 0 ~ 500 FPM, 0 ~ 5 Vdc 출력, 4-포인트 교정 인증서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
279,227원
배송: 2 주
 
8 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 30.5 m (100') 스풀
  
FMA1000-PCAB-15
287,600원
배송: 6 주
 
전원/출력 케이블 조립품 15'
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
판매 상담  
배송: 
 
 
+15 Vdc 전원 공급 장치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
39,788원
배송: 2 주
 
압축 피팅, 1 / 4 " 튜브 외경, 1 / 4" NPT 장착 나사
  
SSLK-14-14T
29,870원
배송: 6 주
 
압축 피팅, 1 / 4 " 튜브 외경, 1 / 4" BSPT 장착 나사
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화된 24 Vdc @ 400 mA 전원 공급 장치, 나사 단자
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화된 24 Vdc @ 400 mA 전원 공급 장치, 피복 벗긴 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4
189,462원
배송: 2 주
 
1⁄4" PTFE 덮개 (10팩)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW
581,850원
배송: 9 주
 
NIST 추적 가능 4-포인트 교정 인증서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *4 ~ 20 mA의 출력은 접미사 "-MA"를 덧붙이고, 0 ~ 5 Vdc 는 "-V1", 0 ~ 10 Vdc 는 "-V2"를 덧붙입니다. 추가 비용은 없습니다.
**95 mm (3.75") 짧은 프로브는 모델 번호 뒤에 "-S"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
**고온 프로브 모델은 모델 번호 뒤에 "HT"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다. (짧은 프로브 모델에는 적용되지않습니다.)
†기기는 최대 8500 FPM까지 NIST 확인이 가능합니다.
** 4-포인트 교정 인증서를 원하시면 모델 번호에 '-CAL-3' 를 추가하십시오.
†기기는 최대 8500 FPM 까지 NIST 확인이 가능합니다.

**305 mm (12") 긴 센서 프로브와 전원/출력 케이블, 윈도우 기반 PC 인터페이스 소프트웨어와 케이블, NIST4-포인트 인증서 및 사용 매뉴얼이 함께 제공 됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 범위 선택하기:
1 : 0 - 5.08 (0 - 1000)
2 : 0 - 25.4 (0 - 5000)
3 : 0 - 50.8 (0 - 10000)
4 : 0 - 2.54 (0 - 500)
5 : 0 - 10.16 (0 - 2000)
6 : 0 - 60.9 (0 - 12000)

(2) 프로브 선택하기:
A : 고정 프로브 상단 장착
B : 직각 고정 프로브 후면 장착
R : 원격 프로브

(3) 출력 선택하기:
MA : 4 - 20 mA
V1 : 0 - 5 Vdc
V2 : 0 - 10 Vdc

(4) 추가 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-S : 95 mm (3.75 in) 짧은 프로브
-HT : 고온 프로브 모델
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.