719,905원 FLR1001
설명
FLR1000 시리즈 유동 센서는 20 mL/분 ~ 5 L/분의 매우 낮은 유동율을 측정할 수 있습니다. 이 센서는 산업용, 상업용 및 실험용 유동체를 위해 다양하게 사용할 수 있습니다. FLR1000 시리즈 유동 센서는 12 Vdc 전원에서 작동하고 센서에 12.5 Vdc를 공급하며 0 ~ 5 Vdc의 선형 신호를 받는 데이터 수집 시스템과 함께 사용하기 위해 고안되었습니다. 유량율에 비례하는 전기 신호가 필요한 어플리케이션에서 FLR1000 시리즈 유량 센서는 비용 효율성을 위해 기존의 유리관과 볼 유량계 대용으로 사용할 수 있습니다.| 가스 유량 제품 - PPS 구성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 번호 (디스플레이 없음) |
제품 번호 (디스플레이 있음) |
유량 범위 | 최대 압력 강하 | 아세탈(Acetal) 튜브 피팅 |
| FLR1001 | FLR1001-D | 20 ~ 100 mL/분 | 20 인치 액체 | 1/8" |
| FLR1002 | FLR1002-D | 40 ~ 200 mL/분 | 8 인치 액체 | 1/8" |
| FLR1003 | FLR1003-D | 100 ~ 500 mL/분 | 2 인치 액체 | 1/8" |
| FLR1004 | FLR1004-D | 200 to 1000 mL/분 | 2 인치 액체 | 1/8" |
| FLR1005 | FLR1005-D | 0.4 ~ 2 L/분 | 2 인치 액체 | 1/4" |
| FLR1006 | FLR1006-D | 1.0 ~ 5 L/분 | 2 인치 액체 | 1/4" |
| FLR1201 | FLR1201-D | 2.0 ~ 10 L/분 | 3 인치 액체 | 1/4" |
| FLR1202 | FLR1202-D | 4.0 ~ 20 L/분 | 3 인치 액체 | 3/8" |
| FLR1203 | FLR1203-D | 10 ~ 50 L/분 | 3 인치 액체 | 3/8" |
| FLR1204 | FLR1204-D | 20 ~ 100 L/분 | 3 인치 액체 | 1/2" |
| FLR1205 | FLR1205-D | 40 ~ 200 L/분 | 5 인치 액체 | 1/2" |
| FLR1206 | FLR1206-D | 100 ~ 500 L/분 | 20 인치 액체 | 1/2" |
| 액체 유량 제품 - PPS 구성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 번호 (디스플레이 없음) |
제품 번호 (디스플레이 있음) |
유량 범위 | 최대 압력 강하 | 아세탈(Acetal) 튜브 피팅 |
| FLR1007 | FLR1007-D | 13 ~ 100 mL/분 | 10 psi | 1/8" |
| FLR1008 | FLR1008-D | 20 ~ 200 mL/분 | 10 psi | 1/4" |
| FLR1009 | FLR1009-D | 50 ~ 500 mL/분 | 10 psi | 1/4" |
| FLR1010 | FLR1010-D | 100 ~ 1000 mL/분 | 6 psi | 1/4" |
| FLR1011 | FLR1011-D | 0.2 ~ 2 L/분 | 6 psi | 1/4" |
| FLR1012 | FLR1012-D | 0.5 ~ 5 L/분 | 6 psi | 3/8" |
| FLR1013 | FLR1013-D | 1.0 ~ 10 L/분 | 10 psi | 3/8" |
제품 메뉴얼: