장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

FLR 시리즈

유량계 공정 제어 정보 시스템 | FLR 시리즈

유량계 공정 제어 정보 시스템

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • FLR 유량 센서
  • 2% FS 정밀도
  • 직선 배관부 필요 없음
  • 어느 장소에서나 장착 가능
  • 4 ~ 20mA, 0 ~ 5Vdc, 0 ~ 10Vdc 표준 출력값
  • 디지털 유량율과 전체 유량 인디케이터
  • 인-필드 보상: - 유동체 전체의 비중 - 석유 베이스 유동체의 점도 - 공압 온도, 압력, 비중
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

견고한 인-라인 유량 센서
양극 산화된 알루미늄 또는 황동 옵션, 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), 32 mm (11/4") 사이즈 구매 가능합니다. 4.5 m (15')의 피복을 벗긴 내장 케이블이 함께 제공됩니다. 필드에서 내장 케이블은 구리 차폐 케이블로 300 m (1000')까지 연장할 수 있습니다. 제품은 견고한 알루미늄 케이스로 안전하게 보호되고, 수평이나 수직의 어느 장소에서든지 설치와 장착이 쉽습니다. 150 GPM까지 유동체 또는 1000 SCFM까지 공기압 라인의 확인이 가능합니다.

형질
온도 범위: -29 ~ 116°C (-20 ~ 240°F)
최대 압력: 3500 psig (액상); 1000 psig (기체)
요구 전력:
0 ~ 5Vdc 출력:
최대 10 ~ 30Vdc @ 0.75 W
0 ~ 10Vdc 출력: 최대 12 ~ 30Vdc @ 0.75 W
4 ~ 20mA 출력: 전력 회로, 최대 30Vdc
전력 소비: 최대 25mA
회로 보호: 역극성과 전류 한계
반복성: ±0.5%
비선형: ±0.05%
아이솔레이션 배관 계통에서 근본적으로 차단
디스플레이: 레이트/토털라이저 디스플레이 기능 작동을 위한 고정 모드 및 토글 모드. 8자리, 비율 표시의 0.70" 고해상도 숫자 디스플레이, 설정 및 구성단위 표시의 총 8자리 0.35"의 고해상도 알파벳/숫자 양용 디스플레이
응답 시간: 1.0 초
온도 드리프트: °C 당 0.05% 스팬
아날로그 출력값: 최대 1KΩ 내 4 ~ 20mA
최소 10KΩ 내 0 ~ 5Vdc
최소 10KΩ 내 0 ~ 10Vdc
사용자 연결: 15' 연결선 (표준)
전송 거리: 4 ~ 20mA 케이블 저항에 따른 제한
최대 0 ~ 5Vdc 300 m (1000')
최대 0 ~ 10Vdc 300 m (1000')
소재: 폴리카보네이트 렌즈, 양극 산화 처리,
에폭시 파우더 코팅 처리 알루미늄
씰링: 렌즈/커버와 케이스 사이 실리콘 가스켓, 플로우미터 바디와 케이스 사이의 FKM 오링
연결: 4-핀 연결 장치 (표준)
잠금장치: T303 SS
규격: NEMA 12와 13 (IP52/54)
소재: 2024 - T351 양극 산화된 알루미늄 본체, 피스톤과 원뿔 C360 황동, 피스톤과 원뿔 오일 공통
스파이더 플레이트: T316 SS
스프링: T302 SS
잠금장치: T303 SS
압력 실링: FKM
렌즈: 폴리카보네이트
고정 링: SAE 1070/1090 탄소 강
고정 스프링: SAE 1070/1090 탄소 강
내장 자석: PPS/세라믹
케이스 실링: 수성 실리콘 가스켓 (물, 공기 공통)
스파이더 플레이트: T316 SS
스프링: T302 SS
잠금장치: T303 SS
압력 밀폐: FKM
렌즈: 폴리카보네이트
고정 링: T316 SS
고정 스프링: ST316 SS
내장 자석: PPS/세라믹
케이스 밀폐: 실리콘 가스켓
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FLR6102D
1,824,130원
배송: 7 주
 
0.2 ~ 2.0 GPM    오일    ½    알루미늄
  
FLR6105D
1,875,190원
배송: 6 주
 
0.5 ~ 5.0 GPM    오일    ½    알루미늄
  
FLR6115D
1,875,190원
배송: 7 주
 
1 ~ 15 GPM    오일    ½    알루미늄
  
FLR7120D
2,024,860원
배송: 5 주
 
0.2 ~ 2.0 GPM    오일    ¾    알루미늄
  
FLR7130D
2,024,860원
배송: 5 주
 
3 ~ 30 GPM    오일    ¾    알루미늄
  
FLR8140D
2,024,860원
배송: 5 주
 
4 ~ 40 GPM    오일    1    알루미늄
  
FLR8150D
2,024,860원
배송: 5 주
 
5 ~ 50 GPM    오일    1    알루미늄
  
FLR9175D
3,419,140원
배송: 5 주
 
10 ~ 75 GPM    오일    1¼    알루미늄
  
FLR9110D
3,419,140원
배송: 5 주
 
10 ~ 100 GPM    오일    1¼    알루미늄
  
FLR9115D
3,419,140원
배송: 5 주
 
10 ~ 150 GPM    오일    1¼    알루미늄
  
FLR6302D
1,944,173원
배송: 2 주
 
0.2 ~ 2.0 GPM    물    ½    황동
  
FLR6305D
2,053,423원
배송: 5 주
 
0.5 ~ 5.0 GPM    물    ½    황동
  
FLR6315D
1,895,230원
배송: 5 주
 
1 ~ 15 GPM    물    ½    황동
  
FLR7320D
2,376,847원
배송: 5 주
 
2 ~ 20 GPM    물    ¾    황동
  
FLR7330D
2,316,600원
배송: 5 주
 
3 ~ 30 GPM    물    ¾    황동
  
FLR8340D
2,587,993원
배송: 2 주
 
4 ~ 40 GPM    물    1    황동
  
FLR8350D
2,522,400원
배송: 5 주
 
5 ~ 50 GPM    물    1    황동
  
FLR9375D
4,616,710원
배송: 2 주
 
10 ~ 75 GPM    물    1¼    황동
  
FLR9310D
4,616,710원
배송: 5 주
 
10 ~ 100 GPM    물    1¼    황동
  
FLR9315D
4,616,710원
배송: 5 주
 
10 ~ 150 GPM    물    1¼    황동
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR6725D
FLR6725D
2,018,018원
배송: 21 주
 
2 ~ 25 SCFM    Air 100 psi    ½    알루미늄
  
FLR6750D
1,874,750원
배송: 7 주
 
5 ~ 50 SCFM    Air 100 psi    ½    알루미늄
  
FLR7710D
2,077,036원
배송: 21 주
 
10 ~ 100 SCFM    Air 100 psi    ¾    알루미늄
  
FLR7715D
2,077,036원
배송: 2 주
 
15 ~ 150 SCFM    Air 100 psi    ¾    알루미늄
  
FLR8725D
2,025,370원
배송: 5 주
 
25 ~ 250 SCFM    Air 100 psi    1    알루미늄
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR9740D
FLR9740D
3,508,681원
배송: 5 주
 
25 ~ 400 SCFM    Air 100 psi    1¼    알루미늄
  
FLR9760D
3,419,960원
배송: 5 주
 
50 ~ 600 SCFM    Air 100 psi    1¼    알루미늄
  
FLR9710D
3,419,960원
배송: 5 주
 
100 ~ 1000 SCFM    Air 100 psi    1¼    알루미늄
  
FLR9310D-BSPP
4,616,710원
배송: 5 주
 
10 to 100 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR6115D-BSPP
1,874,750원
배송: 7 주
 
1 to 15 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR6302D-BSPP
2,001,740원
배송: 5 주
 
0.2 to 2.0 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR6315D-BSPP
2,001,740원
배송: 5 주
 
1 to 15 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR8340D-BSPP
2,522,400원
배송: 5 주
 
4 to 40 GPM, 1 BSPP
  
FLR9375D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
10 to 75 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR8725D-BSPP
2,024,860원
배송: 5 주
 
25 to 250 SCFM, 100 psi, 1 BSPP
  
FLR9710D-BSPP
3,419,140원
배송: 5 주
 
100 to 1000 SCFM, 100 psi, 1 ¼ BSPP
  
FLR9315D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
10 to 150 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR7715D-BSPP
2,024,860원
배송: 5 주
 
15 to 150 SCFM, 100 psi, 3/4 BSPP
  
FLR7120D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
2 to 20 GPM, 3/4 BSPP
  
FLR6105D-BSPP
1,874,750원
배송: 7 주
 
0.5 to 5.0 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR9115D-BSPP
3,419,140원
배송: 5 주
 
10 to 150 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR9175D-BSPP
3,419,140원
배송: 5 주
 
10 to 75 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR6305D-BSPP
2,002,230원
배송: 5 주
 
0.5 to 5.0 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR8350D-BSPP
2,522,400원
배송: 5 주
 
5 to 50 GPM, 1 BSPP
  
FLR6725D-BSPP
1,874,750원
배송: 21 주
 
2 to 25 SCFM, 100 psi, 1/2 BSPP
  
FLR9740D-BSPP
3,419,140원
배송: 5 주
 
25 to 400 SCFM, 100 psi, 1 ¼ BSPP
  
FLR9760D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
50 to 600 SCFM, 100 psi, 1 ¼ BSPP
  
FLR8140D-BSPP
2,024,860원
배송: 5 주
 
4 to 40 GPM, 1 BSPP
  
FLR8150D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
5 to 50 GPM, 1 BSPP
  
FLR7330D-BSPP
2,316,060원
배송: 5 주
 
3 to 30 GPM, 3/4 BSPP
  
FLR9110D-BSPP
판매 상담  
배송: 
 
 
10 to 100 GPM, 1 ¼ BSPP
  
FLR6102D-BSPP
1,874,750원
배송: 7 주
 
0.2 to 2.0 GPM, 1/2 BSPP
  
FLR7130D-BSPP
2,025,370원
배송: 5 주
 
3 to 30 GPM, 3/4 BSPP
  
FLR6750D-BSPP
1,874,750원
배송: 7 주
 
5 to 50 SCFM, 100 psi, 1/2 BSPP
  
FLR-D CABLE
143,166원
배송: 5 주
 
Replacement 4.6 m (15') cable with 4-pin connector
Aluminum Body, Oil
Brass Body, Water
Aluminum Body, Air
ACCESSORIES
  
FLR5101D
판매 상담  
배송: 
 
 
0.1 to 1.0 GPM, 1/4 NPT
  
FLR7320D-BSPP
2,316,060원
배송: 5 주
 
2 to 20 GPM, 3/4 BSPP
  
FLR7710D-BSPP
2,024,860원
배송: 21 주
 
10 to 100 SCFM, 100 psi, 3/4 BSPP
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
5-포인트 NIST 인증서는 모델 번호 뒤에 "- NIST5"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생됩니다.
영국 표준 파이프 나사산 평행타입은 모델 번호 뒤에 "-BSPP"를 덧붙이고, 추가 비용은 발생하지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.