장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

FLMW and FLMH 시리즈

경제적인 인라인 액체 유량계 | FLMW and FLMH 시리즈

경제적인 인라인 액체 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 직독 이중 눈금
  • 범위 0.05–150 gpm
  • 고압: 3500 psi (황동이나 알루미늄), 6000 psi (스테인리스 스틸)
  • 고온: 기본 116°C (240°F), 옵션 204–316°C (400–600°F)
  • 모든 위치에 장착 가능
  • 릴레이 알람과 아날로그 출력 옵션
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

FLMW 및 FLMH 유량계는 유량 교정기나 특수 배관 없이 유체관에 직접 설치할 수 있습니다.
스프링 및 피스톤 유형 조립체는 이 유량계를 어떤 위치든 설치할 수 있게 하고, 점도의 변화로부터 유량계를 보호합니다.
아날로그 출력 옵션 (-MA)의 FLMW나 FMLH 시리즈는 보통 유동률에 비례하는 신호를 공정 제어장치나 PLC, 기록기, 패널 설치 디스플레이에 전송하는데 이용합니다. –MA 옵션의 경우, 사용자는 적합한 핀을 연결해서 0–2000 Hz 사각파 펄스, 0–5 Vdc 아날로그 신호, 2선 4–20 mA 아날로그 신호 가운데서 판독할 것을 선택할 수 있습니다.

형질
측정 정확도: 측정 범위의 센터 서드에서 ±2.5% FS, 전체 눈금 범위에서 ±4% FS
반복성: ±1% FS
유량 측정 범위: 0.2–560 lpm
(0.05–50 gpm)
최대 작동 온도:             
알루미늄 및 황동 모니터:
240 bar (3500 psig)
스테인리스 스틸 모니터: 410 bar
(6000 psig) 최대 116°C (240°F)
최대 작동 온도: 116°C (240°F)
기본 캘리브레이션 유체: 
    오일 모니터:
43°C (110°F)에서 DTE 25, 0.873 sg
물 모니터: 21°C (70°F) 수돗물, 1.0 sg
최대 입자 크기: 76 미크론
릴레이 (옵션): 1 또는 2 형식 "C" 릴레이, 125나 250 Vac에서 정격 10 A 또는
250 Vdc에서 정격 0.25 A
기계 수명: > 107 사이클
아날로그 출력 (옵션): 급 전압 12 – 35 Vdc, 0–5 Vdc
(최소 부하 100 W)의 경우 현장 선택 가능,
0–2000 Hz 사각파 펄스 또는 4–20 mA
Rmax = 50 (VS-12). VS = 직류 공급 전압
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
오일 유량계, 4 NPT
FLMH-1401AL
530,690원
배송: 5 주
 
1 GPM, 4 NPT, 알루미늄
FLMH-1401BR
636,270원
배송: 5 주
 
1 GPM, 4 NPT, 황동
FLMH-1401SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMH-1402AL
521,440원
배송: 5 주
 
이 GPM, 4 NPT, 알루미늄
FLMH-1402BR
660,410원
배송: 5 주
 
이 GPM, 4 NPT, 황동
FLMH-1402SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
이 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMH-1405AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 4 NPT, 알루미늄
FLMH-1405BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 4 NPT, 황동
FLMH-1405SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMH-1410AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 4 NPT, 알루미늄
FLMH-1410BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 4 NPT, 황동
FLMH-1410SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMH-1415AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 4 NPT, 알루미늄
FLMH-1415BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 4 NPT, 황동
FLMH-1415SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 4 NPT, 304 SS
오일 유량계, 팔분의 삼 NPT
FLMH-3801AL
530,690원
배송: 5 주
 
1 GPM, 팔분의 삼 NPT, 알루미늄
FLMH-3801BR
660,410원
배송: 5 주
 
1 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMH-3801SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMH-3802AL
521,440원
배송: 5 주
 
이 GPM, 팔분의 삼 NPT, 알루미늄
FLMH-3802BR
660,410원
배송: 5 주
 
이 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMH-3802SS
1,499,510원
배송: 5 주
 
이 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMH-3805AL
530,690원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 팔분의 삼 NPT, 알루미늄
FLMH-3805BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMH-3805SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMH-3810AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/8 NPT, 알루미늄
FLMH-3810BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/8 NPT, 황동
FLMH-3810SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/8 NPT, 304 SS
FLMH-3815AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 팔분의 삼 NPT, 알루미늄
FLMH-3815BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMH-3815SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
오일 유량계, 2 NPT
FLMH-1201AL
521,440원
배송: 5 주
 
1 GPM, 2 NPT, 알루미늄
FLMH-1201BR
685,360원
배송: 5 주
 
1 GPM, 2 NPT, 황동
FLMH-1201SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMH-1202AL
521,440원
배송: 5 주
 
이 GPM, 2 NPT, 알루미늄
FLMH-1202BR
660,410원
배송: 5 주
 
이 GPM, 2 NPT, 황동
FLMH-1202SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
이 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMH-1205BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 2 NPT, 황동
FLMH-1205SS
1,499,510원
배송: 11 주
 
† 5 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMH-1210AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 2 NPT, 알루미늄
FLMH-1210BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 2 NPT, 황동
FLMH-1210SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 2 NPT, 304SS
FLMH-1215AL
521,440원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 2 NPT, 알루미늄
FLMH-1215BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 2 NPT, 황동
FLMH-1215SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 2 NPT, 304 SS
오일 유량계, 3/4 NPT
FLMH-3402AL
761,880원
배송: 5 주
 
이 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3402BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
이 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3402SS
1,887,460원
배송: 2 주
 
이 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3405AL
761,880원
배송: 5 주
 
5 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3405BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
5 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3405SS
1,887,460원
배송: 9 주
 
5 GPM, 3/4 NPT, 304SS
FLMH-3410AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3410BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3410SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3415AL
775,390원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3415BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3415SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3420AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3420BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3420SS
1,887,460원
배송: 2 주
 
† 20 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3425AL
761,880원
배송: 5 주
 
25 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3425BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
25 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3425SS
2,168,238원
배송: 5 주
 
25 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3430AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3430BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3430SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMH-3440AL
761,880원
배송: 5 주
 
40 GPM, 3/4 NPT, 알루미늄
FLMH-3440BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
40 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMH-3440SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
40 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
오일 유량계 한 NPT
FLMH-1002AL
775,390원
배송: 9 주
 
이 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1002BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
이 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1002SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
이 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1005AL
761,880원
배송: 5 주
 
5 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1005BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
5 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1005SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
5 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1010AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1010BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1015AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1015BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1015SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT 304 SS
FLMH-1015SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1020AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1020BR
1,022,510원
배송: 2 주
 
† 20 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1020SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1025AL
761,880원
배송: 5 주
 
25 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1025BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
25 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1025SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
25 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1030AL
761,880원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1030BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1030SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMH-1040AL
775,390원
배송: 2 주
 
40 GPM, 한 NPT, 알루미늄
FLMH-1040BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
40 GPM, 한 NPT, 황동
FLMH-1040SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
40 GPM, 한 NPT, 304 SS
오일 유량계 1-1 / 4 NPT
FLMH-114025AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 4 NPT, 알루미늄
FLMH-114025BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMH-114025SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMH-114050AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 4 NPT, 알루미늄
FLMH-114050BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMH-114050SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMH-114075AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 4 NPT, 알루미늄
FLMH-114075BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMH-114075SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMH-114100AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 4 NPT, 알루미늄
FLMH-114100BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMH-114100SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMH-114150AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 4 NPT, 알루미늄
FLMH-114150BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMH-114150SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
오일 유량계 1-1 / 2 NPT
FLMH-112025AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 2 NPT, 알루미늄
FLMH-112025BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMH-112025SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMH-112050AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 2 NPT, 알루미늄
FLMH-112050BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMH-112050SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMH-112075AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 2 NPT, 알루미늄
FLMH-112075BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMH-112075SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMH-112100AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 2 NPT, 알루미늄
FLMH-112100BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMH-112100SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMH-112150AL
1,934,240원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 2 NPT, 알루미늄
FLMH-112150SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMH-112150BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
물 유량계, 4 NPT
FLMW-1401BR
660,410원
배송: 5 주
 
1 GPM, 4 NPT, 황동
FLMW-1401SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM 4 NPT 304SS
FLMW-1402BR
660,410원
배송: 2 주
 
이 GPM, 4 NPT, 황동
FLMW-1402SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
이 GPM, 4 NPT, 304SS
FLMW-1405BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 4 NPT, 황동
FLMW-1405SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMW-1410BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 4 NPT, 황동
FLMW-1410SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 4 NPT, 304 SS
FLMW-1415BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 4 NPT, 황동
FLMW-1415SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 4 NPT 304 SS
물 유량계, 팔분의 삼 NPT
FLMW-3801BR
660,410원
배송: 5 주
 
1 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMW-3801SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMW-3802BR
676,570원
배송: 5 주
 
이 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMW-3802SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
이 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMW-3805BR
745,397원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMW-3805SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
FLMW-3810BR
672,180원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/8 NPT, 황동
FLMW-3810SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/8 NPT, 304 SS
FLMW-3815BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 팔분의 삼 NPT, 황동
FLMW-3815SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 팔분의 삼 NPT, 304 SS
물 유량계, 2 NPT
FLMW-1201BR
660,410원
배송: 5 주
 
1 GPM, 2 NPT, 황동
FLMW-1201SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
1 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMW-1202BR
672,180원
배송: 5 주
 
이 GPM, 2 NPT, 황동
FLMW-1202SS
1,499,510원
배송: 2 주
 
이 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMW-1205BR
654,034원
배송: 2 주
 
† 5 GPM, 2 NPT, 황동
FLMW-1205SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 5 GPM, 2 NPT, 304SS
FLMW-1210BR
625,110원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 2 NPT, 황동
FLMW-1210SS
1,499,510원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 2 NPT, 304 SS
FLMW-1215BR
660,410원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 2 NPT, 황동
FLMW-1215SS
1,473,300원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 2 NPT, 304 SS
물 유량계, 3/4 NPT
FLMW-3402BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
이 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3402SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
이 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3405BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
5 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3405SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
5 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3410BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3410SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3415BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3415SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3420BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3420SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3425BR
1,004,660원
배송: 2 주
 
25 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3425SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
25 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3430BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3430SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
FLMW-3440BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
40 GPM, 3/4 NPT, 황동
FLMW-3440SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
40 GPM, 3/4 NPT, 304 SS
물 유량계, 한 NPT
FLMW-1002BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
이 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1002SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
이 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1005BR
1,133,904원
배송: 5 주
 
5 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1005SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
5 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1010BR
1,022,510원
배송: 2 주
 
† 10 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1010SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
† 10 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1015BR
1,035,040원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1015SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
† 15 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1020BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1020SS
1,921,040원
배송: 5 주
 
† 20 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1025BR
1,004,660원
배송: 5 주
 
25 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1025SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
25 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1030BR
1,022,510원
배송: 5 주
 
† 30 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1030SS
1,887,460원
배송: 2 주
 
† 30 GPM, 한 NPT, 304 SS
FLMW-1040BR
967,870원
배송: 2 주
 
40 GPM, 한 NPT, 황동
FLMW-1040SS
1,887,460원
배송: 5 주
 
40 GPM, 한 NPT, 304 SS
물 유량계, 1-1 / 4 NPT
FLMW-114025BR
3,041,170원
배송: 2 주
 
25 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMW-114025SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMW-114050BR
3,432,487원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMW-114050SS
3,812,560원
배송: 2 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMW-114075BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMW-114075SS
3,880,030원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMW-114100BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMW-114100SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
FLMW-114150BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 4 NPT, 황동
FLMW-114150SS
3,672,680원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 4 NPT, 304 SS
물 유량계, 1-1 / 2 NPT
FLMW-112025BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMW-112025SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
25 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMW-112050BR
3,432,487원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMW-112050SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 50 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMW-112075BR
3,493,422원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMW-112075SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 75 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMW-112100BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMW-112100SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
† 100 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
FLMW-112150BR
3,041,170원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 2 NPT, 황동
FLMW-112150SS
3,812,560원
배송: 5 주
 
150 GPM, 1-1 / 2 NPT, 304 SS
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 FLMX-XXXXX Series - In-Line Flowmeter
다운로드 FLMG, FLMH, and FLMW Series with MA Option - Flow Transmitters
다운로드 FLMG, FLMH, and FLMW Series with the -R1 or -R2 Option - Flow Alarms
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.