FLMG 유량계는 구조가 튼튼하고 설치가 쉬우며 공기의 유량을 직접 읽을 수 있습니다. 이 장비는 압력 100 psi에서 캘리브레이션하고, 대부분의 공압 용도에 적합합니다. 스프링 및 피스톤 형 조립방식을 이용해 이 유량계를 어느 위치든 설치할 수 있습니다. 아날로그 출력 (-MA) 옵션이 있는 FLMG 모델은 보통 유량에 비례하는 신호를 공정 제어장치나 PLC, 기록기, 패널 설치 디스플레이에 전송하는데 이용합니다. -MA 옵션을 이용해 사용자는 핀을 적절히 연결해 0 – 2000 Hz 구형파 펄스나 0 – 5 Vdc 아날로그 신호, 2선 4 – 20 mA 아날로그 신호 사이에서 판독 값을 선택할 수 있습니다.
형질 측정 정확도: 측정 범위의 중심 세 번째에서 ±2.5% FS, 전체 범위의 ±4% FS 반복성: ±1% FS 흐름 측정 범위: 1.2–900 SCFM 최대 작동 압력: 알루미늄 및 황동 모니터: 40 bar (600 psig) 스테인리스 스틸 모니터: 70 bar (1000 psig) 최대 116°C (240°F) 최대 작동 온도: 116°C (240°F) 주의: 옵션 "-HT" 및 "UHT"의 경우, FLMW 시리즈를 참고하세요. 압력 차이: 그래프를 보려면 kr.omega.com/flmw에 방문하세요. 표준 캘리브레이션 유체: 21°C (70°F)에서 공기, 1.0 sg 및 6.8 bar (100 psig) 릴레이 (옵션): 1 또는 2형, "C" 릴레이, 정격 10 A, 125 또는 250 Vac 또는 1/4 A, 250 Vdc 기계 수명: >106 사이클 아날로그 출력 (옵션): 공급 전압 12–35 Vdc, 현장 선택 0–5 Vdc (최소 부하 100 W), 0–2000 Hz 구형파 펄스, 4–20 mA Rmax = 50 (Vs–12) (Vs = 직류 공급 전압)