물 또는 물과 같은 액체를 측정할 수 있는 면적 유량계 및 면적식유량계입니다. 플라스틱 재질의 관과 플로트로 및 금속에 대해 부식성을 띄지만 플라스틱과는 화학적으로 반응하지 않는 유체 측정시 특히 적합하며 유리관 대비 깨지지 않는 내구성이 있고 합리적인 가격대가 특징입니다.
참고: 폴리설폰(Polysulfone)은 직사광선이나 자외선의 영향을 받는 환경에서 사용되어서는 안됩니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
제품번호-NIST5 : "-NIST5" 추가시 5 포인트 캘리브레이션 인증서가 추가됩니다.
제품번호-NIST10PT : "-NIST 10PT" 추가시 10 포인트 캘리브레이션 인증서가 추가됩니다.
위의 각 옵션별로 추가금액이 있습니다. 영업 담당자에게 확인하십시오. (1588-8983) 주문 예: (1) FL-86C 0.5 ~ 5 GPM, 3/4 NPT, 1,324,850원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.