장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water

FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters | FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters

1,199,860원 FL-75K

1 year warranty
  • Direct Reading Scales
  • Shatter Resistant Construction
  • Easy-to-Read 127 mm (5") Scale
  • Vertical Connections for Easy Installation
액체유량 측정기 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA ® FL-75 flowmeters combine shatter resistant, non-glass construction and laboratory precision accuracy at an economical price.

SPECIFICATIONS
Accuracy Scale: 127 mm (5"), Direct Reading on Tube
Metering Tubes: Acrylic
Floats: 316 SS
Float Stops: Polysulfone
Guide Rods: 316 SS
O-Rings: EPR End
Fittings: PVC
Max. Temp./Pres.: 21°C (70°F) @ 125 psig; (FL-75 J thru P); 21°C (70°F) @ 150 psig; (FL-75 A thru G); 54°C (130°F) @ 0 psig for all
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-75A
FL-75A
399,980원
배송: 2 주
 
.5-5 GPM, 1 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-75C
FL-75C
399,980원
배송: 2 주
 
2-22 GPM, 1 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-75C
FL-75C
399,980원
배송: 2 주
 
2-22 GPM, 1 NPT
  
FL-75D
416,230원
배송: 5 주
 
3-30.5 GPM, 1 NPT
  
FL-75E
417,520원
배송: 5 주
 
1.5-15 GPM, 1 NPT
  
FL-75F
509,750원
배송: 3 주
 
5-40 GPM, 1.5 NPT
  
FL-75G
509,750원
배송: 5 주
 
8-50 GPM, 1.5 NPT
  
FL-75J
1,199,860원
배송: 5 주
 
4-40 GPM, 2 NPT
  
FL-75K
1,199,860원
배송: 2 주
 
6-60 GPM, 2 NPT
  
FL-75L
1,199,860원
배송: 5 주
 
8-80 GPM, 2 NPT
  
FL-75M
1,199,860원
배송: 2 주
 
20-100 GPM, 2 NPT
  
FL-75N
1,199,860원
배송: 5 주
 
30-120 GPM, 2 NPT
  
FL-75P
1,205,270원
배송: 5 주
 
55 to 200 GPM, 2 NPT
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator’s manual

For 5 point NIST calibration add suffix "-NIST5" to the model number, add $250. to the price.

For 10 point NIST calibration add suffix "-NIST10" to the model number, add $350 to the price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


주문 예: (1) FL-75L 2, 1,199,860원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.