장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적 인-라인 유량계
(Economical In-line Flowmeters)

FL-7000A

경제적 인-라인 유량계 | FL-7000A

경제적 인-라인 유량계

772,200원 FL-7102A

1 year warranty
  • ±2% 풀 스케일 정밀도
  • ±1% 반복성
  • 어느 장소에서나 장착 가능
  • 뛰어난 점도 안정성
  • 오일과 물에 대한 직접 측정
  • 241.3 bar (3500 psig) 정격 압력
  • 인-라인 장착을 위한 수직 커넥터
  • 정격 온도: 116°C (240°F) 표준, 204°C (400°F) 선택
  • 투명/불투명 용액 모두 가능
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

일반용 유량계의 FL-7000A 시리즈는 경제적이고 오일과 물의 정확한 유량율 표시를 위해 고안되었습니다. 이 산업용 유량계는 어느 장소에서나 측정이 가능하고 점도의 변화에 영향을 받지 않는 스프링-피스톤 타입 어셈블리를 사용합니다. FL-7000A 유량계는 최대 241.3 bar (3500 psig) 및 116°C (240°F)의 가혹한 환경에서 사용될 수 있습니다.

【기술사양】
정밀도: ±2% FS
반복성: ±1%
연결 장치: ¾ FNPT
크기: 116° °C (240° °F) 기기는 72 x 63 mm (2.85 x 2.48")
길이: 181.8 mm (7.16") 모든 기기 동일
최대 압력: 241.3 bar (3500 psig)
최대 온도: 116°C (240°F) 표준, 124 bar (1800 psig)에서 최대 204°C (400°F), 선택 사항
수용 무게: 오일용 유량계 0.9 kg (2 lb), 물용 유량계 1.8 kg (4 lb)
점도 범위: 44 ~ 400 SSU (±5%)
유체 접촉부: 폴리페닐렌 설파이드/세라믹 자석, FKM O-링; FL-7100는 알루미늄 본체 및 302 SS 스프링 포함; FL-7300BR는 황동 본체 및 302 SS 스프링 포함
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
표준 온도 (116°C/240°F) 기기
오일 유량계 (비중 0.876)
FL-7102A
772,200원
배송: 5 주
 
0.8 ~ 7.5 (0.2 ~ 2 GPM)
FL-7105A
772,200원
배송: 5 주
 
2 ~ 19 (0.5 ~ 5 GPM)
FL-7110A
772,200원
배송: 22 주
 
3 ~ 37 (1.0 ~ 10 GPM)
FL-7120A
772,200원
배송: 5 주
 
7 ~ 74 (2.0 ~ 20 GPM)
FL-7130A
772,200원
배송: 3 주
 
11 ~ 114 (3.0 ~ 30 GPM)
물 유량계 (비중 1.0)
FL-7302ABR
1,040,810원
배송: 2 주
 
0.8 ~ 7.5 (0.2 ~ 2 GPM)
FL-7305ABR
1,040,810원
배송: 2 주
 
2 ~ 19 (0.5 ~ 5 GPM)
FL-7310ABR
1,040,810원
배송: 22 주
 
3 ~ 37 (1.0 ~ 10 GPM)
FL-7320ABR
1,040,810원
배송: 5 주
 
7 ~ 74 (2.0 ~ 20 GPM)
FL-7330ABR
1,040,810원
배송: 5 주
 
11 ~ 114 (3.0 ~ 30 GPM)
고온 (204°C/400°F) 기기
고온 오일 유량계 (비중 0.876)
FL-7102A-H
1,096,750원
배송: 5 주
 
0.2 ~ 2 GPM
FL-7105A-H
1,096,750원
배송: 5 주
 
0.5 ~ 5 GPM
FL-7110A-H
1,096,750원
배송: 22 주
 
1.0 ~ 10 GPM
FL-7120A-H
1,096,750원
배송: 5 주
 
2.0 ~ 20 GPM
FL-7130A-H
1,096,750원
배송: 5 주
 
3.0 ~ 30 GPM
고온 물 유량계 (비중 1.0)
FL-7302ABR-H
1,365,340원
배송: 5 주
 
0.2 ~ 2 GPM
FL-7305ABR-H
1,328,467원
배송: 5 주
 
0.5 ~ 5 GPM
FL-7310ABR-H
1,365,340원
배송: 2 주
 
1.0 ~ 10 GPM
FL-7320ABR-H
1,365,340원
배송: 5 주
 
2.0 ~ 20 GPM
FL-7330ABR-H
1,365,340원
배송: 5 주
 
3.0 ~ 30 GPM
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

주문 예: (1) FL-7320ABR 7 ~ 74 (2.0 ~ 20 GPM), 1,040,810원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.