장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

리미트 스위치가 있는 인-라인 유량계

FL-6101B 시리즈

리미트 스위치가 있는 인-라인 유량계유량범위: 0.2 ~ 30 GPM의 물, 0.1 ~ 30 GPM의 오일, 2 ~ 250 SCFM의 공기 | FL-6101B 시리즈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • ±2% FS 정밀도
  • ±1% 반복성
  • 물이나 오일, 공기 직접 측정
  • 알람과 제어를 위한 내장 리미트 스위치
  • 어느 장소에나 장착가능
  • 설정값 간편조정
  • 방말형 구조
  • 소형 사이즈
  • ½ or ¾ FNPT 커넥터
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ 인-라인 유량계는 물과, 오일, 공기의 높은 정밀도 유량율 표시와 높거나 낮은 유량율의 경고를 제어할 수 있습니다. 이 기기는 유량 범위 안에서 어느 포인트든지 작동되는 SPDT 스위치의 특징을 갖고 있습니다.

형질
스위치: Micro SPDT 10A @ 250 Vac
케이블: 0.8 m (34") 케이블
최대 온도와 압력:
물/오일:
116°C (240°F)/3500 psi
공기: 116°C (240°F)/1000 psi
크기(D x W x Lay 길이):
1/2 NPT:
102 x 72 x 168 mm (4 x 2.82 x 6.6");
3/4 NPT: 83 x 184 x 182 mm (3.3 x 7.3" x 7.2")
유체 접촉부:
물 계량기:
CC360 황동 본체, 피스톤, 원뿔;
T302 SS 스프링; 세라믹 마그넷
오일 계량기: 2024-T351 양극 산화 알루미늄 본체, 피스톤, 원뿔; T302 SS 스프링; 세라믹 마그넷
공기 계량기: 2024-T351 양극 산화 알루미늄 본체, 피스톤, 원뿔; T302 SS 스프링, 세라믹 마그넷
케이스: NEMA 12 (IP65)
릴레이: 최대 10A@250 Vac; 최대 0.5A@125 Vdc
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FL-6101B
1,109,180원
배송: 6 주
 
오일/0.876    0.1 ~ 1 GPM    ½ NPT    1.2
FL-6102B
1,109,180원
배송: 7 주
 
오일/0.876    0.2 ~ 2 GPM    ½ NPT    1.2
FL-6318B
1,235,010원
배송: 7 주
 
물/1.0    0.2 ~ 2 GPM    ½ NPT    2
FL-6304B
1,235,010원
배송: 17 주
 
물/1.0    0.5 ~ 5 GPM    ½ NPT    3
FL-6312B
1,235,010원
배송: 14 주
 
물/1.0    1 ~ 15 GPM    ½ NPT    9
FL-6720B
1,109,180원
배송: 7 주
 
공기/100 psi    3 ~ 25 SCFM    ½ NPT    2
FL-7605B
1,337,930원
배송: 5 주
 
오일/0.876    0.5 ~ 5.0 GPM    ¾ NPT    8
FL-7609B
1,337,930원
배송: 21 주
 
오일/0.876    1.0 ~ 10 GPM    ¾ NPT    4
FL-7615B
1,337,930원
배송: 10 주
 
오일/0.876    2 ~ 20 GPM    ¾ NPT    7
FL-7625B
1,337,930원
배송: 5 주
 
오일/0.876    3 ~ 30 GPM    ¾ NPT    28
FL-7825B
1,578,050원
배송: 5 주
 
물/1.0    3 ~ 30 GPM    ¾ NPT    24
FL-7940B
1,337,930원
배송: 5 주
 
공기/100 psi    5 ~ 50 SCFM    ¾ NPT    3
FL-7918B
1,337,930원
배송: 5 주
 
공기/100 psi    25 ~ 250 SCFM    ¾ NPT    25
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
2개의 리미트 스위치는 모델 번호 뒤에 "-R2"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
† 5-포인트 NIST 인증서는 모델 번호 뒤에 "-NIST5"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.