장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 인-라인 유량계-유량범위: 0.2 ~ 15 GPM의 물, 0.2 ~ 15 GPM의 기름

FL-6000A 시리즈

경제적인 인-라인 유량계-유량범위: 0.2 ~ 15 GPM의 물, 0.2 ~ 15 GPM의 기름 | FL-6000A 시리즈

경제적인 인-라인 유량계-유량범위: 0.2 ~ 15 GPM의 물, 0.2 ~ 15 GPM의 기름

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • ±2% 풀 스케일 정밀도
  • ±1% 반복성
  • 기름이나 물의 직접 측정
  • 점도 안정성
  • 어느 장소에서나 장착가능
  • 241.3 bar (3500 psig) 압력율
  • 116°C (240°F) 온도 범위
  • 인-라인 장착의 수직 연결 장치
  • 투명/불투명 유동체 모두 가능
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

FL-6000A 시리즈 일반용 유량계는 경제적이고 기름와 물의 정확한 유량율 표시를 위해 고안되었습니다. 이 산업용 유량계는 어느 장소에서나 측정이 가능하고 점도의 변화에 영향을 받지 않는 스프링-피스톤 타입의 조립을 사용합니다. FL-6000A 계량기는 최대 241.3 bar (3500 psig)와 116°C (240°F)의 여러 환경에서 사용될 수 있습니다.

형질
정밀도: ±2% FS
반복성: ±1%
연결 장치: ½ FNPT
크기: 116°C (240°F) 기기는
60.96 x 53.34 mm (2.4 x 2.1")
길이: 168 mm (6.6") 모든 기기 동일
최대 압력: 241.3 bar (3500 psig)
최대 온도:
기본:
116°C (240°F)
선택: 204°C (400°F)
수용 무게:
기름:
0.57 kg (1.25 lb)
물: 1.18 kg (2.60 lb)
유체 접촉부: 302 SS(기름용 기기) 또는 302 SS
(물용 기기), KFM O-링, 폴리페닐렌 설파이드/세라믹 자석. 기름용 기기는 알루미늄 본체를 사용하고 물용 기기는 황동 본체를 사용합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FL-6102A
542,025원
배송: 5 주
 
0.8 ~ 7.5 (0.2 ~ 2)    기름/0.876
  
FL-6105A
572,643원
배송: 2 주
 
2 ~ 19 (0.5 ~ 5)    기름/0.876
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6110A
FL-6110A
547,940원
배송: 6 주
 
3 ~ 37 (1.0 ~ 10)    기름/0.876
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6115A
FL-6115A
547,931원
배송: 7 주
 
3 ~ 57 (1.0 ~ 15)    기름/0.876
  
FL-6302ABR
715,758원
배송: 2 주
 
0.8 ~ 7.5 (0.2 ~ 2.0)    물/1.0
  
FL-6305ABR
715,758원
배송: 2 주
 
2 ~ 19 (0.5 ~ 5)    물/1.0
  
FL-6310ABR
703,910원
배송: 6 주
 
3 ~ 37 (1.0 ~ 10)    물/1.0
  
FL-6315ABR
715,758원
배송: 2 주
 
3 ~ 57 (1.0 ~ 15)    물/1.0
  
FL-6305ABR-H
1,034,120원
배송: 7 주
 
0.5 to 5 GPM
  
FL-6315ABR-HT
1,034,120원
배송: 7 주
 
1.0 to 15 GPM
  
FL-6102A-H
893,070원
배송: 7 주
 
0.2 to 2 GPM
  
FL-6115A-H
896,290원
배송: 7 주
 
1.0 to 15GPM
Standard Temperature (116°C/240°F) Units
Oil Flowmeter (specific gravity 0.876)
Water Flowmeters (specific gravity 1.0)
High Temperature (204°C/400°F) Units
Oil Flowmeters (specific gravity 0.876)
  
FL-6110A-H
896,290원
배송: 7 주
 
1.0 to 10 GPM
Water Flowmeters (specific gravity 1.0)
  
FL-6302ABR-H
1,034,120원
배송: 7 주
 
0.2 to 2.0 GPM
  
FL-6310ABR-H
1,034,120원
배송: 7 주
 
1.0 to 10 GPM
  
FL-6105A-H
896,290원
배송: 7 주
 
0.5 to 5 GPM
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
BSPP 나사산이 있는 기기는 모델 번호 뒤에 "-BSPP"를 덧붙이세요. 추가 비용은 발생하지 않습니다.
204°C (400°F) 기기는 모델 번호 뒤에 "-H"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.