장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

인-라인 유량계-물과 공기 측정용

FL-500 시리즈

인-라인 유량계-물과 공기 측정용 | FL-500 시리즈

인-라인 유량계-물과 공기 측정용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • GPM, LPM, SCFM, SLPM의 직독
  • 공기와 물의 눈금
  • 항상 보이는 유량체
  • 범용 장착가능
  • 간편한 관리
  • ±5% FS 정밀도
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

FL-500 시리즈 인-라인 유량계는 튼튼한 구조와 쉬운 설치, 대기와 90 psi 압력에 있는 물과 공기의 직독 유량율의 특징을 갖습니다.
특정 유량율의 신호를 보내기 위해 FL-500 시리즈 유량계를 전자 근접 스위치와 함께 주문할 수 있습니다. 세팅은 스크류 드라이버로 쉽게 조정할 수 있습니다.

형질
정밀도: ±5% FS
구조:
유량튜브와 플롯
PVC
내부의 유체 접촉부: 316 SS 고정체
황동, 암형 NPT 실링: FKM
용액 최대 압력: 200 psig @ 21°C (70°F)
가스 최대 압력: 100 psig @ 21°C (70°F)
최대 온도: 66°C (150°F) @ 25 psig
압력 강하: 4 psig FS
크기: 177.8 mm (7") 길이
FL-505부터 FL-515까지: 50.8 mm (2") Dia.
FL-530부터 FL-550까지: 76.2 mm (3") Dia.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-530
FL-530
572,510원
배송: 5 주
 
3-30 GPM,30-300 SCFM In-line flowmeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-550
FL-550
669,600원
배송: 2 주
 
5-50 GPM, 50-500 SCFM In-line flowmeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-510
FL-510
415,890원
배송: 2 주
 
1-10 GPM, 15-90 SCFM In-line flowmeter
  
FL-510-BSPT
358,530원
배송: 7 주
 
1-10 GPM, 15-90 SCFM In-line flowmeter, 1 BSPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-515
FL-515
415,890원
배송: 2 주
 
1.5-15 GPM, 15-135 SCFM In-line flowmeter
  
FL-505-PLSF
388,560원
배송: 7 주
 
0.5-5 GPM, 5-50 SCFM In-line flowmeter
  
FL-505-BSPT
415,890원
배송: 2 주
 
0.5-5 GPM, 5-50 SCFM In-line flowmeter, 1 BSPT
  
FL-530-PLSF
600,670원
배송: 6 주
 
3-30 GPM,30-300 SCFM In-line flowmeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-505
FL-505
415,890원
배송: 2 주
 
0.5-5 GPM, 5-50 SCFM In-line flowmeter
  
FL-515-BSPT
358,530원
배송: 2 주
 
1.5-15 GPM, 15-135 SCFM In-line flowmete, 1 BSPT
  
FL-515-PLSF
388,560원
배송: 7 주
 
1.5-15 GPM, 15-135 SCFM In-line flowmeter
PVC Body/Float Flowmeters
Polysulfone Body/Float Flowmeters
  
FL-530-BSPT
572,510원
배송: 7 주
 
3-30 GPM,30-300 SCFM In-line flowmete, 1 ½ BSPT
  
FL-540-PLSF
600,670원
배송: 7 주
 
4-40 GPM, 40-400 SCFM In-line flowmeter
  
FL-550-BSPT
577,240원
배송: 2 주
 
5-50 GPM, 50-500 SCFM In-line flowmeter, 1 ½ BSPT
  
FL-550-PLSF
600,670원
배송: 7 주
 
5-50 GPM, 50-500 SCFM In-line flowmeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-540
FL-540
577,240원
배송: 5 주
 
4-40 GPM, 40-400 SCFM In-line flowmeter
  
FL-510-PLSF
388,560원
배송: 2 주
 
1-10 GPM, 15-90 SCFM In-line flowmeter
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
폴리셜폰 본체와 플롯 주문시 모델 번호 뒤에 "-PLSF"를 덧붙이고, 가격은 오메가에 문의하세요.
† NIST 인증서는 모델 번호 뒤에 "-NIST"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다. (오직 Water만 가능)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.