장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

65mm와 150mm 로타미터 간편한 튜브 교체와 읽기 쉬운 새로운 디자인

65mm와 150mm 로타미터 간편한 튜브 교체와 읽기 쉬운 새로운 디자인 |

65mm와 150mm 로타미터 간편한 튜브 교체와 읽기 쉬운 새로운 디자인

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 최대 ±2% 풀 스케일 정밀도
  • 비회전 씰링 축
  • 읽기 쉬운 눈금 디자인
  • 간편한 튜브 교체의 특수 고정 나사 디자인
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

공기, 수분, 가스용 OMEGA™ 정밀한 면적표시 로타미터는 최대 ±2%의 풀 스케일 정밀도와 0.25%의 풀 스케일 반복성을 갖고 있습니다. 그리고 밀리미터 눈금을 읽기 쉬운 특징을 지니고, 공기와 수분의 상관관계 도표를 제공합니다. 질소, 산소, 수소, 헬륨, 아르곤, 이산화탄소의 상관관계 자료를 위한 자세한 정보는 오메가에 문의하세요. 튜브의 눈금은 1 mm (3⁄32")단위로 사용자가 높은 정밀도의 유량율을 읽을 수 있도록 도와줍니다.
눈금 디자인은 눈의 피로를 줄여주고 높은 정밀도의 측정값을 보여줍니다.(다음 페이지의 그림을 확인하세요.) 또한, 앞쪽 폴리카보네이트 보호막은 확대경 역할을 하기 위해 곡선으로 되어 다른 일반 디자인의 로타미터보다 더 우세한 결과물을 보여줍니다.
유량튜브 간편 교체
FL-3600부터 FL-3900까지 로타미터의 중요한 장점은 유동영역 변화 위치에 유량튜브의 설치와 교체를 가능하게 하는 특수 고정나사 디자인입니다. 튜브 위에 있는 마디가 있는 고정된 나사는 소형 Allen screw용 스패너나 1 mm (3⁄32") 지름 막대로 풀어 튜브를 교체할 수 있습니다. 튜브는 확실히 고정되고 잘 풀리지 않도록 디자인되었습니다. 2가지 표준 밸브만 사용 가능합니다.: 하나는 공기중 최대 7000 cc/min의 유량용이고, 다른 하나는 더 높은 유량율에 이용됩니다. 6개의 다른 고분해능의 밸브가 사용됩니다; 튜브 교체시, 자세한 내용은 오메가와 상의하세요.
가압형 시스템용 보호막
정밀한 구멍이 뚫린 불규산염 유리 계기관은 로타미터를 파손으로부터 완전히 보호합니다. 뒷면의 흰색 불투명 보호막은 정확한 측정값을 위해 플롯의 위치를 확인하는데 도움을 줍니다.
패널 장착 디자인
이 로타미터는 쉬운 패널 장착을 위해 수평형 포트와 NPT 나사산을 갖추고 있습니다. 포트는 외부에 나사산이 있고, 패널 고정 나사를 갖추고 있습니다. 추가 장착 하드웨어는 필요하지 않습니다. 65mm용은 131 mm (5.156") 간격으로(구멍 중앙끼리 간격) 2개의 구멍을 뚫고, 150mm용은 240 mm (9.469") 간격으로(구멍 중앙끼리 간격) 2개의 구멍을 뚫습니다. 각 구멍의 지름은 16 mm (⅝")입니다.

형질
스케일: 65 or 150 mm 선택적 스케일
정밀도: ±2% 풀 스케일 (±5% FS *모델)
반복성: ±0.25% 풀 스케일
연결 장치: ⅛ FNPT, 수평
유량튜브: 붕규산 유리
앤드 피팅: 양극 산화 알루미늄 또는 316 SS
측면 패널: 알루미늄
밸브 오리피스: 알루미늄 모델의 폴리아세탈, 316 SS 모델의 Kel-F
O-링과 패킹: 알루미늄 모델의 부나, 316 SS 모델의 FKM
포장: FKM
플롯 스톱: PTFE
최대 온도:
    Air:
121°C (250°F)
Water: 82°C (180°F)
최대 압력: 200 psig
(13.8 bar)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FL-3665ST
355,180원
배송: 9 주
 
4922 CC / 공기 150 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 65mm 튜브의 분
65 MM Flowtubes 알루미늄 프레임
  
FL-3696ST
359,860원
배송: 6 주
 
12,058 CC / 공기 364 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3607G
355,180원
배송: 6 주
 
5.77 CC / 공기 .07 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3617ST
355,180원
배송: 6 주
 
24,680 CC / 공기 745 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3607ST
355,180원
배송: 6 주
 
1677 CC / 공기 .28 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3663ST
384,770원
배송: 12 주
 
42,094 CC / 공기 1,261 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3607C
355,180원
배송: 9 주
 
32.99 CC / 공기 .62 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3663ST-NV
258,490원
배송: 9 주
 
42,094 CC / min 또는 공기 1,261 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 65mm 튜브, 아니 밸브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
348,597원
배송: 2 주
 
58,500 cc의 물 / 공기 1,866 CC / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3635G
359,860원
배송: 6 주
 
48.7 CC / 공기 .59 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
65 MM Flowtubes 316 스테인레스 스틸 프레임
  
FL-3635ST
355,180원
배송: 12 주
 
214.5 CC / 공기 2.38 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3707G
573,850원
배송: 6 주
 
5.77 CC / 공기 .07 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3613G
361,157원
배송: 7 주
 
104 CC / 공기 1.75 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3707ST
566,370원
배송: 6 주
 
1677 CC / 공기 .28 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3613ST
355,180원
배송: 6 주
 
공기의 298 CC / 분, 5.78 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3707C
566,370원
배송: 6 주
 
32.99 CC / 공기 .62 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3610G
359,860원
배송: 6 주
 
202 CC / 공기 2.64 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3735G
566,370원
배송: 6 주
 
48.7 CC / 공기 .59 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3610ST
355,180원
배송: 6 주
 
522 CC / 공기 12.0 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3735ST
566,370원
배송: 9 주
 
214.5 CC / 공기 2.38 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3610C
355,180원
배송: 9 주
 
818 CC / 공기 20.8 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3713G
566,370원
배송: 6 주
 
104 CC / 공기 1.75 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3651G
355,180원
배송: 6 주
 
986 CC / 공기 20.5 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3713ST
566,370원
배송: 9 주
 
air7.24 CC / 물 분의 298 CC / 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3651ST
판매 상담  
배송: 
 
 
1,946 CC / 공기 55.6 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3710G
551,074원
배송: 9 주
 
202 CC / 공기 2.64 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3692G
355,180원
배송: 9 주
 
1,249 CC / 공기 26.97 CC / 물 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3710ST
575,920원
배송: 6 주
 
522 CC / 공기 12.0 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3692ST
355,180원
배송: 2 주
 
2,520 CC / 공기 70.67 CC / 물 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3710C
566,370원
배송: 6 주
 
818 CC / 공기 20.8 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3692C
378,400원
배송: 9 주
 
3680 CC / 공기 103.5 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3751G
566,370원
배송: 6 주
 
986 CC / 공기 20.5 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3788G
566,370원
배송: 9 주
 
2,040 CC / 공기 39.7 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3751ST
566,370원
배송: 6 주
 
1,946 CC / 공기 55.6 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3688G
355,180원
배송: 9 주
 
2,040 CC / 공기 39.7 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3792G
566,370원
배송: 9 주
 
1,249 CC / 공기 26.97 CC / 물 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3688ST
355,180원
배송: 9 주
 
3980 CC / 공기 108.3 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3792ST
566,370원
배송: 9 주
 
2,520 CC / 공기 70.67 CC / 물 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3688C
383,370원
배송: 6 주
 
5739 CC / 공기 169.8 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3792C
591,950원
배송: 12 주
 
3680 CC / 공기 103.5 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3665G
355,180원
배송: 6 주
 
2,678 CC / 공기 52 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3788ST
566,370원
배송: 9 주
 
3980 CC / 공기 108.3 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3665ST
355,180원
배송: 9 주
 
4922 CC / 공기 150 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 65mm 튜브의 분
  
FL-3788C
566,370원
배송: 9 주
 
5739 CC / 공기 169.8 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3696ST
359,860원
배송: 6 주
 
12,058 CC / 공기 364 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3765G
566,370원
배송: 6 주
 
2,678 CC / 공기 52 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3617ST
355,180원
배송: 6 주
 
24,680 CC / 공기 745 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3765ST
566,370원
배송: 6 주
 
4922 CC / 공기 150 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3663ST
384,770원
배송: 12 주
 
42,094 CC / 공기 1,261 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3796ST
566,370원
배송: 6 주
 
12,058 CC / 공기 364 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3663ST-NV
258,490원
배송: 9 주
 
42,094 CC / min 또는 공기 1,261 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 65mm 튜브, 아니 밸브
  
FL-3717ST
566,370원
배송: 12 주
 
24,680 CC / 공기 745 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
348,597원
배송: 2 주
 
58,500 cc의 물 / 공기 1,866 CC / 분 분, 알루미늄 프레임, 65mm 관
  
FL-3763ST
591,950원
배송: 6 주
 
42,094 CC / 공기 1,261 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
65 MM Flowtubes 316 스테인레스 스틸 프레임
  
FL-3763C
591,950원
배송: 9 주
 
58,500 cc의 물 / 공기 1,866 CC / 분, 316 SS 프레임, 65mm 튜브의 분
  
FL-3707G
573,850원
배송: 6 주
 
5.77 CC / 공기 .07 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
150 MM Flowtubes 알루미늄 프레임
  
FL-3707ST
566,370원
배송: 6 주
 
1677 CC / 공기 .28 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3845G
판매 상담  
배송: 
 
 
18.6 CC / 공기 .196 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3707C
566,370원
배송: 6 주
 
32.99 CC / 공기 .62 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3845ST
판매 상담  
배송: 
 
 
61.8 CC / 공기 .956 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3735G
566,370원
배송: 6 주
 
48.7 CC / 공기 .59 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3845C
판매 상담  
배송: 
 
 
공기 1.92 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관의 110 CC / 분
  
FL-3735ST
566,370원
배송: 9 주
 
214.5 CC / 공기 2.38 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3841G
416,300원
배송: 6 주
 
48.5 CC / 공기 .53 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3713G
566,370원
배송: 6 주
 
104 CC / 공기 1.75 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3841ST
399,789원
배송: 6 주
 
141.5 CC / 공기 2.45 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3713ST
566,370원
배송: 9 주
 
air7.24 CC / 물 분의 298 CC / 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3861G
410,900원
배송: 6 주
 
92 CC / 공기 .85 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3710G
551,074원
배송: 9 주
 
202 CC / 공기 2.64 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3861SA
419,160원
배송: 6 주
 
공기 1.92 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 140 CC / 분
  
FL-3710ST
575,920원
배송: 6 주
 
522 CC / 공기 12.0 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3861ST
416,300원
배송: 6 주
 
263 CC / 공기의 분 4.7 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3710C
566,370원
배송: 6 주
 
818 CC / 공기 20.8 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3861C
417,826원
배송: 6 주
 
454 CC / 공기 8.5 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3751G
566,370원
배송: 6 주
 
986 CC / 공기 20.5 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3802G
417,826원
배송: 2 주
 
공기 5.5 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 374 CC / 분
  
FL-3751ST
566,370원
배송: 6 주
 
1,946 CC / 공기 55.6 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3802ST
395,592원
배송: 6 주
 
공기 20.4 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 814 CC / 분
  
FL-3792G
566,370원
배송: 9 주
 
1,249 CC / 공기 26.97 CC / 물 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3802C
417,826원
배송: 2 주
 
1,222 CC / 공기 33.7 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3792ST
566,370원
배송: 9 주
 
2,520 CC / 공기 70.67 CC / 물 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3803G
417,826원
배송: 6 주
 
공기 16.5 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 825 CC / 분
  
FL-3792C
591,950원
배송: 12 주
 
3680 CC / 공기 103.5 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3803ST
416,300원
배송: 2 주
 
1,682 CC / 공기 46 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3788ST
566,370원
배송: 9 주
 
3980 CC / 공기 108.3 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
  
FL-3804G
399,789원
배송: 2 주
 
2,313 CC / 공기 53.5 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3788C
566,370원
배송: 9 주
 
5739 CC / 공기 169.8 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3804ST
416,300원
배송: 6 주
 
4562 CC / 공기 130 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3765G
566,370원
배송: 6 주
 
2,678 CC / 공기 52 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3805G
FL-3805G
417,826원
배송: 6 주
 
3807 CC / 공기 84.3 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3765ST
566,370원
배송: 6 주
 
4922 CC / 공기 150 cc의 물 / 분, 316 SS 프레임 분, 65mm 관
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3805ST
FL-3805ST
416,300원
배송: 6 주
 
7590 CC / 공기 216.6 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3796ST
566,370원
배송: 6 주
 
12,058 CC / 공기 364 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3839G
417,826원
배송: 6 주
 
공기 210 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 8678 CC / 분
  
FL-3717ST
566,370원
배송: 12 주
 
24,680 CC / 공기 745 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3839ST
417,826원
배송: 6 주
 
16,737 CC / 공기 506 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3763ST
591,950원
배송: 6 주
 
42,094 CC / 공기 1,261 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 65mm 관
  
FL-3840G
446,115원
배송: 2 주
 
22,536 CC / 공기 541 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3763C
591,950원
배송: 9 주
 
58,500 cc의 물 / 공기 1,866 CC / 분, 316 SS 프레임, 65mm 튜브의 분
  
FL-3840C
446,115원
배송: 6 주
 
59494 CC / 공기 1,881 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
150 MM Flowtubes 알루미늄 프레임
  
FL-3840ST
446,115원
배송: 2 주
 
41,512 CC / 공기 1,288 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3845G
판매 상담  
배송: 
 
 
18.6 CC / 공기 .196 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
150 MM Flowtubes 316 스테인레스 스틸 프레임
  
FL-3845ST
판매 상담  
배송: 
 
 
61.8 CC / 공기 .956 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3945G
판매 상담  
배송: 
 
 
18.6 CC / 공기 .196 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3845C
판매 상담  
배송: 
 
 
공기 1.92 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관의 110 CC / 분
  
FL-3945ST
판매 상담  
배송: 
 
 

This product is being discontinued refer to FL3600-FL3800-Series for a possible alternative.


61.8 CC / 공기 .956 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3841G
416,300원
배송: 6 주
 
48.5 CC / 공기 .53 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3941G
754,410원
배송: 6 주
 
48.5 CC / 공기 .53 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3841ST
399,789원
배송: 6 주
 
141.5 CC / 공기 2.45 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3941ST
754,410원
배송: 9 주
 
141.5 CC / 공기 2.45 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3861G
410,900원
배송: 6 주
 
92 CC / 공기 .85 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3961G
754,410원
배송: 9 주
 
92 CC / 공기 .85 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3861SA
419,160원
배송: 6 주
 
공기 1.92 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 140 CC / 분
  
FL-3961ST
764,350원
배송: 6 주
 
263 CC / 공기의 분 4.7 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3861ST
416,300원
배송: 6 주
 
263 CC / 공기의 분 4.7 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3961C
754,410원
배송: 12 주
 
공기 8.5 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 454 CC / 분
  
FL-3861C
417,826원
배송: 6 주
 
454 CC / 공기 8.5 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3902G
754,410원
배송: 9 주
 
공기 5.5 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 374 CC / 분
  
FL-3802G
417,826원
배송: 2 주
 
공기 5.5 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 374 CC / 분
  
FL-3902ST
771,300원
배송: 6 주
 
공기 20.4 CC 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 814 CC / 분
  
FL-3802ST
395,592원
배송: 6 주
 
공기 20.4 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 814 CC / 분
  
FL-3902C
754,410원
배송: 9 주
 
1,222 CC / 공기 33.7 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3802C
417,826원
배송: 2 주
 
1,222 CC / 공기 33.7 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3903G
754,410원
배송: 9 주
 
825 CC / 공기 16.5 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3803G
417,826원
배송: 6 주
 
공기 16.5 CC 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 825 CC / 분
  
FL-3903ST
784,311원
배송: 6 주
 
공기 46 cc의 물 / 분의 1,682 CC / 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3803ST
416,300원
배송: 2 주
 
1,682 CC / 공기 46 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3904G
754,410원
배송: 6 주
 
2,313 CC / 공기 53.5 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3804G
399,789원
배송: 2 주
 
2,313 CC / 공기 53.5 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3904G-HRV
1,056,200원
배송: 9 주
 
16 차례 고해상도 밸브 공기 53.5 cc의 물 / 분의 2,313 CC / 분
  
FL-3804ST
416,300원
배송: 6 주
 
4562 CC / 공기 130 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임의 최소, 150mm 관
  
FL-3904ST
764,350원
배송: 6 주
 
공기 130 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 4562 CC / 분
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3805G
FL-3805G
417,826원
배송: 6 주
 
3807 CC / 공기 84.3 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3905G
754,410원
배송: 9 주
 
3807 CC / 공기 84.3 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3805ST
FL-3805ST
416,300원
배송: 6 주
 
7590 CC / 공기 216.6 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3905ST
754,410원
배송: 6 주
 
7590 CC / 공기 216.6 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3839G
417,826원
배송: 6 주
 
공기 210 cc의 물 / 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관 8678 CC / 분
  
FL-3939G
754,410원
배송: 6 주
 
공기 210 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 8678 CC / 분
  
FL-3839ST
417,826원
배송: 6 주
 
16,737 CC / 공기 506 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3939ST
767,131원
배송: 2 주
 
16,737 cc의 물 / 공기 506 CC / 분 분
  
FL-3840G
446,115원
배송: 2 주
 
22,536 CC / 공기 541 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3939ST-HRV
1,056,200원
배송: 12 주
 
16 차례 고해상도 밸브 16,737 cc의 물 / 공기 506 CC / 분 분
  
FL-3840C
446,115원
배송: 6 주
 
59494 CC / 공기 1,881 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3940G
777,630원
배송: 6 주
 
22,536 CC / 공기 541 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3840ST
446,115원
배송: 2 주
 
41,512 CC / 공기 1,288 cc의 물 / 분 분, 알루미늄 프레임, 150mm 관
  
FL-3940ST
787,900원
배송: 2 주
 
41,512 CC / 공기 1,288 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
150 MM Flowtubes 316 스테인레스 스틸 프레임
  
FL-3940ST-HRV
1,079,380원
배송: 9 주
 
16 차례 고해상도 밸브 공기 1,288 cc의 물 / 분 41,512 CC / 분
  
FL-3945G
판매 상담  
배송: 
 
 
18.6 CC / 공기 .196 cc의 물 / 분 분, 316 SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3940C
790,754원
배송: 6 주
 
59494 CC / 공기 1,881 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3945ST
판매 상담  
배송: 
 
 
61.8 CC / 공기 .956 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3941G
754,410원
배송: 6 주
 
48.5 CC / 공기 .53 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3941ST
754,410원
배송: 9 주
 
141.5 CC / 공기 2.45 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3961G
754,410원
배송: 9 주
 
92 CC / 공기 .85 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3961ST
764,350원
배송: 6 주
 
263 CC / 공기의 분 4.7 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3961C
754,410원
배송: 12 주
 
공기 8.5 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 454 CC / 분
  
FL-3902G
754,410원
배송: 9 주
 
공기 5.5 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 374 CC / 분
  
FL-3902ST
771,300원
배송: 6 주
 
공기 20.4 CC 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 814 CC / 분
  
FL-3902C
754,410원
배송: 9 주
 
1,222 CC / 공기 33.7 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3903G
754,410원
배송: 9 주
 
825 CC / 공기 16.5 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3903ST
784,311원
배송: 6 주
 
공기 46 cc의 물 / 분의 1,682 CC / 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3904G
754,410원
배송: 6 주
 
2,313 CC / 공기 53.5 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3904G-HRV
1,056,200원
배송: 9 주
 
16 차례 고해상도 밸브 공기 53.5 cc의 물 / 분의 2,313 CC / 분
  
FL-3904ST
764,350원
배송: 6 주
 
공기 130 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 4562 CC / 분
  
FL-3905G
754,410원
배송: 9 주
 
3807 CC / 공기 84.3 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3905ST
754,410원
배송: 6 주
 
7590 CC / 공기 216.6 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3939G
754,410원
배송: 6 주
 
공기 210 cc의 물 / 분, 316SS 프레임, 150mm 관 8678 CC / 분
  
FL-3939ST
767,131원
배송: 2 주
 
16,737 cc의 물 / 공기 506 CC / 분 분
  
FL-3939ST-HRV
1,056,200원
배송: 12 주
 
16 차례 고해상도 밸브 16,737 cc의 물 / 공기 506 CC / 분 분
  
FL-3940G
777,630원
배송: 6 주
 
22,536 CC / 공기 541 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3940ST
787,900원
배송: 2 주
 
41,512 CC / 공기 1,288 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FL-3940ST-HRV
1,079,380원
배송: 9 주
 
16 차례 고해상도 밸브 공기 1,288 cc의 물 / 분 41,512 CC / 분
  
FL-3940C
790,754원
배송: 6 주
 
59494 CC / 공기 1,881 cc의 물 / 분 분, 316SS 프레임, 150mm 관
  
FLTR-1
132,744원
배송: 2 주
 
Tripod, one tube
  
FL-3945C
판매 상담  
배송: 
 
 
110 cc/min of air, 1.92 cc/min of water, ±5% FS accuracy
  
FL-3961SA
754,410원
배송: 6 주
 
140 cc/min of air, 1.92 cc/min of water
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-2
FLTR-2
147,010원
배송: 6 주
 
Tripod, 2 tubes
  
FLTR-5
174,390원
배송: 9 주
 
Tripod, one, two, and three tubes
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 공기와 물의 상관관계표가 적힌 설명서와 뒷면에 함께 제공됩니다.
접미사"G"는 유리 플롯을 나타내고, "ST"는 316 SS 플롯, "C"는 카볼로이 플롯, "SA"는 사파이어 플롯을 나타냅니다. 밸브가 없는 기구는 모델 번호 뒤에 "-NV"를 덧붙입니다. 최소 유량율은 보여지는 최대율의 10%입니다.
†† 새로운 유량율은 2013년 5월 1일 이후 구매에 유효합니다.
150 mm 로타미터의 16-턴, 고분해능, 뜨지않는 스템 밸브는 모델 번호 뒤에 "-HRV"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
NIST 눈금은 모델 번호 뒤에 "-NIST AIR" 또는 "-NIST WATER"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.
산소 클리닝은 모델 번호 뒤에 "-02CLEAN"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Variable Area Flow Meter Types 선택하기:
36 : 65 mm flowtube aluminum frame
37 : 65 mm flowtube 316 SS frame
38 : 150 mm flowtube aluminum frame
39 : 150 mm flowtube 316 SS frame

(2) Flow Tube and Float by Range 선택하기:
07G : 65 mm 5.77 cc/mi air 0.07 cc/min water
07ST : 65 mm 16.77 cc/mi air 0.28 cc/min water
07C : 65 mm 32.99 cc/mi air 0.62 cc/min water
35G : 65 mm 48.7 cc/mi air 0.59 cc/min water
35ST : 65 mm 214.5 cc/mi air 2.38 cc/min water
13G : 65 mm 104 cc/mi air 1.75 cc/min water
13ST : 65 mm 298 cc/mi air 5.78 cc/min water
10G : 65 mm 202 cc/mi air 2.64 cc/min water
10ST : 65 mm 522 cc/mi air 12 cc/min water
10C : 65 mm 818 cc/mi air 20.8 cc/min water
51G : 65 mm 986 cc/mi air 20.5 cc/min water
51ST : 65 mm 1946 cc/mi air 55.6 cc/min water
92G : 65 mm 1249 cc/mi air 26.97 cc/min water
92ST : 65 mm 2520 cc/mi air 70.67 cc/min water
92C : 65 mm 3680 cc/mi air 103.5 cc/min water
88G : 65 mm 2040 cc/mi air 39.7 cc/min water
88ST : 65 mm 3980 cc/mi air 108.3 cc/min water
88C : 65 mm 5739 cc/mi air 169.8 cc/min water
65G : 65 mm 2678 cc/mi air 52 cc/min water
65ST : 65 mm 4922 cc/mi air 150 cc/min water
96ST : 65 mm 12058 cc/mi air 364 cc/min water
17ST : 65 mm 24680 cc/mi air 745 cc/min water
63ST : 65 mm 42094 cc/mi air 1261 cc/min water
63C : 65 mm 58500 cc/mi air 1866 cc/min water
45G : 150 mm 18.6 cc/mi air 0.196 cc/min water
45ST : 150 mm 61.8 cc/mi air 0.956 cc/min water
45C : 150 mm 110 cc/mi air 1.92 cc/min water
41G : 150 mm 48.5 cc/mi air 0.53 cc/min water
41ST : 150 mm 141.5 cc/mi air 2.45 cc/min water
61G : 150 mm 92 cc/mi air 0.85 cc/min water
61SA : 150 mm 140 cc/mi air 1.92 cc/min water
61ST : 150 mm 263 cc/mi air 4.7 cc/min water
61C : 150 mm 454 cc/mi air 8.5 cc/min water
02G : 150 mm 374 cc/mi air 5.5 cc/min water
02ST : 150 mm 814 cc/mi air 20.4 cc/min water
02C : 150 mm 1222 cc/mi air 33.7 cc/min water
03G : 150 mm 825 cc/mi air 16.5 cc/min water
03ST : 150 mm 1682 cc/mi air 46 cc/min water
04G : 150 mm 2313 cc/mi air 53.5 cc/min water
04ST : 150 mm 4562 cc/mi air 130.4 cc/min water
05G : 150 mm 3807 cc/mi air 84.3 cc/min water
05ST : 150 mm 7590 cc/mi air 216.6 cc/min water
39G : 150 mm 8678 cc/mi air 210 cc/min water
39ST : 150 mm 16737 cc/mi air 506 cc/min water
40G : 150 mm 22536 cc/mi air 541 cc/min water
40ST : 150 mm 41512 cc/mi air 1288 cc/min water
40C : 150 mm 59494 cc/mi air 1881 cc/min water

(3) Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no options (standard unit)
-NV : no valve option
-HRV : 16-turn high resolution non-rising stem valve (150 mm models only)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.