장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PTFE 밸브가 포함된 로타미터-부식성 또는 초고순도 매체용

FL-3000/3100 시리즈

PTFE 밸브가 포함된 로타미터-부식성 또는 초고순도 매체용 | FL-3000/3100 시리즈

PTFE 밸브가 포함된 로타미터-부식성 또는 초고순도 매체용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 부식성 또는 초고순도의 유동체 사용을 위한 고도의 화학적 기술
  • 높은 정밀도: 최대 ±2% FS까지
  • 정확한 측정값을 위한 보호막의 눈금 확대
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

FL-3000와 FL-3100 시리즈 유량계는 부식성 또는 초고순도의 유동체 사용을 위해 고안되었습니다. 계량기는 Kel-F가 포함된 내장형 PTFE 니들 밸브와 붕규산 유리, 사파이어, 퍼플러 O-링을 갖추고 있습니다.
수직선이 장치의 길이 만큼 늘어나고 수평눈금에 교차되는 곳에 있는 특수 눈금 디자인은 시차와 눈의 피로를 줄여주고, 정확한 측정값은 보장해 줍니다. 또한, 앞쪽 폴리카보네이트 보호막은 확대경 역할을 합니다.

형질
정밀도: ±2% 풀 스케일 (FL-3007SA와 FL-31455A ±5% FS)
반복도: ±0.25% FS
최대 압력: 6.7 bar (100 psig)
최대 온도: 66°C (150°F)
연결장치: 1/8 FNPT
설치: 패널 장착 또는 삼각대 베이스
높이/중앙에서 중앙 포트까지
거리:
65 mm (6.156"/5.156");
150 mm (10.469"/9.469")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FL-3007SA
621,570원
배송: 6 주
 
8.30    0.251
  
FL-3035SA
629,760원
배송: 2 주
 
72.3    0.98
  
FL-3013SA
629,760원
배송: 6 주
 
159    3.00
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3010SA
FL-3010SA
632,032원
배송: 6 주
 
299    4.7
  
FL-3051SA
621,570원
배송: 6 주
 
1399    33.3
  
FL-3092SA
609,930원
배송: 6 주
 
1623    36.74
  
FL-3088SA
644,200원
배송: 6 주
 
2704    61
  
FL-3096SA
675,580원
배송: 2 주
 
8144    217
  
FL-3063SA
678,016원
배송: 2 주
 
28,326    798
  
FL-3145SA
판매 상담  
배송: 
 
 
37    0.56
  
FL-3141SA
824,430원
배송: 3 주
 
72    0.99
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3161SA
FL-3161SA
813,710원
배송: 6 주
 
140    1.92
  
FL-3102SA
827,411원
배송: 2 주
 
513    9.96
  
FL-3103SA
827,411원
배송: 2 주
 
1092    26.1
  
FL-3104SA
827,411원
배송: 6 주
 
3079    78
  
FL-3105SA
813,710원
배송: 6 주
 
5000    126
  
FL-3139SA
858,790원
배송: 2 주
 
11,887    315
  
FL-3140SA
858,790원
배송: 2 주
 
29,364    829
  
FLTR-1
129,254원
배송: 2 주
 
Tripod for 1 variable area flow meter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-2
FLTR-2
143,140원
배송: 5 주
 
Tripod for 2 variable area flow meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-3
FLTR-3
139,050원
배송: 5 주
 
Tripod for 3 variable area flow meters
  
FLV-2
175,390원
배송: 6 주
 
Glass Hose Nipples
65 mm Models
150 mm Models
Accessories
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 최소 유량율은 보여지는 최대율의 10% 입니다.
사용자 매뉴얼과 Air와 Water 상관관계 표의 설명서가 뒷편에 함께 제공됩니다.
†† 새로운 유량률 수치는 2013년 1월 1일 이후 구매에 적용됩니다.
NIST 눈금은 모델 번호 뒤쪽에 "-NIST AIR" 또는 "-NIST WATER"덧붙여 주세요. 추가 비용이 발생합니다.
산소 클리닝은 모델 번호 뒤쪽에 "-02CLEAN"를 덧붙여 주세요. 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.