페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
OMEGA™ 다중압렵 공압 유량계는 견고한 양극처리 알루미늄 본체 디자인과 쉬운 설치의 특징을 보입니다. 공기/압축 가스 적용을 위해 유량계는 최대 1000 psig의 동작 압력에서 0.5-5 SCFM ~ 100-1000 SCFM의 범위를 포함합니다. 다중 압력 범위 [2.75 ~ 9 bar (40 ~ 130 psig)]는 압력 변화에 대한 전환 산출의 필요 없이 정확한 유량 측정을 할 수 있다는 것을 보여줍니다.