장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

FL-10 시리즈

유량용 로타미터 | FL-10 시리즈

유량용 로타미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 화학적 비활성 침수 부품
  • 제거 가능 보호막
  • 누출 전수검사
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

PTFE와 PFA, PCTFE로 만든 FL-10 플로우미터는 높은 순도 또는 부식성 액체의 사용에 적합합니다. 유량을 관찰하고 제어하기 위해 표준 밸브를 함께 사용하거나 유량 관찰만 하기 위해 밸브 없이 사용할 수도 있습니다. 플로우미터는 질량분광계 누설검출기로 전수 검사하고, 1 X 10-7sccs 헬륨 미만 누출도가 검증 됩니다.

형질
스케일: 0 ~ 10 표시
정밀도: ±5% of full scale
최대 온도: 121°C (250°F)
최대 압력: 6.7 bar (100 psig)
누출 신뢰도: 전수 검사, 1 X 10-7sccs 헬륨 미만 누출도 검증.
튜브 막: 폴리카보네이트
유동 튜브: PTFE PFA
부유물: PTFE
침수 부품: PTFE 고정체, PCTFE 가이드 로드
최저 수위: 144 L x 32 mm OD(5¹1⁄16 x 1¼")
최고 수위: 267 L x 51 mm OD(10½ x 2")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FL-10A-V FL-10A
판매 상담  
배송: 
 
 
125    1.98    ¼
FL-10B-V FL-10B
판매 상담  
배송: 
 
 
250    3.96    ¼
FL-10C-V FL-10C
판매 상담  
배송: 
 
 
400    6.34    ¼
FL-10D-V FL-10D
판매 상담  
배송: 
 
 
500    7.92    ¼
FL-10E-V FL-10E
판매 상담  
배송: 
 
 
1000    15.85    ¼
FL-10F-V FL-10F
판매 상담  
배송: 
 
 
2000    31.69    ⅜
FL-10G-V FL-10G
판매 상담  
배송: 
 
 
2500    39.62    ⅜
FL-10H-V FL-10H
판매 상담  
배송: 
 
 
3000    47.54    ⅜
FL-10J-V FL-10J
판매 상담  
배송: 
 
 
5000    79.23    ⅜
FL-10K-V FL-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
13    3.43    ½
FL-10L-V FL-10L
판매 상담  
배송: 
 
 
20    5.28    ½
FL-10M-V FL-10M
판매 상담  
배송: 
 
 
30    7.93    ¾
FL-10N-V FL-10N
판매 상담  
배송: 
 
 
40    10.57    ¾
FL-10P-V FL-10P
판매 상담  
배송: 
 
 
45    11.89    ¾
Models with a Control Valve
FL-10C-V
916,920원
배송: 6 주
 
400 ml/min max 1/4 FNPT
Models with No Control Valve
High Flow Models with a Control Valve
FL-10M-V
2,111,660원
배송: 9 주
 
30 L/min max 3/4 FNPT
High Flow Models with No Control Valve
FL-10F-V
916,920원
배송: 6 주
 
2000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10L-V
2,111,660원
배송: 9 주
 
20 L/min max 1/2 FNPT
FL-10B-V
879,590원
배송: 6 주
 
250 ml/min max 1/4 FNPT
FL-10J-V
916,920원
배송: 6 주
 
5000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10G
608,080원
배송: 12 주
 
2500 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10J
608,080원
배송: 12 주
 
5000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10K-V
2,111,660원
배송: 12 주
 
13 L/min max 1/2 FNPT
FL-10M
1,476,140원
배송: 9 주
 
30 L/min max 3/4 FNPT
FL-10N
1,476,140원
배송: 9 주
 
40 L/min max 3/4 FNPT
FL-10P
1,476,140원
배송: 9 주
 
45 L/min max 3/4 FNPT
FL-10G-V
916,920원
배송: 6 주
 
2500 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10E
608,080원
배송: 7 주
 
1000 ml/min max 1/4 FNPT
FL-10H
608,080원
배송: 12 주
 
3000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10N-V
2,139,510원
배송: 2 주
 
40 L/min max 3/4 FNPT
FL-10B
608,080원
배송: 9 주
 
250 ml/min max 1/4 FNPT
FL-10F
608,080원
배송: 12 주
 
2000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10D
624,120원
배송: 9 주
 
500 ml/min max 1/4 FNPT
FL-10P-V
2,111,660원
배송: 6 주
 
45 L/min max 3/4 FNPT
FL-10K
1,476,140원
배송: 9 주
 
13 L/min max 1/2 FNPT
FL-10H-V
916,920원
배송: 9 주
 
3000 ml/min max 3/8 FNPT
FL-10L
1,476,140원
배송: 6 주
 
20 L/min max 1/2 FNPT
FL-10A-V
928,990원
배송: 6 주
 
125 ml/min max 1/4 FNPT
FL-10D-V
916,920원
배송: 9 주
 
500 ml/min max 1/4 FNPT
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
산소 클리닝 옵션 주문은 모델 번호에 "-02CLEAN" 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.
† NIST 캘리브레이션은 "-NIST"을 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.