장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

미세 직경 1/16" 및 1.5mm RTD 프로브
Fine Diameter 1/16" & 1.5mm RTD (PT100) Probes

PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series

미세 직경의 RTD 프로브 (표준 및 미터 규격) | PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series

미세 직경의 RTD 프로브 (표준 및 미터 규격)

335,823원 PR-11-2-100-1/16-12-E

1 year warranty
  • 100ΩDIN 백금 CLASS "A"
  • 미세 1/16" 또는 1.5mm 프로브 구매 가능
  • 4가지 프로브 중 선택 가능:
    PR-11: 침수 프로브
    PR-13: 표준 브로프
    PR-16: 휴대용 프로브
    PR-17: 소형 프로브
  • 4가지 보호관 선택 가능:
    표준 규격: 6", 12", 18", 24"
    미터 규격:150mm, 300mm, 450mm, 600mm
써모커플 & RTD - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 미세 직경의 RTD 프로브는 더 신속한 응답 시간을 위하여 1.5mm 및 1/16"직경으로 제공됩니다. 표준 또는 미터 규격으로 제공되며 4가지 보호관 중 선택이 가능합니다.

비고: 이 프로브 시리즈는 물리적인 크기가 작아 손상되기 쉬우므로 동일한 프로브의 대형 직경 버전보다 훨씬 주의해서 사용해야 합니다. 프로브 구부림 또는 진동하지 않도록 주의하십시오.

Image of PR-11 Model Image of PR-13 Model Image of PR-16 Model Image of PR-17 Model
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/16-6-E
PR-11-2-100-1/16-6-E
317,878원
배송: 11 주
 
1/16” 직경, 6”길이 보호관 길이, 100 Ohm Class A DIN 백금 소자와 PFA 재질의 리드 와이어, 트랜지션 접합 프로브
  
PR-11-2-100-1/16-12-E
335,823원
배송: 11 주
 
1/16” 직경, 12”보호관 길이, 100 Ohm Class A DIN 백금 소자와 PFA 재질의 리드 와이어, 트랜지션 접합 프로브
  
PR-11-2-100-1/16-18-E
344,654원
배송: 11 주
 
1/16” 직경, 18”보호관 길이, 100 Ohm Class A DIN 백금 소자와 PFA 재질의 리드 와이어, 트랜지션 접합 프로브
  
PR-11-2-100-1/16-24-E
356,528원
배송: 11 주
 
1/16” 직경, 24”보호관 길이, 100 Ohm Class A DIN 백금 소자와 PFA 재질의 리드 와이어, 트랜지션 접합 프로브
  
PR-13-2-100-1/16-6-E
351,176원
배송: 11 주
 
표준 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 6” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-13-2-100-1/16-12-E
342,804원
배송: 11 주
 
표준 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 12” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-13-2-100-1/16-18-E
382,340원
배송: 11 주
 
표준 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 18” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-13-2-100-1/16-24-E
402,610원
배송: 11 주
 
표준 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 24” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-16-2-100-1/16-6-E
416,729원
배송: 11 주
 
5ft 연장 케이블의 휴대용 센서, 1/16” 직경, 6” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-16-2-100-1/16-12-E
425,370원
배송: 11 주
 
5ft 연장 케이블의 휴대용 센서, 1/16” 직경, 12” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-16-2-100-1/16-18-E
439,260원
배송: 11 주
 
5ft 연장 케이블의 휴대용 센서, 1/16” 직경, 18” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-16-2-100-1/16-24-E
457,300원
배송: 11 주
 
5ft 연장 케이블의 휴대용 센서, 1/16” 직경, 24” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-17-2-100-1/16-6-E
PR-17-2-100-1/16-6-E
373,291원
배송: 11 주
 
소형 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 6” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-17-2-100-1/16-12-E
394,367원
배송: 11 주
 
소형 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 12” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-17-2-100-1/16-18-E
406,130원
배송: 11 주
 
소형 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 18” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
  
PR-17-2-100-1/16-24-E
416,412원
배송: 11 주
 
소형 3-핀 커넥터와 함께 부착되어있는 간편 분리형 센서, 1/16” 직경, 24” 프로브 길이, 100 Ohm, Class A DIN 백금 소자
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
표준: 보호관 길이를 지정하십시오. 보호관의 최소 길이는 4" 입니다. 1/16" 지름의 RTD 프로브는 구부릴 수 없습니다. 24"길이가 넘는 프로브는 오메가엔지니어링 영업 담당자에게 문의하십시오. 보호관의 실제 지름은 0.064"±0.003" 입니다.

미터: 최소 보호관 길이는 100mm입니다. 1.5mm 지름의 RTD 프로브는 구부릴 수 없습니다. 600mm가 넘는 프로브는 오메가엔지니어링 영업 담당자에게 문의하십시오. 보호관의 실제 지름은 1.5mm ± 0.075 mm입니다.

Lead Type 2 (3-와이어) 및 Lead Type 1 (2-와이어)로 구매 가능. 제품 사양서를 참고하십시오. Type 3 (4-와이어) 구매를 위하여 오메가엔지니어링 영업 담당자에게 문의하십시오.

PR-11 스타일 프로브에 대한 별도의 길이 구매를 원하시면, 1 5 8 8 - 8 9 8 3에 문의하십시오.
주문 예: (1) PR-17-2-100-1/16-6-E 소형 커넥터와 분리가 간편한 프로브 타입, 1/16, 373,291원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.