For a CE-approved alternative, please see our HTC-CE
오메가럭스® 로프 히터는 지름이 3.2 mm (1/8")만큼 작은 배관에 열을 가합니다. 최대 허용 작동 온도가 482°C (900°F)인 것이 특징인 이 FGR 시리즈 로프 히터는 전도성 표면이나 비전도성 표면을 감을 수 있습니다. 양쪽 끝에는 610 mm (24") 유리 섬유 절연 리드선이 연결되어 있습니다.
형질 최대 허용 온도: 482°C (900°F) 전도성 표면에 사용하기 적합함: 예 수증기나 화학물질에 내성이 있음: 아니오 기본 지름: 5 mm (3⁄16") 전압: 120 Vac나 Vdc, 240V 옵션
선형 전력량: 4 와트/인치 히터 길이: 0.9, 1.8, 2.4, 3.0 m (3, 6, 8, 10') 리드 길이: 609 mm (24") 연결: 피복을 벗긴 리드
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.