장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

시간전송차 초음파 유량계
(Transit Time Ultrasonic Flow Meter)

FDT7000

시간전송차 초음파 유량계 | FDT7000
신제품

시간전송차 초음파 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 깨끗한 유체 측정용 초음파 유량계
  • LCD 디스플레이 탑재
  • 4 ~ 20 mA 출력
  • RS485 통신 (Modbus®)
  • 유속(Flow rate)과 유량 합계(Total) 표시
  • NEMA 3 IP54 등급 케이스
  • 파이프 외벽에 쉬운 설치
도플러 초음파 유량계 - 관련 제품 보기

설명

초음파 유량계 FDT7000 시리즈는 파이프 외벽에 설치하여 두개의 트랜스미터로 유량을 측정하는 제품입니다.
스냅식 클램프-온 설치로 설치가 용이하며 액체가 흐르는 관 내에 삽입할 필요가 없어 유체 또는 유량에 방해가 되지 않습니다.
시간전송차(Transit Time) 기술은 도플러 기술과 함께 초음파 유량계에 가장 많이 사용되는 방법으로 경제적이고 설치가 쉬우며 압력 감소를 일으키지 않고 움직이는 부품이 없어 유지보수가 용이하고 유체를 오염시키거나 유체와 화학적 성질이 맞는지 여부를 고려하지 않아도 된다는 장점이 있습니다. 또한 측정 범위가 넓어 0.3 ~ 19 피트/초 (0.1 ~ 6.0 미터/초) 범위 유속을 안정적으로 판독할 수 있습니다.
해당 제품은 PVC, PP 및 UPVC 재질 파이프에 사용할 수 있으며 혼탁물이 없는 깨끗한 액체를 측정할 수 있습니다.

FDT7000 시간전송차 초음파 유량계는 접지 기준 4 ~ 20mA 출력으로 전원과 공통 접지입니다. 출력은 지속적인 전류 출력으로 전송되며 유속에 비례합니다. 출력은 공장 출하시 스케일링되며 장비 또는 데이터 수집 시스템이 4 ~ 20mA 신호를 정확히 전달 받을 수 있도록 합니다. 4 ~ 20mA 출력은 전원 전류가 루프 저항을 넘도록 설계되어 있어 일반적으로 데이터 수집 시스템이나 다른 유량계 신호를 받는 기기로 전달됩니다. 보통 유량이 수용할 수 있는 최대 저항은 유량계와 4 ~ 20mA 루프에 전원을 공급하는 DC 전원으로 바로 연결됩니다.

【기술사양】
유속 범위: 0.3 ~ 19 ft/s (0.1 ~ 6 m/s)
정밀도: ±1.5% FS
반복성: 0.3%
측정 액체: 깨끗한 물
파이프 재질: PVC-U/PP-R
외장 보호 등급: NEMA 3 (IP54)
전원 공급: 500 mA에서 최대 10 ~ 36 Vdc
출력: 4 ~ 20 mA (zero ~ full scale)
통신: RS485 (Modbus)
온도범위:
    트랜스미터/트랜스듀서: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
습도: ~ 99% RH 비응축
트랜스미터: ABS 플라스틱 외장
전원공급 케이블: 3 m (9.8') 길이
디스플레이: LCD 디스플레이
무게: 0.5 kg (1.10 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FDT7015
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 15 (½), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 0.1 ~ 11.6 (0.4 ~ 40)
FDT7020
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 20 (¾), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 0.3 ~ 26.2 (1 ~ 100)
FDT7025
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 25 (1), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 0.5 ~ 46.6 (1.75 ~ 175)
FDT7032
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 32 (1¼), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 0.7 ~ 73 (2.75 ~ 275)
FDT7040
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치)40 (1½), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 1 ~ 105 (4 ~ 400)
FDT7050
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 50 (2), 스냅-온 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 2 ~ 186 (7 ~ 700)
FDT7065
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 65 (2½), V-트랙 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 3 ~ 291 (11 ~ 1100)
FDT7080
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 80 (3), 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 4 ~ 419 (15.8 ~ 1580)
FDT7100
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 100 (4), V-트랙 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 8 ~ 745 (28 ~ 2800)
FDT7150
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 150 (6), V-트랙 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 17 ~ 1676 (63 ~ 6300)
FDT7200
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 200 (8), V-Track 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 30 ~ 2980 (112 ~ 11,200)
FDT7250
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 250 (10), V-트랙 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위GPM (LPM) 47 ~ 4656 (175 ~ 17,500)
FDT7300
판매 상담  
배송: 
 
 
파이프 직경 DIN (인치) 300 (12), V-트랙 외벽설치 시간전송차 초음파 유량계, 유속범위 GPM (LPM) 67 ~ 6705 (254 ~ 25,400)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 어쿠스틱 젤 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.