장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초음파 유량계
(In-Line Ultrasonic Flow Meter)

FDT500

초음파 유량계 | FDT500
신제품

초음파 유량계

5,075,000원 FDT503

1 year warranty CE
  • 수처리 산업에 이상적인 경제적인 초음파 유량계
  • 배터리 전원 사용
  • 유량 비율과 합계 디스플레이
  • 저유량 범위 연장 가능
  • 압력 감소 없음
  • 움직이는 부품이 없어 긴 수명
  • NIST 3-포인트 인증서 제공
  • USB/RS232 옵션 선택 가능
도플러 초음파 유량계 - 관련 제품 보기

설명

초음파 유량계 FDT500 시리즈는 수처리 산업을 위해 최신 유량 측정 기술이 적용된 제품입니다. 해당 제품은 Transit-time 초음파 기술이 적용되어 2개의 초음파 센서가 신호를 주고 받으며 전파시간이 유속을 결정합니다. 배터리로 전원이 공급되는 트랜스미터는 내장과 외장(리모트) 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

해당 초음파 유량계는 산업용 및 상업용 유량 측정에 다양하게 적용될 수 있는 제품입니다. 장기 안정성과 넓은 측정범위는 물 사용량 측정 뿐 아니라 유량에 대한 누수 여부도 모니터링 할 수 있도록 합니다. FDT500은 움직이는 부품이 없기 때문에 유량계 설치로 인한 압력의 감소가 사실상 없으며 여과장비가 필요하지 않습니다. 유량계 디스플레이로 유속과 총 유량을 확인할 수 있습니다. 150-lb ANSI 규격 사이즈 플랜지(2 ~ 8" 또는 32~200 DIN)를 통해 설치를 쉽게 진행할 수 있습니다.

【기술사양】
정밀도: 판독의 ±2% ; 최소 전이율 아래로 ±5%
유체 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
최대 압력: 230 psig
외장: IP67 등급 (내장 설치 버전) / IP68 (-R 모델) (외부 설치 버전)
전기적 하우징: 플라스틱 커버와 알루미늄 합금 하우징
디스플레이: 7-분할, 8-자리, 단일 라인 LCD
전류 출력 (-A 모델): 4 ~ 20 mA/DC 전류, 8 ~ 24Vdc 공급전원 필요
개방 컬렉터 출력: 5 ~ 30 Vdc, 최대 1 mA
플랜지: ANSI 150# 또는 DIN 규격 사이즈
미터기 본체: 주철
전원: 내장배터리 3.6 V 배터리, 평균 사용 수명 2~4년 (사용 환경에 따라 다름)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FDT503
5,075,000원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 5cm (2")
FDT504
5,242,590원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 6.3cm (2.5")
FDT505
5,451,560원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 7.6cm (3")
FDT506
5,630,980원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 10.2cm (4")
FDT507
5,761,110원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 12.7cm (5")
FDT508
6,214,570원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 15.2cm (6")
FDT509
8,164,520원
배송: 14 주
 
초음파 유량계, 150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 20.3cm (8")
FDT503-R
5,630,980원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 5cm (2") 5 (2), 원격 디스플레이
FDT504-R
5,976,020원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 6.3cm (2.5"), 원격 디스플레이
FDT505-R
6,186,980원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 7.6cm (3"), 원격 디스플레이
FDT506-R
6,352,590원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 10.2cm (4"), 원격 디스플레이
FDT507-R
6,494,560원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 12.7cm (5"), 원격 디스플레이
FDT508-R
7,691,330원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 15.2cm (6"), 원격 디스플레이
FDT509-R
8,972,880원
배송: 14 주
 
150# ANSI 규격 플랜지 사이즈 20.3cm (8"), 원격 디스플레이
FDT501-DIN
4,907,400원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 32
FDT502-DIN
5,004,000원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 40
FDT503-DIN
5,108,490원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 50
FDT504-DIN
5,242,590원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 65
FDT505-DIN
5,451,560원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 80
FDT506-DIN
5,630,980원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 100
FDT507-DIN
5,796,590원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 125
FDT508-DIN
6,859,290원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 150
FDT509-DIN
8,164,520원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 200
FDT501-R-DIN
5,630,980원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 32, 원격 디스플레이
FDT502-R-DIN
5,737,430원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 40, 원격 디스플레이
FDT503-R-DIN
5,832,070원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 50, 원격 디스플레이
FDT504-R-DIN
5,976,020원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 65, 원격 디스플레이
FDT505-R-DIN
6,186,980원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 80, 원격 디스플레이
FDT506-R-DIN
6,352,590원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 100, 원격 디스플레이
FDT507-R-DIN
6,530,030원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 125, 원격 디스플레이
FDT508-R-DIN
7,691,330원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 150, 원격 디스플레이
FDT509-R-DIN
8,972,880원
배송: 14 주
 
초음파 유량계 DIN Size 200, 원격 디스플레이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼, 3.6 V 배터리 및 NIST 3-포인트 교정 인증서와 함께 제공됩니다. 4-포인트 NIST 교정을 원하시면, 접미사 “-NIST4” 를 모델 번호에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다. 8-포인트 NIST 교정을 원하시면, 접미사 “-NIST8” 을 모델 번호에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.