FDT-21 초음파 유량계는 가득찬/폐쇄된 파이프에 있는 용액의 유속 측정을 위해 고안되었습니다. 휴대용 측정 시스템으로 설치와 사용이 쉽습니다. FDT-21은 측정된 이동 시간의 차이에 따라 작동하고, 펄스가 한쪽 트랜스듀서에서 다음 트랜스듀서로 이동하는 시간을 측정하여 유속을 결정합니다. 같은 방향의 흐름은 반대 방향으로 흐르는 것보다 두번째 트랜스듀서로 가는 이동 시간을 단축해 줍니다. 전기 음향 트랜스듀서는 파이프 용액을 통해 초음파 펄스를 잠시동안 받아들였다가 내보냅니다. 트랜스듀서는 측정 파이프의 양쪽 끝에 수직으로 설치됩니다. 센서는 파이프에 설치되고 클램프로 고정됩니다. 디스플레이는 유속을 신속하게 보여줍니다. FDT-21은 금속, 플라스틱, 고무 튜브에 사용할 수 있습니다.
【기술사양】 정밀도: 측정값의
±1% >(0.2m/s) 0.6 ft/s 반복성: 0.2% 선형성: 0.5% 응답 시간: 0 ~ 999초
(사용자 지정) 속도: (±0.01 ~ 30 m/s) ±0.03 ~ 105 ft/s 양방향성 온도 범위: 표준: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) 고온 트랜스듀서 포함: 0°C ~ 160°C (32°F ~ 320°F) 파이프 크기: DN 20 ~ 100 mm (0.75 ~ 4") 표준 [선택 트랜스듀서 포함시 최대 DN 6000 mm (236") 까지] 트랜스듀서 주파수: 1 MHz 비율 단위 (사용자 지정): 미터, 피트, 입방미터, 입방피트, USA 갤런, 석유 배럴, USA 액량 배럴, 임페리얼 액량 베럴, 백만 USA 갤런 총잔량 기록 장치: 양성, 음성, 순 유동 액상 타입의 7-자리 총계: 순수, 바닷물, 폐수, 화학 용액, 석유, 원유, 알코올, 맥주 등을 포함한 대부분의 용액 부유액 농도: ≤20,000 ppm (소량의 공기 방울이 포함될 수 있음) 파이프 소재: 모든 금속, 대부분의 플라스틱과 섬유 유리 보안: 프로그램할 수 있는 로크 아웃 코드 디스플레이: 4 x 16 영어 알파벳 통신: RS232C (baud rate: 75 ~ 115,200 bps) 트랜스듀서 케이블 길이: 5 m (15') 전원: 3개의
Ni-H 내장 배터리 (포함), 90 ~ 230 Vac 충전, 완전 충전시 12시간 이상 지속 데이터 로거: 내장, 데이터의 2000 라인 이상 저장 토탈라이저/교정: 캘리브레이션을 위해 7-자리 입력 하우징: 알루미늄 합금의 운반용 케이스를 포함하는 ABS 플라스틱 재질 케이스: NEMA-4 (IP65) 크기: 100 H x 66 W x 20 mm D (3.9 x 2.6 x 0.8") 무게: 514 g (1.2 lb)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 3개의 "AAA" 배터리, 소형 파이프 표준/고온 (S2H) 트랜스듀서, 어쿠스틱 젤, 테이프 측정, 플러그-인 120 Vac 충전기, RS232 케이블, 트랜스듀서 케이블, 견고한 휴대용 케이스 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.