장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

트랜짓 타임 초음파 유량계
(Transit-Time Ultrasonic Flow Meter)

FDT-30 시리즈

트랜짓 타임 초음파 유량계 | FDT-30 시리즈

트랜짓 타임 초음파 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 소형 엔클로저
  • 대형 디지털 디스플레이
  • 4 ~ 20mA, TTL 및 터빈 모의 출력
  • 비율 및 총계 디스플레이
  • 청정 액체 호환 가능
도플러 초음파 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FDT-30 시리즈는 기존 배관 계통의 외관에 고정시킴으로써 쉽고 경제적으로 설치할 수 있습니다. 주행시간 시스템은 국소적 운용도 가능하기에 고체가 계측기에 아무런 영향 없이 파이프를 통해 지나가도록 해줍니다. Y자 변형 또는 여과기는 필요하지 않습니다. 연행 가스가 적용 될 경우 정밀도는 상승합니다. FDT-30 시리즈는 자동적으로 디스플레이된 유동율과 전자 출력을 정정해 줍니다. 다이랙트 인터페이스는 4~20mA 출력과 유속비율에 비례하는 TTL 펄스 또는 터빈 계측기 출력의 데이터 수집 시스템을 제공합니다. 액체 상태가 기계식 플로우 미터 작동에 손상을 입히거나 방해가 되는 경우 교체되도록 디자인 되었습니다. 유지 보수가 필요하지 않습니다. FDT-30 시리즈는 보호관 액체 및 어느 정도의 부유 물질이 있거나 가스가 포화 된 액체 등에도 사용될 수 있습니다.
FDT-30 시리즈의 케이스는 야외 설치에도 적합합니다. 내장된 마운트 트랜스듀서는 50 mm (2")이하의 파이프에 이용 가능 합니다.

【기술사양】

액체 타입: 청정 액체 (일정 수준의 불순물이 포함된 액체에도 사용이 가능)
전력: 11 ~ 30 Vdc @ 0.25 A
속도: 0.03 ~ 12.4 MPS (0.1 ~ 40 FPS)
4 ~ 20 mA 출력 (표준): 12-비트 해상도; 전원; 5V 최대 삽입 손실; 900 Ω 최대 루프 임피던스; 배관 계통에서 분리된 전력 공급과 공통 기반 공유 가능
터빈 주파수 출력
TTL 펄스:
선택 가능한 스위치; 비접지 기준 AC, 접지 기준 구형파; 100 mV pp min/5Vdc 진폭; 0 ~ 1 kHz 범위; 50% ±10% 사용률
디스플레이: 2 줄 x 8 문자 LCD는 10초 간격으로 비율과 총계가 번갈아 표시 됩니다.
Line1: 18 mm (0.7"), 7-세그먼트
Line2: 9 mm (0.35"), 14-세그먼트
비율: 최대 8 자리
토털라이저: 최대 8 자리; -1 ~ +6 의 지수
증폭기
단위: Feet, gallons, ft3, million-gal, barrels(액체와 석유), acre-feet, lbs, meters, m3, liters, million-liters, kg;
비율은 초, 분, 시간, 일 당 프로그램 가능.
주변 작동 온도 범위: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
케이스: NEMA 3 ABS 및 PVC, 울템, 황동 또는 SS 하드웨어
크기: 75 W x 150 L x 63 mm D (3 x 6 x 2.5")
트랜스듀서 타입: 파이프 마운트용 클램프-온; 초음파 전파 시간
정밀도: ±1% rdg @ rates > 0.3 MPS (1 FPS); ±0.003 MPS (0.01 FPS) @ rates < 0.3 MPS (1 FPS)
반복성: ±0.5% rdg
반응시간: 0.3 ~ 30 초, 조절 가능
보호: 역극성, 서지 억제
파이프 크기: 12 ~ 50 mm (0.5 ~ 2")
파이프 소재: 탄소 강과 스테인레스 강, 구리, 플라스틱
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
탄소강/스테인리스 스틸/ANSI 파이프용
구리 파이프용
플라스틱 튜빙용
  
FDT-35-T
판매 상담  
배송: 
 
 
18 ~ 830 LPM (5 ~ 220 GPM) 범위, 1-1/2' 플라스틱 튜빙
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-30-PC CABLE
FDT-30-PC CABLE
531,090원
배송: 5 주
 
PC 통신 케이블(FDT-30 시리즈를 PC와 처음 사용하는 구매자에게 추천)
  
FDT-30-CABLE CLAMP
49,930원
배송: 2 주
 
수밀 케이블 클램프
  
FD-GREASE
57,560원
배송: 2 주
 
센서 설치용 연결장치 윤활유, 최고 온도 65°C (150°F), 6 g (.2 oz) 필로우 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
146,840원
배송: 5 주
 
FDT-30/80 시리즈의 연결장치 윤활유, 최고 온도 65°C (150°F), 150 g (5.3 oz) 필로우 팩
  
FDT-HT-GREASE
329,940원
배송: 2 주
 
센서 설치용 연결장치 윤활유, 최고 온도 200°C (392°F) ,56.7 g (2 oz) 튜브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
146,840원
배송: 5 주
 
센서 설치용 비-실리콘 연결장치 윤활유, 79 g (2.8 oz) 튜브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼 및 연결장치 윤활유가 함께 제공됩니다.
구리 파이프 주문 시 모델 번호 끝에 "-C" 를 추가하십시오. 추가 비용은 없습니다.
플라스틱 배관 주문 시 모델 번호 끝에 "-T" 를 추가하십시오. 추가 비용은 없습니다.
주문 예:  (1) FDT-GREASE FDT-30/80 시리즈의 연결장치 윤활유, 최고 온도 65°C (150°F), 150 g(5.3 oz) 필로우 팩, 146,840원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 범위 LPM (GPM) 선택하기:
31 : 2 - 100 (0.5 - 25)
32 : 4 - 200 (1 - 55)
33 : 8 - 375 (2 - 100)
34 : 15 - 570 (4 - 150)
35 : 18 - 830 (5 - 220)
36 : 30 - 1500 (8 - 400)

(2) 추가 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : ANSI 탄소강/스테인리스 스틸 파이프
-C : 구리 파이프 어플리케이션
-T : 플라스틱 튜빙 어플리케이션
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.