장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다용도 다액체 초음파 유량계
향상된 도플러 설계

FD-7000

다용도 다액체 초음파 유량계향상된 도플러 설계 | FD-7000

다용도 다액체 초음파 유량계향상된 도플러 설계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 비침습성 설계, 설치가 쉬움, 시스템 정지 시간 없음
  • 충전 가능한 내부 배터리 (포함)나 교류 전력으로 동력 공급
  • 깨끗한 액체, 유제, 슬러리와 함께 작동
  • 디지털 유량계 표시기 및 8자리 가산기
  • 기본 4 – 20 mA 출력
  • 사용이 쉬운 데이터 입력 키패드
  • NEMA-4X ABS 방수 케이스
  • NIST 인증 표준
도플러 초음파 유량계 - 관련 제품 보기

설명

지금까지 도플러 초음파 유량계는 음향 신호를 반사하기 위해 상당한 양의 현탁 입자나 기포가 필요했습니다. 이제 FD-7000 초음파 유량계를 이용하면 이는 더 이상 필요가 없습니다. FD-7000을 이용해 현탁 고체나 기포가 있는 액체의 흐름을 측정할 때는, 다른 초음파 계측기와 같은 방법으로 변환기를 파이프 직류에 장착합니다. "반사물"이 충분치 않을 경우 (FD-7000 흐름 분석 막대 그래프의 낮은 값이 나타내는 상태), 변환기는 비대칭적 수압 난류가 있을 배관이 있는 지점으로 이동시킵니다 (90° L자 부분의 하류가 이상적).
FD-7000의 고유한 디지털 필터링 시스템과 신호 인식 회로망은 이 비대칭적이고 반드시 선형은 아닌 난류의 반사를 사용 가능한 선형 데이터 형식으로 변환합니다. 백라이트, 2줄, 20문자, 영숫자 LCD는 동시적인 유량률과 가산기를 표시합니다. FD-7000은 현장에서 사용이 쉽도록 설계되었습니다. 주어진 배관과 흐름 조건에 맞춰 유량계를 설정하는 데는 몇 가지 간단한 키패드 입력만 있으면 됩니다.
변환기 센서 헤드를 수중에서 사용 가능한 밀폐형으로 설계해서 장비와 함께 공급되는 결합 부품과 탄성 밴드를 이용해 쉽게 파이프 표면에 장착할 수 있습니다. 트랜스미터/표시기 장치에 연결하는 6 m (20') 접이식 케이블은 센서의 일체형 부품으로서 공급됩니다. FD-7000 센서는 내부 지름 범위가 25 mm – 1.5 m (1 – 60")인 파이프에 사용합니다.
지름이 6 – 25 mm (1/4 – 1")인 소형 파이프에서는 소형 파이프 센서, 모델 FD-7000-S1을 이용해 유량률을 측정할 수 있습니다.

형질
장치 정확도: ±2% of FS
속도 범위: 0.15 – 6.2 MPS (0.5 – 20 FPS)
측정 단위: FPS, GPM, MGD
선형성: ±0.2% FS
반복성: 0.4% FS
유량률 디스플레이: 6자리 LCD
가산기 디스플레이: 6자리 LCD
출력: 4 – 20 mA, 최대 600 Ω, 차단됨
전력 요건: 115 Vac ±10%, 50/60 Hz, 최대 20 VA (기본); 230 Vac 50/60 Hz (옵션). 내부 겔 셀 배터리로 8시간 동안 지속적으로 작동
액체 요건: 배관이 완전히 갖춰진, 점성이 낮은 (물과 비슷한) 액체
트랜스미터/표시기 작동 온도: -30 – 70°C (-22 – 158°F)
센서 작동 온도: -40 – 121°C (-40 – 250°F)
크기: 432 L x 279 W x 203 mm H
(17 x 11 x 8")
무게: 10 kg (22 lb)
케이스: NEMA-4X (IP65)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FD-7000-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
15m (1 "~ 60") 파이프, 204C에 25mm 높은 온도 센서 (400F)
  
FD-7000
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스 듀서, 음향 접촉 매질, 장착 스트랩, NIST 인증서, 전원 코드, 배터리와 완벽한 표준 초음파 유량계 키트
  
FD-7000-BATT
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 젤 셀 배터리
  
FD-7000-M
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스 듀서, 음향 접촉 매질, 장착 스트랩, NIST 인증서, 전원 코드와 배터리 미터 초음파 유량계 키트를 완료
  
FD-7000-CHARGER
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (USA)
부속품
  
FD-7000-CHARGER-G
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (독일)
  
FD-7000-STD
판매 상담  
배송: 
 
 
1.5M (1 "~ 60") 파이프 FD-7000 25mm에 대한 교체 센서
  
FD-7000-CHARGER-UK
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (UK)
  
FD-7000-S1
판매 상담  
배송: 
 
 
25MM (4 "1") 파이프 6 센서
  
FD-7000-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
15m (1 "~ 60") 파이프, 204C에 25mm 높은 온도 센서 (400F)
  
FD-7000-EXT
판매 상담  
배송: 
 
 
두 도체, 20 AWG, 차폐 연장 케이블, 6m (20 ')
  
FD-7000-BATT
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 젤 셀 배터리
  
FD-7000-CHARGER
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (USA)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-GREASE
FD-GREASE
47,040원
배송: 2 주
 
센서 설치를위한 보충 음향 접촉 매질, 최대 온도 65 ° C (150 ° F), 6g (0.2 온스) 베개 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
120,020원
배송: 2 주
 
FDT-30/80 시리즈의 연결장치 윤활유
  
FD-7000-CHARGER-G
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (독일)
  
FDT-HT-GREASE
269,720원
배송: 2 주
 
센서 장착을위한 음향 접촉 매질, 최대 온도 200 ° C (392 ° F) 56.7 g (이온스) 관
  
FD-7000-CHARGER-UK
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 충전 코드 (UK)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
120,020원
배송: 6 주
 
센서 장착, 79g (2.8 온스) 튜브 비 실리콘 음향 접촉 매질
  
FD-7000-EXT
판매 상담  
배송: 
 
 
두 도체, 20 AWG, 차폐 연장 케이블, 6m (20 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-GREASE
FD-GREASE
47,040원
배송: 2 주
 
센서 설치를위한 보충 음향 접촉 매질, 최대 온도 65 ° C (150 ° F), 6g (0.2 온스) 베개 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
120,020원
배송: 2 주
 
FDT-30/80 시리즈의 연결장치 윤활유
  
FDT-HT-GREASE
269,720원
배송: 2 주
 
센서 장착을위한 음향 접촉 매질, 최대 온도 200 ° C (392 ° F) 56.7 g (이온스) 관
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
120,020원
배송: 6 주
 
센서 장착, 79g (2.8 온스) 튜브 비 실리콘 음향 접촉 매질
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 230 Vac 버전의 경우 모델 번호에 접미사 "-230"을 추가하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
사용자 설명서, 변환기 2개, 접촉매질, 전원 코드, NIST 인증서, 겔 셀 배터리가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.