† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터는 벽면 설치 브라켓, NIST 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
클램프-온(Clamp-on) 트랜스듀서 세트는 음향 커플란트와 함께 제공됩니다.
속도 표시기/토털라이저 제품은 24 Vdc 또는 230 Vac 전원과 사용 가능합니다.
24 Vdc 전원 주문을 원하시면, 접미사 "-24VDC" 를 제품 번호에 추가하십시오. 추가 금액은 없습니다.
230 Vac 전원 주문을 원하시면, 접미사 "-230VAC" 를 제품 번호에 추가하십시오. 추가 금액은 없습니다.
FD-400C-STD 센서는 4개의 설치 스트랩과 함께 제공됩니다.
FD-400C-SML 센서는 설치 스트랩이 제공되지 않습니다.
외장 케이블 및 더 긴 길이가 구매 가능합니다. 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
삽입형 트랜스듀서 및 15 m (50') 케이블 주문을 원하시면, 접미사 "-50FT" 를 모델 번호에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
주문 예: (1) FD-400 초음파 유량계, 속도 & 총계 디스플레이, 4,687,500원 plus (1) FD-400C-STD FD 유량계용 트랜스듀서, Clamp-On 방식, 25 ~ 3,050 mm (1 ~ 120, 2,570,585원, 4,687,500 + 2,570,585 = 7,258,085원