52,541원 F3101
설명
RTD 센서 - 다양한 형태의 OMEGAFILM™ 시리즈 백금 RTD 소자| 시리즈 | 크기 (단위: 밀리미터) (1 mm = .03937") | 모델 번호 | 공칭 단일 또는 저항 듀얼 (ohms) | 온도 범위 |
| W | | W2102 W2112 W2122 W2132 W2142 W2152 | 1 x 100 1 x 200 1 x 400 1 x 500 1 x 1000 1 x 2000 | -50 ~ 600°C (-58 ~ 1112°F) |
| W |
| W2202
W2212 W2222 W2232 W2242 | 2 x
100 2 x 200 2 x 400 2 x 500 2 x 1000 | |
| W | |
W2103 | 1 x 100 | |
| W2204 | 2 x 100 |
| 시리즈 | 크기 (단위: 밀리미터) (1 mm = .03937") | 모델 번호 | 공칭 단일 또는 저항 듀얼 (ohms) | 온도 범위 |
| F | | F3101 F3131 F3141 | 1
x 100 1 x 500 1 x 1000 |
-70 ~ 600°C (-94 ~ 1110°F) |
| F | | F3102 F3132 |
1 x 100 1 x 500 |
|
| F | | F3142 | 1 x 1000 |