장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

크로멜-콘스탄탄 E타입 열전대 용 연장 와이어
(E Type Thermocouple Extension Grade Wire)

E타입 열전대 와이어 연장도선

E Type Thermocouple Extension Grade Wire | E타입 열전대 와이어 연장도선

E Type Thermocouple Extension Grade Wire

299,480원 EXTT-E-16-25

  • 고품질 E타입 Thermocouple 연장 와이어
  • 다양하게 피복 종류, 두께, 길이를 선택하여 구매 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

  • 하단의 제품번호생성기에서 선택하신 피복, 두께, 필요하신 길이에 따라 구매하실 수 있습니다.

  • ANSI 색상 코드: 양극선 보라색 / 음극선 적색 / 전체 보라색
  • 아래의 테이블에서 모델 번호와 절연 소재(와이어 피복에 따른 온도 범위) 및 크기 규격을 확인하실 수 있습니다.

    절연 AWG
    번호
    모델
    번호
    가격
    1000'
    와이어
    형식
    절연 최대 온도* 공칭
    크기
    Wt.†
    lb/1000'
    도체 전체 °F °C
    Neoflon
    PFA
    16 EXTT-E-16 $1,575 Solid PFA PFA 392 200 .086 x .152 21
    20 EXTT-E-20 715 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
    24 EXTT-E-24 520 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
    Polyvinyl 16 EXPP-E-16 1,105 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .123 x .207 26
    18 EXPP-E-18S 845 7 x 26 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .138 x .205 22
    20 EXPP-E-20 340 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .095 x .151 16
    24 EXPP-E-24S 420 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .082 x .134 12
    Neoflon
    FEP
    16 EXFF-E-16 1,415 Solid FEP FEP 392 200 .086 x .152 21
    20 EXFF-E-20 700 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
    24 EXFF-E-24 455 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

    *최대 온도는 연장 등급 와이어 또는 절연 중 낮은 쪽에 해당합니다.
    스풀 및 와이어의 무게는 다음으로 가장 높은 lb로 반올림 되었습니다. (포장 재료는 포함되지 않음.)

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-E-20-100
    EXTT-E-20-100
    383,471원
    배송: 7 주
     
    PFA 절연, 써모커플 연장 등급 와이어, E 타입, 20 AWG, 100 피트
      
    EXPP-E-24S-500
    615,592원
    배송: 10 주
     
    폴리비닐 절연, 써모커플 연장 등급 와이어 (연선), E 타입, 24 AWG, 500 피트
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-E-20-1000
    EXPP-E-20-1000
    1,046,343원
    배송: 10 주
     
    폴리비닐 절연, 써모커플 연장 등급 와이어, E 타입, 20 AWG, 1000 피트
      
    EXFF-E-16-100
    720,830원
    배송: 7 주
     
    FEP Neoflon 절연, 써모커플 연장 등급 와이어, E 타입, 16 AWG, 50 피트
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    주문 예: (1) EXPP-E-16-100 100 피트 스풀, 연장 등급 써모커플 와이어, E 타입, 16 게이지, 이중 폴리비닐 절연, 576,200원  plus (1) EXPP-E-16-100 100 피트 스풀, 연장 등급 써모커플 와이어, E 타입, 16 게이지, 이중 폴리비닐 절연, 576,200원, 576,200 + 576,200 = 1,152,400원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Insulation 선택하기:
    TT : Neoflon PFA
    PP : Polyvinyl
    FF : Neoflon FEP

    (2) Wire Gauge 선택하기:
    16 : 16 AWG
    18S : 18 AWG Stranded (Available for PP only)
    20 : 20 AWG
    24 : 24 AWG
    24S : 24 AWG Stranded (Available for PP only)

    (3) Spool Length 선택하기:
    25 : 25 ft.
    50 : 50 ft.
    100 : 100 ft.
    200 : 200 ft.
    500 : 500 ft.
    1000 : 1000 ft.
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.