장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

UL 인증 Thermocouple 연장 와이어
(UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire)

EXPP-K-(*)-UL

UL 인증 써모커플 연장 와이어 | EXPP-K-(*)-UL

UL 인증 써모커플 연장 와이어

95,430원 EXPP-K-20-UL-25

1 year warranty
  • UL인증제품 - PLTC 타입, (UL Subject 13, File E153789)
  • ANSI 규격 색상
  • 습기, 부식, 화학반응, UV에 내구성이 있음
  • 스테인레스 스틸이나 주석-구리 오버브레이드 옵션을 추가 가능
  • 양극 레그와 전체 절연처리 - 이중 절연 피복 와이어
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

OMEGATM 이중 절연 피복 써모커플 연장도선, UL 인증 규격 EXPP-UL 시리즈
최대 105°C (220°F)까지 지속사용 가능합니다. PVC 이중 절연 써모커플 확장 케이블. J, K, T, E, R, S 타입 중 선택하여 해당 타입 써모커플 thermocouple과 연결하여 사용하실 수 있습니다.
* UL인증: Power Limited Tray Cable (PLTC) 어플리케이션
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
EXPP-K-14-UL-25
278,600원
배송: 10 주
 
25 피트, K 타입, 14 게이지, 연장 등급 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-16-UL-50
EXPP-K-16-UL-50
260,830원
배송: 10 주
 
50 피트, K 타입, 16 게이지, 연장 등급 써모커플 와이어
  
EXPP-K-16S-UL-100
873,640원
배송: 10 주
 
100 피트, K 타입, 16 연선 게이지, 연장 등급 써모커플 와이어
  
EXPP-K-18S-UL-500
1,897,640원
배송: 10 주
 
500 피트, K 타입, 18 연선 게이지, 연장 등급 써모커플 와이어
  
EXPP-K-20S-UL-1000
1,952,516원
배송: 10 주
 
1000 피트, K 타입, 20 연선 게이지, 연장 등급 써모커플 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-20-UL-200
EXPP-K-20-UL-200
443,690원
배송: 2 주
 
200 피트, K 타입, 20 게이지, 연장 등급 써모커플 와이어
다양한 타입, 두께, 길이를 하단의 제품번호생성기에서 선택하실 수 있습니다.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: ANSI 색상 코드: (+) 와이어, 황색; (-) 와이어, 적색; 전체, 황색

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Extension Grade Thermocouple Type 선택하기:
K : Type K extension grade thermocuple
E : Type E extension grade thermocuple
RS : Type RS extension grade thermocuple
J : Type J extension grade thermocuple
T : Type T extension grade thermocuple

(2) AWG Gage 선택하기:
14 : 14 Gage
16S : 16 Stranded gage
16 : 16 Gage
18S : 18 Stranded gage
20S : 20 Stranded gage
20 : 20 Gage

(3) Length 선택하기:
25 : 25 Feet (7.5 m)
50 : 50 Feet (15 m)
100 : 100 Feet (30 m)
200 : 200 Feet (60 m)
500 : 500 Feet (150 m)
1000 : 1000 Feet (300 m)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.