장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

CHROMEGA™/ ALOMEGA™ K타입 열전대 와이어를 위한 연장도선
(K Type Thermocouple Extension Wire)

K타입 열전대 와이어 연장도선

K 타입 써모커플 연장 와이어 (thermocouple | 열전대) | K타입 열전대 와이어 연장도선

K 타입 써모커플 연장 와이어 (thermocouple | 열전대)

65,781원 EXPP-K-24-25

1 year warranty
  • 고품질 K타입(크로멜-알루멜) 연장용 와이어
    [Extension Wire]
  • 절연 재료, 와이어 직경, 길이 선택 가능
  • CLASS1, CLASS2 이용 가능
  • 빠른 배송 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

  • ANSI 색상 코드: (+) 와이어, 황색 / (-) 와이어, 적색 / 전체, 황색
  • 바로 사용할 수 있는 (기성품) 써모커플 연장 케이블을 확인하시려면 여기를 클릭하세요.(아래 사진 참조)





    하단의 제품번호생성기에서 사양을 선택하여 주문하실 수 있습니다.
    아래의 테이블은 연장도선의 피복재질, 두께 규격입니다.


    절연 AWG
    번호
    모델
    번호
    와이어
    형식
    절연 최대 온도* 공칭
    크기
    Wt.†
    lb/1000'
    도체 전체 °F °C
    Glass
    Neoflon
    PFA
    16 EXGG-K-16 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .085 x .130 23
    16 EXTT-K-16 Solid PFA PFA 392 200 .086 x .152 21
    20 EXTT-K-20 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
    24 EXTT-K-24 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
    Polyvinyl 14 EXPP-K-14 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .134 x .288 36
    16 EXPP-K-16 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .123 x .207 26
    16 EXPP-K-16S 7 x 24 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .139 x .226 26
    18 EXPP-K-18S 7 x 26 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .138 x .205 22
    20 EXPP-K-20 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .095 x .151 16
    20 EXPP-K-20S 7 x 28 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .123 x .175 16
    24 EXPP-K-24 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .075x .120 5
    24 EXPP-K-24S 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .082 x .134 11
    Neoflon
    FEP
    16 EXFF-K-16 Solid FEP FEP 392 200 .086 x .152 21
    20 EXFF-K-20 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
    24 EXFF-K-24 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

    *최대 온도는 연장 등급 와이어 또는 절연 중 낮은 쪽에 해당합니다.
    스풀 및 와이어의 무게는 다음으로 가장 높은 lb로 반올림 되었습니다. (포장 재료는 포함되지 않음).

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    ANSI 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-K-16-50
    EXGG-K-16-50
    329,924원
    배송: 2 주
     
    50피트, K 타입 연장 등급 와이어, 16 게이지, 유리절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-20-500
    EXPP-K-20-500
    629,657원
    배송: 10 주
     
    500피트, K 타입 연장 등급 와이어, 20 게이지, 폴리비닐 절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-24S-100
    EXPP-K-24S-100
    220,694원
    배송: 10 주
     
    100피트, K 타입 연장 등급 와이어, 24 게이지 연선, 폴리비닐 절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-K-20-100
    EXTT-K-20-100
    305,360원
    배송: 2 주
     
    100피트, K 타입 연장 등급 와이어, 20 게이지, PFA 절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-24-100
    EXPP-K-24-100
    174,236원
    배송: 10 주
     
    100피트, K 타입 연장 등급 와이어, 24 게이지, 폴리비닐 절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-K-24-500
    EXTT-K-24-500
    613,202원
    배송: 2 주
     
    500피트, K 타입 연장 등급 와이어, 24 게이지, PFA 절연
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXFF-K-20-200
    EXFF-K-20-200
    539,293원
    배송: 7 주
     
    200피트, K 타입 연장 등급 와이어, 20 게이지, FEP 절연
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: * 최대 온도는 연장 와이어 등급 도선이나 절연체에 대한 온도 중 더 낮은 것에 해당합니다. † 스풀과 도선의 무게를 포장재 무게는 포함하지 않습니다

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Insulation 선택하기:
    GG : Glass
    TT : Neoflon PFA
    PP : Polyvinyl
    FF : Neoflon FEP

    (2) Wire Gauge 선택하기:
    16 : 16 AWG (Avail GG TT PP FF)
    20 : 20 AWG (Avail TT PP FF)
    24 : 24 AWG ((Avail TT PP FF)
    14 : 14 AWG (PP Only)
    16S : 16 AWG Stranded (PP Only)
    18S : 18 AWG Stranded (PP Only)
    20S : 20 AWG Stranded (PP Only)
    24S : 24 AWG Stranded (PP Only)

    (3) Special Limits of Error 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : Standard
    -SLE : Special Limit of Error

    (4) Spool Length in Feet 선택하기:
    25 : 25 Ft
    50 : 50 Ft
    100 : 100 Ft
    200 : 200 Ft
    500 : 500 Ft
    1000 : 1000 Ft
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.