장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 벽면 장착 환경 센서 및 트랜스미터
(Environmental Wall Mount Sensor)

EWS 시리즈

경제적인 장작용 공정, 온도, 습도 대기압 센서 | EWS 시리즈

경제적인 장작용 공정, 온도, 습도 대기압 센서

162,122원 EWS-TC-K

1 year warranty
  • 써모커플, RTD, 써미스터 센서 모델
  • 온도, 온습도, 대기압 트랜스미터 모델
  • 컴퓨터나 데이터 기록기, 산업 컨트롤러/미터에 연결
  • 벽면 장착형 디자인으로 실험실, 공정제어실, 사무실 등에 설치 가능 (실내전용)
  • 경제적이며 편리한 보급형 모델
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 저비용 벽면 장착 환경 센서는 여러분의 사무실이나 컴퓨터실, 실험실을 정돈된 모습으로 유지되도록 합니다. 이 제품은 대부분의 공정 미터, 컨트롤러, 기록장치, 데이터 기록기, 데이터 습득 시스템과 호환됩니다. 써모커플과 RTD, 써미스터 모델은 1 m (40") 도선과 함께 제공됩니다. 온도와 온도/습도, 압력 장치는 산업 표준이고 사용자가 선택 가능한 4 – 20 mA 또는 1 – 5 Vdc 출력 장치가 함께 제공됩니다.

사양
인크롤저 재료: 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌
크기: 45 H x 54 W x 79 mm L
(1.78 x 2.12 x 3.12")
최대 온도: 60°C (140°F)
정확도: ±1.1°C (1.98°F)
센서 유형: J, K, T, E
센서 도선 길이: 1 m (40")
도선 재료: 24 AWG, PFA 코팅
최대 온도: 60°C (140°F)
정확도: ±1°C (1.8°F)
센서 유형: 100 Ω Pt 0.00385
센서 도선 길이: 1 m (40")
도선 재료: PFA 절연 처리, 3-전도체 26 AWG 니켈 도금 구리 연선
최대 온도: 60°C (140°F)
정확도: ±0.2°C (0.36°F)
센서 유형: OMEGA™ 400 시리즈 25°C에서 2252 Ω
센서 도선 길이: 1 m (40")
도선 재료: PVC 절연 처리, 2-전도체 22 AWG 니켈 도금 구리 연선
범위: -18 - 57°C (0 - 135°F)
25°C에서 정확도:
정체 공기에서:
25°C에서 ±0.7°C (±1.2°F); 전체 범위에 걸쳐 ±1.4°C (±2.5°F)
이동 공기에서: 25°C에서 ±1.4°C (±2.5°F); 전체 범위에 걸쳐 ±1.7°C (±3°F)
반복성: ±0.3°C (±0.5°F)
출력: 4 - 20 mA 또는 1 - 5 Vdc (사용자 선택 가능)
온도 시간 상수 (반응이 63.2%인 경우): 이동 공기(1m/s)에서 9초, 정체 공기에서 30초r
전력: 12 - 24 Vdc
최대 루프 저항: Ω = (V 공급 – 8 V)/0.02 A
센서 유형: 솔리드 스테이트
범위: 5 - 95% (비응축)25°C에서 정확도: 5 – 20%, 상대습도 ±4%; 20 – 80%, 상대습도 ±3%; 80 – 95%, 상대습도 ±4%
반복성: 상대습도 ±1%; ±0.3°C (±0.5°F)
범위:
25°C에서 정확도:
정체 공기에서: 25°C에서 ±0.7°C (±1.2°F); 전체 범위에 걸쳐 ±1.4°C (±2.5°F)
이동 공기에서: 25°C에서 ±1.4°C (±2.5°F); 전체 범위에 걸쳐 ±1.7°C (±3°F)
출력: 4 – 20 mA 또는 1 – 5 Vdc (상대습도 0 – 100%로 조정)
전력: 12 – 24 Vdc
최대 루프 저항: Ω = (V 공급 – 8 V)/0.02 A
상대습도 시간 상수: 20%부터 90%까지 100초, 90%부터 20%까지 60초
센서 유형: 박막 폴리머 캐패시터 (온도 사양은 온도 트랜스미터 참고)
압력 범위: 20.8 – 32 inHg (10.2 – 15.7 psi)
온도 보상: 전체 범위
정확도: 25°C (77°F) ±0.11%/°C (0.06%/°F)에서 범위의 ±1%
작동 온도 범위: 0 – 60°C (32 – 140°F)
출력: 사용자 선택 가능 4 – 20 mA, 1 – 5 Vdc
전력: 12 – 24 Vdc
최대 루프 저항: Ω = (V 공급 – 8 V)/0.02 A
매질 호환성: 깨끗하고 건조한 공기와 비부식성 가스


참고: EWS 시리즈는 실내 전용입니다. 비, 눈 또는 극한 환경에 노출이 되지 않도록 주의해주시기 바랍니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TC-J
EWS-TC-J
166,590원
배송: 2 주
 
벽면설치 센서, 써모커플 J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TC-K
EWS-TC-K
162,122원
배송: 2 주
 
벽면설치 센서, 써모커플 센서 K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TC-T
EWS-TC-T
166,590원
배송: 5 주
 
벽면설치 센서, 써모커플 센서 T 타입
  
EWS-TC-E
166,590원
배송: 5 주
 
벽면설치 센서, 써모커플 센서 E 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RTD
EWS-RTD
182,797원
배송: 2 주
 
벽면설치 센서, RTD 센서 (백금 100 옴., 0.00385)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TH
EWS-TH
202,280원
배송: 2 주
 
벽면설치 센서, 400 시리즈 써미스터 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TX
EWS-TX
218,981원
배송: 2 주
 
벽면설치 트랜스미터, 온도용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-BP-A
EWS-BP-A
455,650원
배송: 2 주
 
벽면설치 트랜스미터, 대기압용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RH
EWS-RH
419,765원
배송: 2 주
 
벽면설치 트랜스미터, 온도/습도용
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-MB
EWS-MB
49,185원
배송: 2 주
 
전선관 함(모듈 엔클로저) 마운팅 브라켓/벽 플레이트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
4도체 차폐 트랜스미터 케이블. 30m 길이
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
파워서플라이, 230 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 피복이 벗겨진 리드, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 마운트 전원 공급 장치, 24VDC, 0.63A. 85-260VAC 전원. 폭 25mm
  
LP-PS-3024
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 마운트 전원 공급 장치. 24VDC, 1.5A. 85-260VAC 전원. 폭 78mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
EWS-RH 온도/습도 트랜스미터용 추적 가능 캘리브레이션 인증(테스트 결과 포함)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 써모커플 J, K, T, E형을 기입하세요
비고: "-TC" 와 "-TH" 모델은 1 m (40") 리드와이어와 함께 제공됩니다. "(#)FT" 괄호안에 원하시는 길이의 숫자를 넣어주세요.(3'이상 가능/1'당 추가금액) "-RTD" 모델은 1'당 추가금액으로 리드와이어와 언징이 가능합니다. 예: EWS-TC-K-8FT, 8' 리드와이어가 달린 벽면 부착형 써모커플센서 트렌스미터.

제품 메뉴얼:

다운로드 EWS-TX Series - Economical Wall Mount Sensors
다운로드 EWS-RH - Relative Humidity/T emperature Transmitter
다운로드 EWS-BP-A - Barometric Pressure Transmitter
다운로드 EWS Series - Economical Wall Mount Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.