장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

대기 온도 센서 - 실내 및 실외용
(Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use)

EWSE 시리즈

대기 온도 센서 - 실내 및 실외용 | EWSE 시리즈

대기 온도 센서 - 실내 및 실외용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 실내 및 실외용
  • 4-선 Pt100 연결을 위한 나사 터미널 블록
  • 내장 4 ~ 20 mA 트랜스미터 (옵션)
  • 견고한 센서 및 보호 튜브 디자인
  • NEMA 4X (IP68) 케이블 글랜드(Gland) 또는 전기 연결과 함께 제공
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 새로운 대기 온도 센서는 실내 또는 실외에서 온도 모니터링을 위한 이상적인 솔루션입니다. 견고한 6 mm 직경 보호관 RTD 프로브는 센서 주위의 공기흐름이 향상되도록 드릴 처리된 14 mm (0.551") 외부 보호 튜브 중앙에 장착되어 있습니다. 4-터미널 커넥터 블록 또는 4 ~ 20 mA 트랜스미터는 NEMA 4X (IP65) 등급의 견고한 알루미늄 합금 인클로저 내부에 위치하고 있습니다.

케이블 글랜드는 인클로저의 왼쪽에 장착되어 있으며 2.5 ~ 6.5 mm (0.098 ~ 0.25") 직경의 케이블에 적합합니다.

【기술사양】
치수:
    박스: 80 W x 75 H x 58 mm D (3 x 2.9 x 2.3")
    센서: 75 mm long x 14 mm OD (2.9 x 0.55")
케이블 진입구: NEMA 4X (IP68) 글랜드 (2.5 ~ 6.5 mm (0.098 x 0.25") OD 케이블용)

EWSE-PT100:
센서 유형: 박막 Pt100 class A 4 와이어
주변 온도 범위: -50 ~ 100°C (-58 ~ 212°F)
전기 연결: 나사 터미널 블록

EWSE-PT100-TX:
주변 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F), 10 ~ 90% RH 비응축
표준 트랜스미터 스케일링: 75°C 에서 4 mA -25°C (-13°F), 20 mA
전기 연결: 나사 단자, 2-선
전원 공급 장치: 10 ~ 30 Vdc, 루프 전원
최고 출력 부하: [(V supply-10)/20] kΩ eg 700Ω @ 24V
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWSE-PT100
EWSE-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
외부 대기 온도 어셈블리, 4-선 RTD
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWSE-PT100-TX
EWSE-PT100-TX
판매 상담  
배송: 
 
 
외부 대기 온도 어셈블리, 2-선 4 ~ 20 mA 트랜스미터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX-SCALED
TX-SCALED
판매 상담  
배송: 
 
 
4 ~ 20 mA 출력 모델의 비-표준 온도 범위에 대한 공장 스케일링 비용 - 영업담당자에게 문의
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
다중-도체 접속용 와이어, 100' 스풀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 다른 프로브 길이도 요청 가능합니다. 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.