장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

나사 플러그 액체 가열용 히터

EMH 시리즈

나사 플러그 액체 가열용 히터  | EMH 시리즈

나사 플러그 액체 가열용 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • ½, 3⁄4, 1¼ NPT 나사 플러그
  • 316 SS 보호관
  • 400 – 1000 W
  • 120 및 240V, 1상
  • 단일 나사 파이프 구조
투입 히터 - 관련 제품 보기

설명

허용 오차
와트 오차는 정격 전압에서 5 – 10%를 유지합니다. 길이 오차는 최소 ±2% 및 ±1⁄16"입니다.

형질
전력: 120 및 240V, 1상
와트 밀도:
지름 5⁄8": 37 W/in2
지름 3⁄4": 38 W/in2
지름1¼": 24 W/in2
연결 방식:
지름 5⁄8, 3⁄4": 정격 정격 250°C
(482°F)의 12" 유리섬유 리드, 정격
130°C (266°F)의 에폭시 밀봉
지름1¼": 8-32 나사 및 너트 단자
보호관: 316 SS
나사 플러그 및 나사산: 316 SS
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEMH-060-120V
EMH-060-120V
194,300원
배송: 2 주
 
8 "직경, 400W, 2 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEMH-060-240V
EMH-060-240V
194,300원
배송: 2 주
 
8 "직경, 400W, 2 NPT
  
EMH-061-120V
242,470원
배송: 2 주
 
4 "직경, 500W, 3/4 NPT
  
EMH-061-240V
242,470원
배송: 9 주
 
4 "직경, 500W, 3/4 NPT
  
EMH-110-120V
410,120원
배송: 9 주
 
1 4 "직경 1 4 NPT
  
EMH-110-240V
484,968원
배송: 9 주
 
1 4 "직경 1 4 NPT
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.