장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PFA 코팅 RTD 프로브 - 화학 분야 어플리케이션용
(PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications)

EI1510101/RTD 프로브

PFA 코팅 RTD 프로브 - 화학 분야 어플리케이션용 | EI1510101/RTD 프로브

PFA 코팅 RTD 프로브 - 화학 분야 어플리케이션용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 다양한 RTD 프로브 제품에서 사용자의 어플리케이션에 적합한 제품 선택 가능
  • 정격 온도: 205°C (400°F)
  • 0.5 mm (0.02 in.) PFA 코팅 (대략)
  • 도금 욕조, 배터리 전해액 및 양극 산화 처리 어플리케이션에 사용
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

맞춤 제조된 PFA 코팅 RTD 프로브를 사용하여 가성 화합물 뿐만 아니라 황산, 염산, 질소 및 크롬산의 온도를 측정할 수 있습니다. 표준 프로브는 IEC 60751 (European) standard curve (Alpha = 0.00385)를 준수하며 고정밀을 위한 3-선 리드 구성을 제공합니다. 다양한 스타일, 길이 및 보호관 직경은 사용자의 정확한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. PFA 코팅 RTD 프로브는 RTD-810 프로브 뿐만 아니라 PR-11, PR-12, PR-13, PR-14, PR-15, PR-16, PR-17, PRS-GP 및 PRS-FR 입니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PR-10-2-100-1/4-12-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
12" 프로브, 직선 보호관
  
PR-11-2-100-1/4-12-E-PFA
228,580원
배송: 6 주
 
12" 프로브, 트랜지션 프로브
  
PR-11-2-100-1/8-9-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
9" 프로브, 트랜지션 프로브
  
PR-13-2-100-1/4-24-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
24" 프로브, OTP 커넥터
  
PR-13-2-100-1/8-6-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
6" 프로브, OTP 커넥터
  
PR-16-2-100-1/8-18-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
18" 프로브, 유틸리티 핸들 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-17-2-100-1/8-18-E-PFA
PR-17-2-100-1/8-18-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
18" 프로브, MTP 커넥터
  
PR-19-2-100-1/8-12-E-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
12" 프로브, 소형 헤드
  
RTD-810-PFA
판매 상담  
배송: 
 
 
4.5" 프로브, 침수 프로브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.