장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 & 전자 진공 게이지
(Electronic and Digital Vacuum Gauge)

DVG-64A

전자 및 디지털 진공 게이지 | Electronic and Vacuum Gauge | DVG-64A

전자 및 디지털 진공 게이지 | Electronic and Vacuum Gauge

575,705원 DVG-64A

1 year warranty
  • 19,000 ~ 0 Microns
  • 5가지의 측정 단위로 진공 판독
  • 자동 전원-꺼짐
  • 내장형 제품 걸이
  • 세척 가능 센서
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ DVG-64A 디지털 진공 게이지는 경제적인 가격으로 높은 정밀도를 제공합니다. 이 기기는 -17 ~ 65°C (0 ~ 150°F)의 넓은 온도 범위에서 정밀하게 19,000 microns ~ 0 의 정밀한 판독이 가능합니다. 진공은 사용자가 선택한 단위로 디스플레이할 수 있습니다.

DVG-64A 는 오염에 강한 내성을 갖는 새로운 센서 디자인을 적용하였습니다. 현재 시장에서 판매하는 다른 진공 게이지와 다르게 DVG-64A 는 센서가 오일 또는 유사한 오염물질로 오염된 경우에도 작동 정밀도를 유지합니다. 많은 어플리케이션에서 센서의 수명동안 어떠한 세척도 필요하지 않습니다.

【기술사양】
디스플레이: 매 ½ 초마다 업데이트; 140 microns 아래에서 0.5 micron 분해능
센서 타입: 써미스터
커넥터 타입: 표준 ¼" 수형 플러(flare) 피팅
진공 범위: 0 ~ 19,000 microns (0 ~ 1200 Pa)
측정 단위: Microns, mbar, Pa, torr, millitorr
작동 온도 범위: -17 ~ 65ºC (0 ~ 150ºF)
과압력: 최대 800 psi (55 bar)
정밀도: 24°C (75°F) 에서 ±10% 또는 ±10 Micron 중 큰 값 (50 ~ 2000 Microns)
전원: 3 AA 배터리 (포함)
연속 사용: 최대 600 시간
자동 전원-꺼짐: 진공 판독값이 19,000 microns 을 초과하면 10분 뒤, 이하이면 1 시간
무게: 0.2 kg (6.7 oz)
치수: 140 H x 70 W x 38 mm D (5.5 x 2.75 x 1.5")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DVG-64A
575,705원
배송: 2 주
 
디지털 진공 게이지, 19,000 microns ~ 0
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼 및 3개의 "AA" 배터리와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.