DTG-RTD100 시리즈
디지털온도계 - 디지털 RTD 온도 게이지
1,292,378원
DTG-RTD100-M12-M
-
디지털 계기판이 있는 온도 게이지 - RTD 센서 연결 또는 내장 온도센서로 정밀한 측정이 가능
-
최고 ±0.2°C (0.3°F) / ±0.1% Rdg 정밀도
-
NEMA 4X 등급 316 SS 케이스
-
3선식 Pt100 RTD 온도센서와 연결
-
4~20 mA, 0~5 / 0~10 Vdc 아날로그 출력 조정 가능
-
가독성이 좋음: 큰 디스플레이 화면과 25 mm (1 in) 높이 글자
-
배터리 또는 외장 DC 전원 공급
-
캘리브레이션과 설정을 USB 연결로 간단하게 확인 가능
-
배터리 절약 / sleep 모드 있음
-
알람:
-
알람:
-
Low (하한 리미트) 값에서 디스플레이가 녹색에서 청색으로 바뀌며, High (상한 리미트) 값에서 녹색에서 적색으로 바뀝니다.
위생 - 관련 제품 보기