장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플 터미널 블록 DRTB 시리즈

DRTB 시리즈

써모커플 터미널 블록 | DRTB 시리즈

써모커플 터미널 블록

42,902원 DRTB-K-2

  • 편리하고 견고한 써모커플 터미널 블록 (열전대 단자대) DRTB 시리즈
  • 신형 DRTB-2 시리즈 출시!
  • 안전한 나사식 단자로 유지보수 작업이 필요 없습니다.
  • K, J, T, E, N, R/S, U 타입 모델 선택 가능합니다.
  • 점검 및 고장 해결을 위한 소형 써모커플 암형 소켓 내장 구조
  • 완전 밀폐구조로 엔드 플레이트가 필요하지 않습니다.
  • DIN 레일 탑재 가능; 10.7 mm 좁은 폭
  • 눈금 및 +, - 접속부로 식별
  • 식별이 편리하도록 쓰기 기입란 포함
와이어 연결 - 관련 제품 보기

설명

새로운 DRTB 시리즈 써모커플 단자판은 정확한 측정을 위해 써모커플 등급 합금으로 제조했습니다. 내장 SMP 호환 암형 콘센트에는 소형 써모커플 커넥터를 이용할 수 있습니다. 사용자는 데이터 수집, 품질 보증 준수, 성능 연구, 고장 진단 장치 또는 수리 등의 용도로 암형 커넥터를 통해 휴대용 계량기에 접속할 수 있습니다.
플라스틱 덮개는 85°C용 UL 94 V0 정격으로 회색 폴리아미드 6.6 열가소성수지를 이용해 만들었습니다. 이 써모커플 단자판은 완전히 밀폐되어 있고, 말단판이 필요치 않습니다. 나사와 클램프는 아연 도금되어 있고, 함께 내진동성이 뛰어나고 정비가 필요 없는 내부식성 접속부를 제공합니다.
DRTB 단자판은 표준 35mm DIN 레일이나 32mm G-형 레일에 탑재하고, 눈금과 양(+), 음(-) 접속부로 식별합니다. 와이어 입구는 깔때기 모양으로 생겨서 와이어를 빠르게 삽입할 수 있고, 연선의 경우에도 가능합니다.

* 신형 DRTB-2 시리즈가 출시 되었습니다. 현재의 DRTB 시리즈 보유 재고 소진 시, DRTB-2 시리즈로 대체 됩니다. 발주 시 참고 부탁 드립니다.


사양

단자 너비: 10.7 mm (0.422")
단자 길이/높이: 51 mm (2.008")/42.3 mm (1.666")
35 x 7.5 mm/35 x 15 mm 레일에 설치한 높이: 43.5 mm (1.713")/51 mm (2.009")
최대 선 크기: 12 AWG/2.5 mm2
스트리핑 길이: 8 mm (0.31")
회전력, Nm (in-lb): 0.6 ~ 0.8 (5.3 ~ 7.1)
온도 정격: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2
DRTB-K-2
42,902원
배송: 2 주
 
써모커플 터미널 블록 신형, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2-10PK
DRTB-K-2-10PK
365,842원
배송: 7 주
 
써모커플 터미널 블록 신형, K 타입 10개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2-50PK
DRTB-K-2-50PK
1,716,033원
배송: 7 주
 
써모커플 터미널 블록 신형, K 타입 50개들이
  
DRTB-K
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 터미널 블록, K 타입
  
DRTB-J
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 터미널 블록, J 타입
  
DRTB-T
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 터미널 블록, T 타입
  
DRTB-E
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 터미널 블록, E 타입
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
517,922원
배송: 13 주
 
이중 입력, 높은 정확도의 데이터 로거 및 써모커플, RS232 인터페이스 및 소프트웨어
  
DRTB-RAIL-3575
20,143원
배송: 2 주
 
DIN 레일, 35mm X 7.5mm, 슬롯, 2M 길이
  
DRTB-RAIL-3515
33,810원
배송: 2 주
 
DIN 레일, 35mm X 15mm, 슬롯, 2M 길이
  
T-BLK-EB-10PK
판매 상담  
배송: 
 
 
터미널 블록 말단 브래킷, 10개들이 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
59,850원
배송: 2 주
 
리트랙터블 연장 케이블, K 타입, 0.3M, 두개의 소형 써모커플 플러그, ANSI-노란색
  
RECK4-10
111,560원
배송: 5 주
 
리트랙터블 연장 케이블, K 타입, 1.2M, 두개의 소형 써모커플 플러그, ANSI-노란색
관련 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXBTKK25
XBTKK25
23,592원
배송: 2 주
 
써모커플 터미널 블록, K 타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (*) 써모커플 눈금을 명시하세요: J, K, T, E
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.