† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 본 제품은 단일 기기 또는 멀티 팩 구성이 가능한 제품입니다.
주문 예: (1) DRTB-K-2 써모커플 단자판, K 타입, 42,902원 plus (1) HH806AU 써모커플 듀얼 입력 미터와 USB 및 DC 전원 잭, 560,988원 plus (1) RECK1-10 K 타입 접이식 확장 케이블, 2개의 SMP 소형 수형 커넥터, 0.3 m (1') (1.5 m (5')까지 확장), 59,850원, 42,902 + 560,988 + 59,850 = 663,740원