장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

양극성의 절연처리 된 DIN Rail 신호처리기
(Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner for Process Signals)

DRSL-DC4

양극성의 절연처리 된 DIN 레일 신호처리기 | DRSL-DC4
신제품

양극성의 절연처리 된 DIN 레일 신호처리기

427,895원 DRSL-DC4

1 year warranty CE
  • 양극/단극성 공정 전압과 전류 신호에 대한 뛰어난 차폐 및 변환
  • 슬림한 디자인 - 6 mm (0.24") 폭
  • 여러 신호 범위 (딥스위치로 선택 가능)
  • 고정밀 - <0.05% 범위 내 조정 가능
  • 빠른 반응속도 <7 ms
  • 우수한 출력과 부하 안정성
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명


DRSL-DC4 바이폴라 차폐 DIN 레일 신호 컨디셔너는 가격과 기술 모두에서 경쟁력있는 선택을 제공합니다. DRSL-DC4는 단극 아날로그 신호로 표준 아날로그 양극 프로세스 신호의 변환에 사용될 수 있습니다. 이 장치는, 입력, 출력 및 공급 간 절연이 되며 서지 억제를 제공하고 트랜션트와 노이즈를 방지하여 제어 시스템을 보호합니다. 특히 SCADA 시스템 또는 PLC 장비로의 전류 및 전압 신호 전달에 갈바닉 아이솔레이션 기법을 적용하여 우수한 차폐효과를 자랑합니다. DRSL-DC4는 접지 루프를 제거하고 부유 신호를 측정하는데 사용될 수 있습니다. 전력 소비가 적어서 어떤 에어 갭의 필요없이 DIN 레일 장착이 용이합니다. 초기 설정 측정 범위는 쉽게 DIP 스위치를 통해 조정할 수 있으며, 작동 온도범위는 -25 ~ 70 ° C 입니다.

【기술사양】

<입력>
전류 입력
    설정 가능한 측정 범위: ±10 mA, ±20 mA
    전류 입력의 기능적 범위: -23 ~ 23 mA
    입력 전압 강하: <1V @ 23 mA
전압 입력
    설정 가능한 범위: ±5V, ±10V
    기능적 범위: -11.5 to 11.5V
    입력 저항: ≥1 MΩ

<출력>
전류 출력
    설정 가능한 신호 범위: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    기능적 범위: 0 ~ 23 mA
    부하: 23 mA/600 Ω 최대 (채널 당)
    부하 안정성: ≤0.002% 의 스팬/100 Ω
    전류 한도: ≤28 mA
전압 출력
    설정 가능한 신호 범위: 0 ~ 10V, 2 ~ 10V, 0 ~ 5V, 1 ~ 5V
    기능적 범위: 0 ~ 11.5V
    부하: >10 kΩ 최소

<일반>
공급 전압 (레일이나 커넥터 연결로 공급): 16.8 ~ 31.2 Vdc
전력 소비량: 0.8 W 최대
내부 소비량: 0.4 W 평균/0.65 W 최대
절연: 입력/출력/공급
테스트 절연 전압: 2.5 kVac
동작 절연 전압: 300 Vac
MTBF: >241 년, IEC 61709 (SN29500) 규격
신호/노이즈 비율: >60 dB
Cut-Off 주파수 (3 dB): >100 Hz 또는 10 Hz (DIP-switch로 선택 가능)
반응속도 (0 ~ 90%, 100 ~ 10%): <7 ms 또는 <44 ms
스팬 Span: DIP 스위치 출력 범위로 조정
정밀도: <±0.05% 의 스팬(span)
온도 계수: <±0.01% 의 스팬(span)/°C
EMC 전기적 내성 영향: <±0.5% 의 스팬(span)
확장된 EMC 전기적 내성
    NAMUR NE 21, A Criterion, Burst: <±1% 의 스팬(span)

<환경 조건>
작동 온도 범위: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
보관 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
캘리브레이션 온도: 20 ~ 28°C (68 ~ 82°F)
상대습도: 0 ~ 95% RH 비응축
보호 등급: IP20
설치: 오염 등급(Pollution degree) 2와 측정/과전압(measurement/overvoltage category) II

<기계적 특성>
크기: 113 H x 6.1 W x 115 mm D (4.4 x 0.24 x 4.5")
무게: 약 70 g (0.15 lb)
DIN Rail: DIN EN 60715 - 35 mm
배선 사이즈: 0.13 x 2.5 mm²/ 두께 AWG 26 ~ 12 연선
나사단자 토크: 0.5 Nm
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DRSL-DC4
427,895원
배송: 5 주
 
양극성/단극성 공정 신호 처리기 (DIN rail 설치식)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRSL-PWR-RAIL
DRSL-PWR-RAIL
331,010원
배송: 8 주
 
전원 레일 (커버 및 2개의 종단 커버 포함, 1개의 우측부 및 1개의 좌측부), 1 m (3.3') 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRSL-PCU
DRSL-PCU
212,590원
배송: 2 주
 
전원 커넥터, 전원 레일에 대한 24 Vdc/2.5 A 출력
  
DRSL-MOD-STOP
13,612원
배송: 2 주
 
모듈 스탑 (설치 기기를 지지 및 유지하는 전원 레일에 나사로 고정
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) DRSL-DC4 양극 차폐된 DIN 레일 신호 컨디셔너 (공정 신호용), 427,895원  plus (1) DRSL-MOD-STOP 모듈 스탑 (설치된 기기를 지지 및 유지를 위해 전원 레일에 나사로 고정)ail to support and hold mounted devices), 13,612원  plus (1) DRSL-PCU 전원 커넥터, 전원 레일에 대한 24 Vdc/2.5 A 출력, 212,590원  plus (1) DRSL-PWR-RAIL 전원 레일 (커버 및 2개의 종단 커버 포함, 1개의 우측부 및 1개의 좌측부), 1 m (3.3') 길이, 331,010원, 427,895 + 13,612 + 212,590 + 331,010 = 985,107원

제품 메뉴얼:

다운로드 Installation Guide for Signal Conditioners
다운로드 Bipolar Isolated Signal Conditioner/Splitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.