장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

아날로그 및 디지털 출력 신호 처리기/트랜스미터
(Programmable Signal Conditioners/Transmitters)

iDRN/iDRX 시리즈

아날로그 및 디지털 출력 신호 처리기/트랜스미터 | iDRN/iDRX 시리즈

아날로그 및 디지털 출력 신호 처리기/트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 아날로그 또는 디지털 출력
  • 써모커플, RTD, 공정 전압 및 전류, 스트레인, 주파수/펄스, 교류 전압/전류 용으로 이용 가능
  • 최대 1800 Vdc 차단
  • iDRN 시리즈는 0 ~ 10 Vdc, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA 출력 제공
  • iDRX 시리즈는 RS-485 출력 제공 (ASCII 시리얼 프로토콜 및 MODBUS 직렬 프로토콜)
  • 무료 설치 및 설정 소프트웨어
신호 조절기/트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명

새로운 iD 시리즈 신호 처리기는 실험실 장비의 정밀성과 산업 현장의 혹독한 환경에서 요구하는 성능을 결합한 제품입니다. iD 시리즈 신호 처리기는 정밀도, 성능 및 신뢰성이 매우 중요한 데이터 수집, 시험/측정, 공정 제어 및 산업 자동화에 적합합니다.
iD 시리즈 신호 처리기는 35 mm DIN 레일에 설치하고 10 ~ 32 직류 전력 사이의 전압으로 작동합니다. (24 Vdc 850 mA 스위칭 전력 공급도 가능합니다.) 기기는 신호 입력, 출력 및 전원 공급 사이에서 최대 1800 Vdc를 3개의 방향으로 차단합니다.
iD 시리즈는 각 신호 입력을 폭넓게 측정하도록 설계된 모델이 7개 있습니다.
- 공정 (직류) 전압 및 전류; 스트레인 게이지; 써모커플; RTD; 교류 전압; 교류 전류; 주파수/펄스.
iD 시리즈 기기는 다양한 센서 및 트랜스듀서와 함께 직접 작동하도록 설계되었습니다. 다른 부품은 필요치 않습니다. RTD, 스트레인 게이지, 일부 공정 트랜스듀서 같은 센서의 경우, iD 모듈에서 정밀하고 안정된 여기를 직접 제공합니다.
iD 시리즈는 2가지 다른 타입의 신호 출력인 아날로그나 디지털과 함께 이용할 수 있습니다. iDRN 시리즈는 전체적으로 조정 가능한 아날로그 출력을 직류 전압이나 전류로 제공합니다. iDRX 시리즈는 디지털 RS-485 출력을 제공합니다. 두 iD 시리즈 신호 처리기는 지능적인 마이크로프로세서 기반의 장비이고 직렬 통신이나 이더넷 네트워크를 통해 컴퓨터로 조정하거나 프로그래밍 할 수 있습니다.

iDRN 시리즈 아날로그 출력
iDRN 시리즈는 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA (4 ~ 20 mA 포함) 아날로그 출력 신호를 입력 신호에 정비례하도록 조정합니다. 이 제품은 데이터 수집 보드가 있는 PLC나 PC 시스템에 적합한 장비입니다.
iDRN 시리즈는 전통적인 아날로그 신호 처리기나 트랜스미터로는 불가능한 정확도와 추가적인 성능이 필요한 곳에 좋은 선택이 될 수 있습니다. 0 및 스팬 팟으로 조정하는 전통적인 아날로그 장비와는 다르게, 마이크로프로세서 기반의 iDRN 장비는 PC에서 간단한 무료 윈도우 소프트웨어로 정밀하게 조정합니다. iDRN 모듈은 프로그래밍과 조정을 위해 PC의 RS-232 직렬 통신 포트에 직접 연결합니다.
모듈을 설정한 후에, 파라미터를 비휘발성 메모리에 저장합니다. 장치는 PC에서 분리할 수 있고, 혹은 모듈에서 분리한 RS232 출력을 아날로그 출력뿐 아니라 지속적으로 데이터를 수집하는데 이용할 수 있습니다.
그렇지 않으면, EIT 모듈을 직렬/이더넷 브리지로 이용해서 iDRN 신호 처리기를 PC 이더넷 포트나 이더넷 네트워크에 연결할 수 있습니다.

【기술사양】
입력 전원 공급: 10 ~ 32 Vdc
iDRX 출력: 2-와이어 (하프 듀플렉스) RS-485 (OMEGA™ 직렬 프로토콜 및 MODBUS 직렬 프로토콜)
iDRN 출력: 최대 10 mA에서 0 ~ 10V; 0 ~ 20 mA 또는 4 ~ 20mA, 10V 준수
차단: 최고 1800 Vdc
99%까지 일반적인 스텝 응답: 1초
작동 환경: -5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
보관 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
설치: 35 mm DIN 레일
크기: 90 H x 25 W x 107 mm D (3.54 x 0.99 x 4.21")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
iDRN 모델 (아날로그 출력)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-TC
iDRN-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 써모커플 센서용
  
iDRN-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, RTD 온도 센서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-FP
iDRN-FP
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 주파수/펄스 입력
  
iDRN-PR
757,973원
배송: 2 주
 
신호 처리기, 공정 신호용
  
iDRN-ST
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 스트레인 및 브릿지 트랜스듀서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-ACC
iDRN-ACC
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, AC 전류 입력
  
iDRN-ACV
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, AC 전압 입력
iDRX 모델 (RS485 출력)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRX-TC
iDRX-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 써모커플 센서용
  
iDRX-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, RTD 온도 센서용
  
iDRX-FP
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 주파수/펄스 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRX-PR
iDRX-PR
779,770원
배송: 15 주
 
신호 처리기, 공정 신호용
  
iDRX-ST
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, 스트레인 게이지 및 브릿지 트랜스듀서용
  
iDRX-ACC
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기, AC 전류 입력
  
iDRX-ACV
754,210원
배송: 2 주
 
신호 처리기, AC 전압 입력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급장치(스위칭), 850 mA에서 95 – 240 Vac 입력, 24 Vdc 출력 (7개 장치에 전력 공급)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDB9-RJ12
DB9-RJ12
판매 상담  
배송: 
 
 
DB9 – RJ12 커넥터 어댑터, 2 m (7') RJ12 코드 포함
  
DB25-RJ12
82,284원
배송: 2 주
 
DB25 – RJ12 커넥터 어댑터, 2 m (7') RJ12 코드 포함
  
RJ12T
52,240원
배송: 2 주
 
RS-485 장치용 RJ12 T자 분리 커넥터, 2 m (7') RJ12 코드 포함
  
EIT-D
판매 상담  
배송: 
 
 
I/O가 없는 인터넷 서버 RS-232 직렬 인터페이스, iDRN 장치 하나에 서비스 제공
  
EIT-D-485
판매 상담  
배송: 
 
 
직렬 장치와 이더넷을 연결하는 iServer 산업용 MicroServer™, 나사 단자 직렬 포트가 있음, iDRX 장치 32개에 서비스 제공
  
RAIL-35-1
29,600원
배송: 2 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 길이 1 m (3.3')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 2 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 길이 2 m (6.6')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAT-285
CAT-285
판매 상담  
배송: 
 
 
iDRX 시리즈용 양방향 RS232-R3485 트랜스듀서
  
OPC-SERVER LICENSE
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 처리기용 OPC 서버
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 Frequency/Pulse Signal Conditioner
다운로드 Strain Gauge Signal Conditioner
다운로드 iDRN-DRX - Communication Manual for iDRX Signal Conditioner SeriesiDRX Signal Conditioner Series
다운로드 iDRN-ACV - AC Current Signal Conditioner
다운로드 iDRN-ACC - AC Current Signal Conditioner
다운로드 iDRN-PS-100 - Universal Switching Power Supply
다운로드 iDRN-TC - Thermocouple Input Signal Conditioner
다운로드 iDRN-RTD - RTD Input Signal Conditioner
다운로드 iDRN-PR - Process Signal Conditioners

소프트웨어:

다운로드 DRN Configurations Software
다운로드 DRX Configuration Software
다운로드 DRX ActiveX Control
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.